I nostri marchi

APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime

APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime Anteriore sinistro
APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime Anteriore sinistro
APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime Anteriore sinistro
APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime Anteriore frontale
APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime Back
APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime Applicazione
APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime Anteriore sinistro
APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime Anteriore frontale
APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime Back
APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime Applicazione
RoHS
  • High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SURT6000XLIM Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (4200 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
4.2kWatt / 6.0kVA
Altezza rack
3U
Connessioni di uscita
(2) IEC 60320 C19 (Backup batteria)
(8) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
(4) IEC Jumpers (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
Hard wire 3-wire
APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V – Applicazioni marittime
High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Include: Manuale utente

Marina Caratteristiche e vantaggi

Facilità di manutenzione

Supporto tecnico
Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Facile da installare
Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Disponibilità

Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Facilità di gestione

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
SmartSlot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.

Distribuzione prodotti

Belgio, Svizzera, Cile, Germania, Spagna, Finlandia, Grecia, Italia, Corea del Sud, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Svezia, Singapore, Taiwan

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
4.2kWatt / 6.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Efficiency at full load
92.0 %
Distorsione tensione di uscita
Meno del 3%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1 Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
220 V, 240 V
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 5 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
180 - 270, RegolabileV
Efficiency at full load
92.0 %
Altre tensioni di ingresso
220 V, 240 V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Batterie preinstallate
2
Tempo di ricarica tipico
2ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
525 Watt
Extendable Run Time
1

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Schede SmartSlot™ preinstallate
Quadro di comando
Display di stato a led con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire, sovraccarico e bypass
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Emergency Power Off (EPO)

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
555Joule
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
432mm, 43.2cm
Larghezza massima
130mm, 13.0cm
Profondità massima
660mm, 66.0cm
Peso senza imballaggio
54.55kg
Peso con imballaggio
63.64kg
Altezza imballaggio
347mm, 34.7cm
Larghezza imballaggio
603mm, 60.3cm
Profondità imballaggio
980mm, 98.0cm
Colore
Nero
Unità per pallet
6.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 55 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
55.0dBA
Dissipazione termica in linea
1221.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
"CE", DNV, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, KCC
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione, garanzie onsite opzionali disponibili, estensioni di garanzia opzionali disponibili

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi