I nostri marchi

APC Professional SurgeArrest, 8 outlet, 2 pairs phone line protection

APC Professional SurgeArrest, 8 outlet, 2 pairs phone line protection Anteriore sinistro
APC Professional SurgeArrest, 8 outlet, 2 pairs phone line protection Anteriore sinistro
APC Professional SurgeArrest, 8 outlet, 2 pairs phone line protection Anteriore sinistro
APC Professional SurgeArrest, 8 outlet, 2 pairs phone line protection Anteriore sinistro
APC Professional SurgeArrest, 8 outlet, 2 pairs phone line protection Anteriore sinistro
APC Professional SurgeArrest, 8 outlet, 2 pairs phone line protection Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • Protezione di livello professionale per computer e apparati elettronici

  • Include: (2) Cavo tel. da 1,8 metri, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

PRO8T2 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
120V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Professional SurgeArrest, 8 outlet, 2 pairs phone line protection
Protezione di livello professionale per computer e apparati elettronici
Include: (2) Cavo tel. da 1,8 metri, Manuale utente
  • Presa destra
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.

SurgeArrest mercato SoHo Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Protezione linea dati
La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.
Valori nominali non filtrati IEEE e conformità alle agenzie di regolamentazione
I dispositivi di filtraggio delle sovratensioni di APC vengono sottoposti a collaudi rigorosi da parte dell’IEEE e vengono associati a "valori nominali non filtrati" a indicazione del livello di tensione massimo che può arrivare agli apparecchi dopo il passaggio di una sovratensione o una sovracorrente attraverso un dispositivo di filtraggio delle sovratensioni. Valori nominali non filtrati dell’IEEE inferiori indicano una protezione e prestazioni migliori. La serie APC SurgeArrest Essential offre prestazioni ottimali con valori nominali non filtrati inferiori a 330 V per i prodotti dell’America settentrionale, oltre a un valore nominale inferiore al 15% per i prodotti venduti in tutto il mondo. Tutti i prodotti di APC sono conformi ai requisiti di sicurezza delle agenzie locali, inclusi UL in America settentrionale e CE/Kema/Gost/C-tick/A-tick/Telepermit nelle rispettive regioni.
Protezione dai fulmini e dai picchi
Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
Filtro acustico
Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni attuenua i disturbi di linea EMI/RFI che possono provocare errori dei dati e blocchi della tastiera, garantendo prestazioni migliori degli apparati oggetto della protezione.

Convenienza

Indicatore guasti al cablaggio dell'edificio
Questa LED segnala agli utenti la presenza di potenziali rischi legati all'impianto elettrico nel circuito a parete.
Fermacavo con rotazione a 180°
Un cavo girevole a 180° con dispositivo antitensione offre la flessibilità per il posizionamento di SurgeArrest e il collegamento del cavo di alimentazione.
Sistemazione modificabile dei cavi
Garantisce la sistemazione ordinata di cavi e cavetti.
Sdoppiamento linee telefoniche
Consente l'uso di due componenti dell'apparecchiatura alla volta, ad esempio un modem e un telefono.
Protection working indicator
SurgeArrest avvisa se la circuiteria è stata danneggiata da un fulmine o da un picco di potenza e non riesce a garantire una protezione del 100%. Se la garanzia è ancora valida, APC sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura SurgeArrest danneggiata.
Otturatori di sicurezza antiurto per alloggiamenti
Gli otturatori proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
Distanziatore blocco trasformatore
Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.

Sicurezza

Protezione da eventi catastrofici
I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
Modalità fail-safe
La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.
Indicatore sovraccarico
L'indicatore si illumina quando gli apparati collegati assorbono un valore di potenza superiore alla capacità dell'unità’. Per risolvere il problema bisogna scollegare gli apparati meno importanti.

Distribuzione prodotti

Canada, Cile, Colombia, Repubblica Ceca, Croazia, Italia, Marocco, Messico, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Stati Uniti

Uscita

Numero di prese
8.0
Stile prese
NEMA 5-15R

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 5 Hz Auto-sensing
Numero di cavi di alimentazione
1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
1120Joule
Protezione delle linee dati
Protezione DSL/fax/modem RJ11 (quattro conduttori doppia linea)
Indice Joule eP
1760
Linee protette
1-4
Modalità comune corrente di picco
13kampere
Modalità normale corrente di picco
13kampere

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
44mm, 4.4cm
Larghezza massima
203mm, 20.3cm
Profondità massima
146mm, 14.6cm
Peso senza imballaggio
1.06kg
Peso con imballaggio
1.14kg
Altezza imballaggio
51mm, 5.1cm
Larghezza imballaggio
318mm, 31.8cm
Profondità imballaggio
159mm, 15.9cm
Colore
Beige
Unità cartone master
12.0
Peso cartone master
14.47
Unità per pallet
240.0
Codici SCC
10731304000836

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
CSA, UL 1283, UL 1363, UL 1449, UL 497B
Politica di protezione dell'apparato
Intera durata : $75000
Garanzia standard
Vita

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi