I nostri marchi

APC NetShelter Rack Containment, Split Feed Through Side Panels, Black, Set of 2, for Netshelter SX 48U 1200 mm

APC NetShelter Rack Containment, Split Feed Through Side Panels, Black, Set of 2, for Netshelter SX 48U 1200 mm Anteriore sinistro
APC NetShelter Rack Containment, Split Feed Through Side Panels, Black, Set of 2, for Netshelter SX 48U 1200 mm Anteriore sinistro
APC NetShelter Rack Containment, Split Feed Through Side Panels, Black, Set of 2, for Netshelter SX 48U 1200 mm Anteriore sinistro
APC NetShelter Rack Containment, Split Feed Through Side Panels, Black, Set of 2, for Netshelter SX 48U 1200 mm Anteriore sinistro
RoHS
  • Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

  • Include: Strisce Spazzola, Guida di installazione, Tasto/i, Chiusure a scatto

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR7314W Caratteristiche

APC NetShelter Rack Containment, Split Feed Through Side Panels, Black, Set of 2, for Netshelter SX 48U 1200 mm
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.
Include: Strisce Spazzola, Guida di installazione, Tasto/i, Chiusure a scatto
  • Guarnizione a spazzola per l’accesso dei cavi
    Impedisce all’aria di fuoriuscire attraverso i fori che circondano il cablaggio.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
966mm, 96.6cm
Larghezza massima
1097mm, 109.7cm
Profondità massima
14mm, 1.4cm
Peso senza imballaggio
25.0kg
Peso con imballaggio
29.0kg
Altezza imballaggio
1048mm, 104.8cm
Larghezza imballaggio
1178mm, 117.8cm
Profondità imballaggio
172mm, 17.2cm
Colore
Nero
Pannelli laterali
18.0calibro

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi