I nostri marchi

APC Easy UPS SRV 3000 VA, montaggio in rack, 230 V

APC Easy UPS SRV 3000 VA, montaggio in rack, 230 V Anteriore sinistro
APC Easy UPS SRV 3000 VA, montaggio in rack, 230 V Anteriore sinistro
APC Easy UPS SRV 3000 VA, montaggio in rack, 230 V Anteriore sinistro
APC Easy UPS SRV 3000 VA, montaggio in rack, 230 V Anteriore frontale
APC Easy UPS SRV 3000 VA, montaggio in rack, 230 V Back
APC Easy UPS SRV 3000 VA, montaggio in rack, 230 V Anteriore sinistro
APC Easy UPS SRV 3000 VA, montaggio in rack, 230 V Anteriore frontale
APC Easy UPS SRV 3000 VA, montaggio in rack, 230 V Back
RoHS
  • High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

  • Include: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, Guide di montaggio a rack, Cavo USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
I nostri partner
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

SRV3KRI Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (2400 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
2.4kWatt / 3.0kVA
Altezza rack
2U
Connessioni di uscita
(1) IEC 60320 C19 (Backup batteria)
(6) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C20
Lunghezza cavo
1.5metri
APC Easy UPS SRV 3000 VA, montaggio in rack, 230 V
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Include: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, Guide di montaggio a rack, Cavo USB, Manuale utente
  • Bypass interno automatico
    Switch di bypass statico puro senza contattore di concatenamento che garantisce un trasferimento sicuro e affidabile da e verso il bypass, dimensionato per funzionamento con sovraccarico nominale del 125%.
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Input Power Factor Correction
    Lato ingresso, questo prodotto ha un fattore di potenza corretto sempre equivalente a 1, a prescindere dal carico e dalla tensione di rete. Un fattore di potenza di 1 minimizza i costi di installazione consentendo l'uso di cavi e fusibili più piccoli.
  • Gestione intelligente delle batterie
    Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
  • SmartSlot intelligente
    Il mini slot supporta diverse schede di gestione opzionali che forniscono funzioni di monitoraggio, gestione e controllo di base o essenziali per l'UPS.
  • Display grafico LCD
    Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
  • Connettività seriale
    Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.

Easy UPS On-Line Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche

Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Efficienza elevata
Percentuali di efficienza elevate che rimangono stabili anche a livelli di potenza inferiori
Software di gestione
Consente di monitorare l'alimentazione di rete e di gestire l'UPS senza problemi
Interfaccia LCD intuitiva
Fornisce informazioni chiare e precise in numerose lingue con la possibilità di configurare localmente l'UPS tramite codici di navigazione di facile utilizzo.
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
Topologia double conversion on line
Garantisce con continuità un alto livello qualitativo dell'alimentazione. Qualsiasi mutamento della forma d'onda di distribuzione viene risolto tramite il processo di conversione instantanea ca-cc e successivamente cc-ca. La batteria viene utilizzata esclusivamente come alimentazione di emergenza.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software di gestione
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione

Facilità di gestione

Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.

Facilità di manutenzione

Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Argentina, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Benin, Brasile, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Dominica, Algeria, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Italia, Giordania, Cambogia, Corea del Sud, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
2.4kWatt / 3.0kVA
Efficiency at full load
88.0 %
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
220 V, 240 V
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Ingresso

Frequenza ingresso
40 - 70 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
100 - 280 Adjustable (half load)V
Numero di cavi di alimentazione
1
Efficiency at full load
88.0 %
Altre tensioni di ingresso
220 V, 240 V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
4ora\e)
Potenza carica batterie (watt)
118 Watt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, USB
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
600Joule

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
86mm, 8.6cm
Larghezza massima
437mm, 43.7cm
Profondità massima
632mm, 63.2cm
Peso senza imballaggio
27.6kg
Peso con imballaggio
29.0kg
Altezza imballaggio
229mm, 22.9cm
Larghezza imballaggio
569mm, 56.9cm
Profondità imballaggio
795mm, 79.5cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3000metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15000metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
50.0dBA
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
"CE", EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi