APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prese IEC

APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prese IEC Anteriore sinistro
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prese IEC Anteriore sinistro
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prese IEC Anteriore sinistro
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prese IEC Back
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prese IEC Anteriore sinistro
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prese IEC Back
RoHS
  • Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
I nostri partner
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

BX950UI Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (480W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
480 Watt / 950VA
Connessioni di uscita
(1) IEC Jumpers (Backup batteria)
(6) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Lunghezza cavo
1.2metri
Corrente massima in ingresso
4.0A
APC Back-UPS 950 VA, 230 V, AVR, prese IEC
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: Manuale utente
  • Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
    Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR)
    Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
  • Protezione contro i picchi della linea dati telefonica
    Protegge le apparecchiature collegate dai picchi di corrente che viaggiano sulle linee telefoniche.
  • Connessione USB
    È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta USB.

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

Marketing features

Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Facilità di gestione

Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Protezione

Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
480 Watt / 950VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sync alla rete, 50/60 Hz +/- 1 Hz Non sincronizzata
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
8 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
150 - 280V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Batterie preinstallate
1
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
2 - 5
Potenza carica batterie (watt)
9 Watt
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
108

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
273Joule
Protezione delle linee dati
Protezione fax/modem RJ11

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
215mm, 21.5cm
Larghezza massima
130mm, 13.0cm
Profondità massima
336mm, 33.6cm
Peso senza imballaggio
8.0kg
Peso con imballaggio
8.99kg
Altezza imballaggio
295mm, 29.5cm
Larghezza imballaggio
245mm, 24.5cm
Profondità imballaggio
440mm, 44.0cm
Colore
Nero
Codici SCC
10731304316005

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA

Conformità

Certificazioni
A-Tick, C-Tick, CE, IEC 62040-1-1, RCM, Telepermit
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi