APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, French Sockets
-
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
-
Include: Manuale utente
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile
BX750MI-FR Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (410W)
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
410 Watt
/ 750VA
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Lunghezza cavo
1.2metri
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, French Sockets
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: Manuale utente
-
Regolazione automatica della tensione (AVR)
Aumenta la bassa tensione e abbassa automaticamente l'alta tensione a livelli idonei alle apparecchiature in campo.
-
Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione dati
Protezione sovraccarico linea dati
-
Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
-
Compatibilità con il sistema operativo PowerChute Personal Edition
Questo software supporta numerosi processori e sistemi operativi. Per ulteriori informazioni <br /><a href="http://www.apc.com/wp/?um=300">cliccare qui.</a>
-
Connessione USB
È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta USB.
Back-UPS Caratteristiche e vantaggi
Marketing features
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Facilità di gestione
Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
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
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Protezione
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Distribuzione prodotti
Emirati Arabi Uniti, Austria, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Gabon, Guayana Francese, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Kazakhstan, Lituania, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mauritania, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Senegal, Togo, Tunisia, Turchia, Ucraina, Sudafrica
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
410 Watt
/ 750VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sync alla rete
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum
Ingresso
Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
140 - 300V
Numero di cavi di alimentazione
1
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.63
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
1 - 2
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
108
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
273Joule
Protezione delle linee dati
Protezione Ethernet Base-T 10/100/1000 RJ45
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
160mm, 16.0cm
Larghezza massima
120mm, 12.0cm
Profondità massima
360mm, 36.0cm
Peso senza imballaggio
5.4kg
Peso con imballaggio
5.9kg
Altezza imballaggio
250mm, 25.0cm
Larghezza imballaggio
200mm, 20.0cm
Profondità imballaggio
430mm, 43.0cm
Colore
Nero
Codici SCC
10731304413551
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3000metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 3000metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
40.0dBA
Protection Class
IP20
Conformità
Certificazioni
CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 50.000 Euro
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione