APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB

Best Seller
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore sinistro
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore sinistro
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore sinistro
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore sinistro
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore destro
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore destro
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore frontale
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore frontale
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Miscellaneous
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Miscellaneous
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore sinistro
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore sinistro
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore destro
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore destro
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore frontale
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Anteriore frontale
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Miscellaneous
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB Miscellaneous
  • Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

BE650G2-IT Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (400W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
400Watt / 650VA
Connessioni di uscita
(2) Schuko CEE 7 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(6) Schuko CEE 7 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
CEI 23-16 Italian
Lunghezza cavo
1.8metri
Corrente massima in ingresso
6.0A
APC Back-UPS 650 VA, 230 V, 1 porta USB
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Include: Manuale utente
  • Sensibilità regolabile alla tensione
    Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Indicatore guasti al cablaggio dell'edificio
    Questa LED segnala agli utenti la presenza di potenziali rischi legati all'impianto elettrico nel circuito a parete.
  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione dati
    Protezione sovraccarico linea dati
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    L' UPS è certificato UL1778
  • Sostituzione semplice delle batterie
    Incrementa la disponibilità dell'UPS grazie alla sostituzione rapida e semplice delle batterie.
  • Connessione USB
    È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta USB.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Back-UPS Caratteristiche e vantaggi

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Facilità di gestione

Display di stato a LED
Gli indicatori visivi forniscono un quadro rapido e chiaro dello stato dell'alimentazione.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Disponibilità

Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Protezione

Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.

Marketing features

Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Distribuzione prodotti

Francia, Italia

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
400Watt / 650VA
Efficiency at full load
80.0 %
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 63 Hz Sync alla rete, 50/60 Hz +/- 1 Hz Non sincronizzata
Altre tensioni di uscita
220
Topologia
Standby
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
6 ms typical : 10 ms maximum

Ingresso

Frequenza ingresso
47 - 63 Hz
Efficiency at full load
80.0 %

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
16ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
2 - 5
Potenza carica batterie (watt)
5Watt
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
75

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
310Joule
Protezione delle linee dati
Linea telefonica analogica per telefono/fax/modem/DSL (connettore RJ45), Linea di rete - Ethernet 10/100 Base-T (connettore RJ45)

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
120mm, 12.0cm
Larghezza massima
130mm, 13.0cm
Profondità massima
365mm, 36.5cm
Peso senza imballaggio
4.0kg
Peso con imballaggio
4.5kg
Altezza imballaggio
190mm, 19.0cm
Larghezza imballaggio
186mm, 18.6cm
Profondità imballaggio
441mm, 44.1cm
Colore
Nero
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
559 x 457 x 203mm
Peso cartone master
14.5
Codici SCC
10731304347221

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 90 %
Altezza di funzionamento
0 - 914.4metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 4572metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA

Conformità

Certificazioni
CE, EAC
Politica di protezione dell'apparato
Vita utile: 100.000 Euro
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione, Riparazione o sostituzione per un periodo di tre anni nei paesi UE

Opzioni

Servizi