Condividi:

8 prese APC Performance SurgeArrest, con protezione telefonica e coassiale, 230 V, Italia

PMF83VT-IT

Description: Massima protezione e comodità per computer, notebook e altri apparati elettronici

Include : User Manual

In magazzino
73,19 €
Prezzo comprensivo di IVA

PMF83VT-IT Features

8 prese APC Performance SurgeArrest, con protezione telefonica e coassiale, 230 V, Italia

Massima protezione e comodità per computer, notebook e altri apparati elettronici

Include : User Manual

  • Protezione da eventi catastrofici
    I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
  • Protezione linea dati
    La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.
  • Filtraggio EMI e filtraggio rumore RFI
    Riduce il rumore di linea che può provocare perdita di dati ed errori della tastiera
  • Valori nominali non filtrati IEEE e conformità alle agenzie di regolamentazione
    Rigorosi test effetuati sul rpodotto garantiscono la protezione da parte dei limitatori di sovratensione APC della vostra attrezzatura e dei vostri dati da potenziali danni legati ad un'eccessiva tensione.
  • Indicatore sovraccarico
    L'indicatore si illumina quando gli apparati collegati assorbono un valore di potenza superiore alla capacità dell'unità’. Per risolvere il problema bisogna scollegare gli apparati meno importanti.
  • Indicatore funzionamento protezione
    SurgeArrest avvisa se la circuiteria è stata danneggiata da un fulmine o da un picco di potenza e non riesce a garantire una protezione del 100%. Se la garanzia è ancora valida, APC sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura SurgeArrest danneggiata.
  • Interruttore automatico resettabile
    Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
  • Presa destra
    L'angolo della spina permette di collocare apparati e mobilio a una distanza dalla parte inferiore a quella consentita da un cavo di alimentazione standard, senza contare che viene ridotta la sollecitazione sul cavo.

SurgeArrest Performance Caratteristiche e vantaggi

  • Distanziatore blocco trasformatore
    Possibilità di inserimento di spine a blocco di grandi dimensioni senza ostruire l'accesso ad altre prese.
  • Fermacavo con rotazione a 180°
    Un cavo girevole a 180° con dispositivo antitensione offre la flessibilità per il posizionamento di SurgeArrest e il collegamento del cavo di alimentazione.
  • Modalità fail-safe
    La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.
  • Cord Management
    Riduce i grovigli di cavi.
  • Fermacavo con rotazione a 180°
    Un cavo girevole a 180° con dispositivo antitensione offre la flessibilità per il posizionamento di SurgeArrest e il collegamento del cavo di alimentazione.
  • Protezione dai fulmini e dai picchi
    Per impedire che i propri apparati vengano danneggiati da sovratensioni e picchi di tensione.
  • Protezione linea dati
    La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.
  • Conformità UL 1449 e valore non filtrato IEEE
    I test IEEE simulano una sovratensione di 6.000 volt, simile a quella provocata dalla caduta di un fulmine. Il valore nominale di tensione non filtrata indica la tensione massima che raggiunge l'apparato dopo essere stata filtrata da un dispositivo di protezione contro le sovratensioni. Più il valore nominale è basso, maggiore è la protezione. Il valore nominale migliore UL disponibile contro pericolose sovratensioni e picchi di tensione è pari a 330V di tensione non filtrata. APC™ PowerManager ha un valore di 40V, superiore quindi ai requisiti UL.
  • Protezione dai fulmini e dai picchi
    I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
  • Sdoppiamento linee telefoniche
    Consente l'uso di due componenti dell'apparecchiatura alla volta, ad esempio un modem e un telefono.
  • Protezione linea dati
    La protezione delle linee dati (Ethernet, coassiali e telefoniche) garantisce una protezione completa degli apparati contro le sovratensioni. E' molto importante proteggerli contro il "tallone d'Achille" rappresentato dalle sovratensioni che transitano lungo le linee dati poiché possono essere tanto pericolose quanto quelle che transitano lungo le linee di alimentazione.
  • Filtro acustico
    Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni attuenua i disturbi di linea EMI/RFI che possono provocare errori dei dati e blocchi della tastiera, garantendo prestazioni migliori degli apparati oggetto della protezione.
  • Modalità fail-safe
    La maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni. APC™ SurgeArrest invece "fail safe", il che significa che quando il circuito di un APC SurgeArrest è stato compromesso, l'unità scollega gli apparati dall'alimentazione evitando che pericolose sovratensioni raggiungano gli apparati.
  • Cord Management
    Organizzazione ottimale dei cavi di alimentazione.
  • Indicatore guasti cablaggio sito
    Per funzionare correttamente i dispositivi di filtraggio delle sovratensioni devono avere una presa con un cablaggio e messa a terra adeguati. La protezione APC contro le sovratensioni individua pericolosi problemi di cablaggio prima del collegamento degli apparati.
  • Protection working indicator
    SurgeArrest avvisa se la circuiteria è stata danneggiata da un fulmine o da un picco di potenza e non riesce a garantire una protezione del 100%. Se la garanzia è ancora valida, APC sostituirà gratuitamente l'apparecchiatura SurgeArrest danneggiata.
  • Protezione da eventi catastrofici
    I componenti di SurgeArrest come MOV e fusibili termici garantiscono una reazione immediata a fulmini e guasti al cablaggio. Anche se i componenti di protezione contro le sovratensioni sono state danneggiati da una sovratensione o da un picco di corrente, la potenza in eccesso non raggiunge gli apparati del cliente. A differenza dei prodotti SurgeArrest di APC, la maggior parte dei dispositivi di filtraggio delle sovratensioni continuano a lasciar passare l'alimentazione anche dopo che i circuiti sono stati danneggiati, per cui gli apparati restano esposti ad altre pericolose sovratensioni.
  • Indicatore sovraccarico
    L'indicatore si illumina quando gli apparati collegati assorbono un valore di potenza superiore alla capacità dell'unità’. Per risolvere il problema bisogna scollegare gli apparati meno importanti.
  • Sistemazione modificabile dei cavi
    Garantisce la sistemazione ordinata di cavi e cavetti.
  • Chiusure di sicurezza azionate da spine
    Gli otturatori proteggono gli utenti dal contatto accidentale con le prese inutilizzate.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Italia

Print Technical Specification

Uscita

  • Numero di prese
    8.0
  • Stile prese
    Italia

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    230V
  • Frequenza ingresso
    50 Hz
  • Tipo di spina
    Italian CEI 23-16
  • Lunghezza cavo
    3metri
  • Numero di cavi di alimentazione
    1
  • Alimentazione in ingresso
    2300.0Watt
  • Corrente massima in ingresso
    10.0A

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

  • Classificazione dei picchi di energia
    2690Joule
  • Protezione delle linee dati
    Protezione fax/modem RJ-11, Cavo coassiale per CATV/SATV/modem/Audio-Video (connettore coassiale)
  • ts_nm_surge_response
    1ns
  • Modalità comune corrente di picco
    48kAmps
  • Modalità normale corrente di picco
    60 (/PH)kAmps

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    62mm , 6.2cm
  • Larghezza massima
    327mm , 32.7cm
  • Profondità massima
    110mm , 11.0cm
  • Peso senza imballaggio
    0.94kg
  • Peso con imballaggio
    1.08kg
  • Altezza imballaggio
    64mm , 6.4cm
  • Larghezza imballaggio
    365mm , 36.5cm
  • Profondità imballaggio
    170mm , 17.0cm
  • Colore
    White
  • Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
    356 x 203 x 381mm
  • Unità cartone master
    6.0
  • Peso cartone master
    6.93
  • Unità per pallet
    78.0

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    0 - 95 (no %
  • Altezza di funzionamento
    0-15000metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -15 - 45 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    0 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0-15000metri

Conformità

  • Certificazioni
    CE
  • Politica di protezione dell'apparato
    Vita utile: 100.000 euro
  • Garanzia standard
    Intera durata (solo paesi UE)

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
  • REACH
    REACH: Non contiene SVHC
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1403KB

Aggiornato il

2018-06-06

Installation Guide for Performance Surge Protector PM8-FR, PM8-GR, PMF83VT-FR, PMF83VT-GR, PMF83VT-IT and PMF83VT-SP 230Vac
Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

170KB

Aggiornato il

2018-06-12

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

331KB

Aggiornato il

2018-06-14

IEC 61643-21:2000 (1st. ed.) + A1:2008 + A2:2012
PDF

Dimensioni

113KB

Aggiornato il

2018-06-14

2014/30/EU; 2014/35/EU; 2011/65/EU
PDF

Dimensioni

3000KB

Aggiornato il

2018-06-12

EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3:2013
PDF

Dimensioni

326KB

Aggiornato il

2018-06-12

IEC 61643-21 (ed.1); am1;am2
PDF

Dimensioni

85KB

Aggiornato il

2017-06-26

IEC 60884-1 (ed.3) + am1 + am2; IEC 60884-2-7 (ed.1) + am1
PDF

Dimensioni

746KB

Aggiornato il

2017-06-26

CEI 23-50:2007 + V1:2010 + V2:2011; EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; EN 61643-11:2012; EN 61643-21:2001 + A1:2009 + A2:2013; IEC 60884-1:2002 + A2:2006 + A2:2013; IEC 60884-2-7:2011
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il