Monitor LCD e switch KVM

Accesso a dispositivi che semplificano la gestione di server e reti


 
Le console LCD installabili a rack APC sono console LCD 17"/19" munite di tastiera e mouse e, come opzione, di uno switch KVM analogico 8/16 porte integrato (solo nel modello 17"), il tutto compreso in un design 1U compatto che consente di montare uno switch KVM nella parte posteriore della console LCD installabile a rack oppure, scegliendo una console LCD installabile a rack con uno switch KVM analogico 8/16 porte integrato, di eliminare completamente la necessità di disporre di uno switch KVM a parte. La console è facile da installare e riduce al minimo i costi di supporto e manutenzione, abbattendo quindi il cost of ownership. Lo schermo LCD ultrasottile, la tecnologia touchpad e il kit di montaggio a rack monoutente di facile installazione contribuiscono a creare una soluzione snella e di alta qualità progettata per la gestione dei server. Le console LCD installabili a rack possono essere utilizzate in tutta una serie di ambienti informatici, da sale computer a data center di grandi dimensioni.
Ulteriori informazioni
Gli interruttori KVM in rack di APC consentono agli amministratori IT l’accesso POST e BIOS sia locale che remoto e il controllo di server Windows, SUN e Linux/UNIX collegati. Gli interruttori analogici, analogici CAT-5 e IP su KVM di APC contribuiscono a ridurre il costo totale di gestione minimizzando spazio, hardware, elettricità e cablaggio grazie all’uso di una sola tastiera, un solo monitor e un solo mouse per più server. Migliorate l’utile sull’investimento e la flessibilità grazie alla scalabilità a livello aziendale con gestione centralizzata. Oggi è possibile gestire l’infrastruttura IT in sale CED, sale computer e uffici di filiali remote con più controllo e tranquillità grazie agli interruttori KVM in rack di APC.
Ulteriori informazioni
Gli switch Ethernet APC migliorano la flessibilità e costituiscono una soluzione preintegrata progettata per l'infrastruttura InfraStruxure. Riduzione dei costi totali di proprietà grazie alla trasmissione rapida dei dati a un costo particolarmente conveniente. Gli switch Ethernet 1U da rack APC gestiscono i requisiti di connettività degli amministratori di rete e sono progettati per eliminare la congestione nella rete. Gli switch Ethernet possono essere utilizzati con qualunque apparecchiatura di rete, inclusi armadi di cablaggio, sale informatiche e Data Center di qualunque dimensione.
Ulteriori informazioni