Batterie agli ioni di litio

Una soluzione compatta, leggera, di lunga durata e sofisticata per lo stoccaggio di energia per gruppi di continuità trifase.

La soluzione di batterie (agli ioni di litio) per UPS trifase di Schneider Electric è una soluzione di stoccaggio energetico ad alto valore e innovativa per data center, processi industriali e infrastrutture critiche. La soluzione della batteria agli ioni di litio riduce significativamente l'impronta e il peso della batteria permettendo un utilizzo più efficiente dello spazio. Consente inoltre di raddoppiare la vita della batteria e semplifica la manutenzione rispetto alle batterie tradizionali. La temperatura di funzionamento superiore riduce i requisiti di raffreddamento, e il sistema di gestione delle batterie incluso migliora la prevedibilità e semplicità di gestione dello stoccaggio di backup, con conseguente riduzione dei costi totali di proprietà.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo Confronta
Prodotto Rack batterie agli ioni di litio tipo O - IEC Codice LIBATTSMGOIEC Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Batterie agli ioni di litio a rack tipo E - IEC Codice LIBATTSMGEIEC Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Rack batterie agli ioni di litio tipo S - IEC Codice LIBATTSMGSIEC Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Rack batterie agli ioni di litio tipo G-IEC Codice LIBATTSMGGIEC Prezzo --
Modalità di acquisto
Costo totale di gestione
Soluzione batterie leggere Riduce di due terzi il peso, offrendo la possibilità di installare la soluzione batterie in qualunque reparto con modifiche strutturali minime.
Batteria compatta Riduce drasticamente l’ingombro delle batterie per lasciare spazio ad apparecchiature in grado di generare profitti.
Maggiore durata delle batterie La tecnologia agli ioni di litio raddoppia la durata della batteria riducendo i rischi di tempi di fermo o interruzione del carico durante la manutenzione e la sostituzione.
Riduce i costi del raffreddamento Riduce la dimensione del vano batterie e amplia l’intervallo di temperature di esercizio consentite, per utilizzare una soluzione di raffreddamento di capacità inferiore
Gestione avanzata delle batterie inclusa Il monitoraggio integrato a livello di cella, modulo e armadio fornisce una panoramica chiara dello stato e del funzionamento delle batterie, con ulteriori vantaggi in termini di stabilità dello stato delle celle, coerenza e prevedibilità delle prestazioni.