Galaxy VS Accessories

Gruppo di continuità trifase ad alta efficienza con potenze da 20 a 100 kVA (400 V/480 V) e da 10 a 50 kVA (208 V) per data center edge e di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche

Galaxy VS è un gruppo di continuità (UPS) trifase ad elevata efficienza, modulare, facile da installare, con potenze da 20 a 100 kVA (400/480 V) e da 10 a 50 kVA (208 V), che garantisce prestazioni ottimali per Data Center perimetrali e di piccole e medie dimensioni, nonché infrastrutture critiche in strutture commerciali e industriali. Il design compatto, la tecnologia ad alta densità e l'architettura che tollera i guasti ottimizza la disponibilità, l'efficienza operativa e la protezione dei carichi critici, riducendo al minimo i costi totali di proprietà. Grazie alle tecnologie brevettate, questo UPS garantisce fino al 97% di efficienza in modalità di funzionamento normale e fino al 99% di efficienza in modalità ECOnversion, incrementando del 66% il risparmio energetico. Galaxy VS è compatibile con EcoStruxure e garantisce la massima tranquillità, sempre e ovunque. È incluso il servizio di avviamento per ottimizzare le performance, la qualità e la sicurezza del sistema. Grazie al design robusto e alle prestazioni da leader del settore, Galaxy VS è la colonna portante ideale per le infrastrutture critiche.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo Confronta
Prodotto Kit di filtri aria Galaxy VS per gruppi di continuità da 521 mm di larghezza Codice GVSOPT001 Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Pannello bypass di manutenzione Galaxy VS a unità singola, 20-60 kW 400 V, montaggio a parete Codice GVSBPSU20K60H Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Armadio batterie classico Galaxy VS con batterie, IEC, 1000 mm di larghezza - Config A Codice GVSCBC10A Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Scatola interruttore batterie Galaxy VS 20-80kW 400 V Codice GVSBBB20K80H Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Armadio batterie vuoto, 700 mm di larghezza Codice GVEBC7 Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Kit sismico Galaxy VS per armadio batterie modulare o gruppo di continuità da 521 mm di larghezza Codice GVSOPT002 Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Pannello bypass di manutenzione Galaxy VS a unità singola, 80-120 kW 400 V, montaggio a parete Codice GVSBPSU80K120H Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Scatola interruttore batterie Galaxy VS 100-200 kW 400 V Codice GVSBBB100K200H Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Armadio ausiliario vuoto serie Galaxy V Codice GVEAC7 Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Armadio batterie classico Galaxy VS con batterie, IEC, 1000 mm di larghezza - Config B Codice GVSCBC10B Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Kit interruttore batterie Galaxy VS 100-200 kW 400 V Codice GVSBBK100K200H Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Armadio batterie classico Galaxy VS con batterie, IEC, 700 mm di larghezza - Config A Codice GVSCBC7A Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Kit interruttore batterie Galaxy VS 20-80kW 400 V Codice GVSBBK20K80H Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Armadio batterie classico Galaxy VS con batterie, IEC, 700 mm di larghezza - Config B Codice GVSCBC7B Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Armadio batterie classico Galaxy VS con batterie, IEC, 700 mm di larghezza - Config C Codice GVSCBC7C Prezzo --
Modalità di acquisto