Easy UPS 3M

UPS trifase 60-200 kVA, 400 V, caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche.

Schneider Electric Easy UPS 3M, che fa parte della serie Easy UPS trifase, è un UPS trifase 60-200 kVA caratterizzato da facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione ed è la soluzione ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche. Easy UPS 3M offre un'alimentazione stabile e performance eccellenti per lungo tempo grazie alla caratteristiche avanzate del prodotto, alle solide specifiche elettriche e al design compatto che garantisce la continuità operativa. Questo UPS compatibile con EcoStruxure è progettato per semplificare e velocizzare l'installazione nei locali elettrici ed è caratterizzato da un ampio intervallo di temperatura di esercizio e da una solida protezione dai sovraccarichi, tutto in una soluzione estremamente e leggera. Grazie alla riduzione dei costi totali di proprietà, alle specifiche concorrenziali e alla facilità d'uso, Schneider Electric Easy UPS 3M è la scelta ovvia per garantire la continuità operativa nei Data Center o nei locali elettrici. È incluso il servizio di avviamento per ottimizzare le performance, la qualità e la sicurezza del sistema.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Autonomia stimata (ore.min) Prezzo Confronta
Prodotto Easy UPS 3M 3:3 60 kVA, 400 V, per batterie esterne, avviamento 5×8 Codice E3MUPS60KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Easy UPS 3M 3:3 80 kVA, 400 V, per batterie esterne, avviamento 5×8 Codice E3MUPS80KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto Easy UPS 3M 3:3 100 kVA, 400 V, per batterie esterne, avviamento 5×8 Codice E3MUPS100KHS Autonomia stimata (ore.min) N/A Prezzo --
Modalità di acquisto
Convenienza
Facilità di prova a circuito chiuso Verifica le prestazioni dell'UPS prima del collegamento del carico, senza la necessità di un banco di carico.
Facilità rapidità di installazione Posizionare rapidamente l'UPS compatto e leggero.
Modalità ECO Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Installazione semplice Grazie alla presenza degli interruttori di bypass, di uscita e di ingresso nonché di quello per lo spegnimento di emergenza (EPO, Emergency Power Off), è possibile semplificare la pianificazione dell'installazione e velocizzare l'implementazione.
Assistenza con accesso anteriore Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Protezione
Filtri antipolvere sostituibili proteggere l'UPS in ambienti difficili.
Ampio intervallo di tensioni di ingresso Per poter utilizzare la carica della batteria quando è veramente necessaria, ovvero durante le interruzioni di corrente elettrica
Parallel capability E' possibile collocare in parallelo unità multiple per soddisfare le esigenze in termini di potenza erogabile e ridondanza
Scheda SNMP opzionale Con l'acquisto di una scheda SNMP, è possibile monitorare e gestire lo stato dell'UPS da remoto, tramite l'interfaccia Web dell'UPS o le suite di software interni basati sul cloud EcoStruxure IT. Fare clic qui per ulteriori informazioni su EcoStruxure IT.