Easy-UPS

UPS con il miglior rapporto qualità-prezzo con batteria di backup & protezione da sovratensioni per elettronica e computer

Per i clienti della nostra casa e dei piccoli uffici APC di Schneider Electric offre una nuova categoria di UPS progettati per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziale anche nelle condizioni di alimentazione più instabili, introducendo APC Easy UPS. APC Easy UPS è un UPS versatile sviluppato per gestire condizioni di alimentazione incoerenti e allo stesso tempo garantire la qualità di milioni di professionisti in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni
Prodotti Codice Prezzo Confronta
Prodotto APC Easy-UPS BV 500 VA, AVR, presa IEC, 230 V Codice BV500I Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 500 VA, AVR, presa universale, 230 V Codice BV500I-MS Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 500 VA, AVR, presa Schuko, 230 V Codice BV500I-GR Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 650 VA, AVR, presa universale, 230 V Codice BV650I-MS Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 650 VA, AVR, presa IEC, 230 V Codice BV650I Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 650 VA, AVR, presa Schuko, 230 V Codice BV650I-GR Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa universale, 230 V Codice BV800I-MS Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa IEC, 230 V Codice BV800I Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 800 VA, AVR, presa Schuko, 230 V Codice BV800I-GR Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 1000 VA, AVR, presa universale, 230 V Codice BV1000I-MS Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 1000 VA, AVR, presa IEC, 230 V Codice BV1000I Prezzo --
Modalità di acquisto
Prodotto APC Easy-UPS BV 1000 VA, AVR, presa Schuko, 230 V Codice BV1000I-GR Prezzo --
Modalità di acquisto
Caratteristiche
Possibilità di avvio a freddo Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost Aumenta la durata delle batterie e massimizza il tempo di autonomia correggendo le basse tensioni senza ricorrere alle batterie.
Design elegante Il design snello e moderno consente di scegliere la sistemazione verticale, orizzontale o con montaggio a parete, e si adatta senza problemi a qualunque ambiente elettronico integrandosi perfettamente negli ambienti domestici.
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
Disponibilità
Gestione intelligente delle batterie Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Funzionalità di sicurezza avanzate Per proteggere Home UPS contro sovraccarichi, tensioni di rete eccessive, cortocircuiti, errori di installazione e danni alle batterie dovuti a condizioni di bassa tensione
Segnalazione di guasto delle batterie Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Protezione
Batteria di riserva e protezione dai picchi Le prese forniscono un'abbonante autonomia per gateway di rete e altri dispositivi critici di potenza limitata, garantendo ore e ore di accesso a Internet anche in caso di blackout.
Batteria e prese con protezione contro i picchi. Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.
Facilità di gestione
LED Indicators Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Allarmi acustici Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.