Válasszon modellt
Típus
Nem tudom a típusszámot
5 indok
Miért érdemes eredeti APC RBC-t használni?
További információk
Válasszon modellt
Típus
Nem tudom a típusszámot
Szűrők és rendezés
Rendezés a következő szerint:
Relevancia
- Relevancia
- A–Z
- Z–A
5 indok
Miért érdemes eredeti APC RBC-t használni?
További információk
Kompatibilis a következőkkel: APC Smart-UPS X 3000 VA rack/torony LCD 200-240 V
Nincs találat
Javaslatok megtekintése
Ismeretlen típus
Ha nem találja az Ön által használt típust, kérjen segítséget az ügyfélszolgálattól.
Csereakkumulátor
Az UPS akkumulátorok idővel elhasználódnak. Ez a tápellátási teljesítmény és az üzemidő csökkenésével jár. Íme öt indok arra, hogy miért érdemes eredeti APC RBC™-t használni az APC UPS-ben:
- A nem az APC által gyártott akkumulátorok használata csökkentheti az üzemidőt, károsíthatja az UPS-t, veszélyes körülményeket teremthet, valamint semmissé teheti az UPS-hez tartozó UL, CSA, VDE vagy más biztonsági tanúsítványt.
- A nem az APC által gyártott akkumulátorok használata esetén az APC berendezésvédelmi szolgáltatása sem érhető el.
- Az APC újrahasznosítja az elhasználódott akkumulátorokban található ólom majdnem 100%-át, így védi a környezetet. Ha eredeti UPS csereakkumulátort vásárol, az APC állja a régi akkumulátor visszaszállításának költségeit, és megfelelően ártalmatlanítja azokat (jelenleg csak az Egyesült Államokban).
- Az APC 1 éves garanciát kínál a csereakkumulátorokra.
- Az APC biztosítja a megfelelő utasításokat, valamint minden szükséges kábelt és csatlakozót is az UPS-hez. A csatlakozások kialakítása magas fokú megbízhatóságot kínáló, nagy áramerősség-értékű, gázmentesen záró krimpekkel történik.
Töltsön tovább
Korlátozott felelősségi nyilatkozat
Az APC által megadott információk tájékoztató jellegűek. Ezek az információk értesítés nélkül változhatnak, és adott formában, mindenféle kifejezett és vélelmezett garancia nélkül közöljük őket. A különböző megoldások különböző célokat szolgálnak. Keresse meg az APC értékesítési képviselőjét, és beszéljék meg, hogy mi a lehető legjobb megoldás az Ön igényeire.
Keresés…