su

su Elöl-balra
su Elöl-balra
su Elöl-balra
su Back
su Elöl-balra
su Back
  • Intelligens és hatékony hálózati áramvédelem skálázható futási idővel. Ideális szerverekhez, eladáshelyi eszközökhöz, orvosi berendezésekhez és hálózati készülékekhez ...

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Rack Mounting support rails, Smart UPS jelző RS-232 kábel, User Manual

Termékáttekintés megnyitása

SU1400RMI2U Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (950W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
950 Watt / 1.4kVA
Rack magassága
2U
Kimeneti csatlakozások
(4) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
(2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
IEC-320 C14
su
Intelligens és hatékony hálózati áramvédelem skálázható futási idővel. Ideális szerverekhez, eladáshelyi eszközökhöz, orvosi berendezésekhez és hálózati készülékekhez.
Tartalma:: CD szoftverrel, Rack Mounting support rails, Smart UPS jelző RS-232 kábel, User Manual

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

Marketing features

Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
Informatikai berendezéseit és adatait biztonságban és elérhetően tartja, így megelőzi az áramellátás költséges problémáit.
A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártója nyújtotta teljes kompatibilitásával és megbízhatóságával
A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.

Karbantarthatóság

Visszakapcsolható áramköri megszakítók
Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.
Prediktív hibajelzés.
Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
Üzem közben cserélhető akkumulátorok
Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást

Elérhetőség

Automatikus újraindítás az UPS leállása után
A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Feszültségsimítás
A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
Hőkompenzációs akkumulátor töltés
Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Akkumulátor hiba kijelzése
Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.

Kezelhetőség

Hálózatról kezelhető
A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
Soros csatlakozási lehetőség
A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
USB csatlakozás
USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
Hangriasztások
Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
Állapotjelző LED-ek
A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.

Adaptálhatóság

Állítható feszültségérzékenység
Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
Állítható feszültségátadási pontok
A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Termék forgalmazása

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Austria, Aruba, Barbados, Belgium, Bolivia, Brazil, Belize, Chile, Costa Rica, Cuba, Germany, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, France, Guatemala, Guyana, Honduras, Magyarország, Ireland, Italy, Jamaica, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, Uruguay, U.S. Virgin Islands

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
950 Watt / 1.4kVA
Kimeneti feszültség megjegyzése
Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
Kimeneti feszültség torzulás
Kevesebb, mint 5%, teljes terhelésnél
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
47–53 Hz 50 Hz névleges értékhez, 57–63 Hz 60 Hz névleges értékhez
Maximális terhelési tényezõ
up to 5 : 1
Topológia
Line Interactive
A hullámforma típusa
Szinuszhullám
Átviteli idő
2ms typical

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés)
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
160 - 286V
Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre
151 - 302V
Tápkábelek száma
1

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
Jellemző újratöltési idő
3óra (órák)
Csereakkumulátor
Várható akkumulátor-élettartam (év)
4 - 6
Csereakkumulátorok száma
1
Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve
432

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Vezérlőpult
LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators
Riasztási funkciók
Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
Opcionális
SmartSlot™ interfész mennyiség
1

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
480Joule
Szűrés
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

Maximális magasság-méretek
89mm, 8.9cm
Maximális szélességek
483mm, 48.3cm
Maximális mélység méretek
457mm, 45.7cm
Nettó súly
28.64kg
Szállítási súly
31.92kg
Szállítási magasság
254mm, 25.4cm
Szállítási szélesség
594mm, 59.4cm
Szállítási mélység
603mm, 60.3cm
Szín
Bézs

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0-3000méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0-15000méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
46.0dBA
Online hőveszteség
171.0BTU/hr

Megfelelőség

Engedélyek
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, VDE
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia, opcionális helyszíni szavatosságok rendelkezésre állnak, opcionális bővített szavatosságok rendelkezésre állnak

Lehetőségek

Szolgáltatások