Rack PDU 2G, kimenetek szerint mért kapcsolással, nulla-U, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19

Megosztás:

Rack PDU 2G, kimenetek szerint mért kapcsolással, nulla-U, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19

AP8659EU3

Description: Az APC aljzatonként mért kapcsolt rackes elosztó berendezések (PDU) fejlett, a felhasználó által testre szabható áramvezérlést és egyéni aljzat szintű árammérést tesznek lehetővé. A távoli aljzatvezérléssel ellenőrizheti az áramellátást, így újraindíthatja a zárolt berendezéseket, és egyedileg elkerülheti az aljzatok illetéktelen használatát. A szekvenciális késleltetett bekapcsolással meghatározhatja a berendezések be- és kikapcsolásának sorrendjét. Elkerülheti az áramkör túlterhelését az áramszünet utáni helyreállás során, és a terheléslekapcsolás priorizálásával megnövelheti a kritikus berendezések üzemidejét. A feszültségmérés lehetővé teszi a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását. A mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal és lezárható IEC-aljzatokkal rendelkeznek. Felhasználói riasztások figyelmeztetnek az áramkör potenciális túlterhelésére még azelőtt, hogy bekövetkeznének a kritikus informatikai hibák. A kapcsolt PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Capacity Manager és Change Manager alkalmazásokat.

Tartalma: : CAN Port Terminator , Installation guide , Locking input power cord , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

Rack PDU 2G, kimenetek szerint mért kapcsolással, nulla-U, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19

Az APC aljzatonként mért kapcsolt rackes elosztó berendezések (PDU) fejlett, a felhasználó által testre szabható áramvezérlést és egyéni aljzat szintű árammérést tesznek lehetővé. A távoli aljzatvezérléssel ellenőrizheti az áramellátást, így újraindíthatja a zárolt berendezéseket, és egyedileg elkerülheti az aljzatok illetéktelen használatát. A szekvenciális késleltetett bekapcsolással meghatározhatja a berendezések be- és kikapcsolásának sorrendjét. Elkerülheti az áramkör túlterhelését az áramszünet utáni helyreállás során, és a terheléslekapcsolás priorizálásával megnövelheti a kritikus berendezések üzemidejét. A feszültségmérés lehetővé teszi a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását. A mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal és lezárható IEC-aljzatokkal rendelkeznek. Felhasználói riasztások figyelmeztetnek az áramkör potenciális túlterhelésére még azelőtt, hogy bekövetkeznének a kritikus informatikai hibák. A kapcsolt PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Capacity Manager és Change Manager alkalmazásokat.

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: CAN portlezáró , Telepítési kézikönyv , Reteszelt bemenő tápkábel , Keretszerelésű konzolok , Biztonsági útmutató , Soros beállítókábel

AP8659EU3 Features

Rack PDU 2G, kimenetek szerint mért kapcsolással, nulla-U, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19

  • Aljzatonkénti mérési képesség
    Az egyéni aljzat szintű árammérés árnyaltabb képet nyújt a rackszekrényben lévő egyes berendezések áramfelhasználásáról. Lehetővé teszi továbbá a komponensek áramellátási trendjének elemzését és a kapacitástervezést.

Aljzatonként mért kapcsolt rackes elosztó berendezés Jellemzők és előnyök

  • Egyszeres bemenetű tápforrás
    Egy mellékvezetékből több berendezés táplálható, így megfelelően biztosítható a rackben elhelyezett berendezések tápellátása. A telepítés során idő és pénz takarítható meg egy mellékszál és szabványos csatlakozások használatával.
  • Kivezetések egyedi távvezérlése
    A távvezérelhető dugaszolóaljzatoknak köszönhetően a felhasználók a nem használt dugaszolóaljzatokat ki tudják kapcsolni, így megelőzhető a túlterhelés, illetve a blokkolt, "lefagyott" berendezéseket újra tudják indítani. Ezáltal csökkenthetik a leállási időket, költségeket, és megspórolják a javításhoz szükséges kiszállásokat, utazgatásokat is.
  • Aljzatonkénti mérési képesség
    Az egyéni aljzat szintű árammérés árnyaltabb képet nyújt a rackszekrényben lévő egyes berendezések áramfelhasználásáról. Lehetővé teszi továbbá a komponensek áramellátási trendjének elemzését és a kapacitástervezést.
  • Kijelző a helyi áramellátás-felügyelet részére
    Az áramelosztó egység által felvett teljes áramot az egységen található digitális kijelzőn lehet megtekinteni. A külön digitális kijelzőknek köszönhetően a szerelők elkerülhetik az egyes áramkörök túlterhelését, köszönhetően annak, hogy amikor az áramfelvétel megközelíti a szalagtápvonal maximális amperértékét a rendszer vizuálisan figyelmeztet. (Megjegyzés: csak erre kijelölt SKU-k esetében.)
  • Riasztási küszöbértékek
    Az áramkörök túlterhelésének elkerülése érdekében adjon meg riasztási küszöbértékeket. A hálózatos és a vizuális riasztások lehetséges problémákra hívják fel a felhasználó figyelmét. (Megjegyzés: csak az áramfigyelő szolgáltatást tartalmazó egységekhez elérhető. Ezzel kapcsolatban lásd az SKU-specifikációkat.)
  • Áramellátás késleltetők
    A felhasználók konfigurálhatják, hogy az egyes dugaszolóaljzatok egymás után milyen sorrendben kapcsoljanak be. Így elkerülhetjük, a rendszer indításkori túl nagy teljesítmény igényét, amely áramköri túlterhelést és emiatt egyes berendezések lekapcsolását eredményezné. Az ütemezés segítségével a felhasználó előre meghatározhatja azt is, hogy melyik berendezés kapcsoljon be elsőként, így azok az eszközök, amelyek e berendezéstől függnek, megfelelően fognak működni.
  • Terhelésjelző LED
    Túlterhelést és figyelmeztetési állapotokat jelez a felhasználó által megadott riasztási küszöbértékek alapján. A felhasználókat figyelmezteti a lehetséges túlterhelésre. (Megjegyzés: csak a helyi áramfigyelő szolgáltatást tartalmazó egységekhez áll rendelkezésre.)
  • Flash-sel frissíthető
    Tekintettel a későbbi fejlesztésekre, a firmware a hálózaton keresztül gyorsan és könnyen frissíthető. Ezáltal nem kell kicserélni a helyszínen telepített berendezéseket, új funkciók megjelenése esetén. (Megjegyzés: csak hálózati egységek esetében)
  • Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel
    A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
  • Hálózat-felügyeleti lehetőségek
    A teljes szolgáltatást biztosító hálózati kezelőfelület lehetőséget biztosít a Weben, SNMP-n és Telneten keresztüli szabványos elérésekre. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók az egységeket időt megtakarítva távolról elérjék, konfigurálják és irányítsák. Ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódik a firmware hálózaton keresztül történő gyors és egyszerű frissítése, a későbbi termékfejlesztések egyszerű telepíthetősége érdekében.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Névleges kimeneti feszültség
    230V
  • Túlterhelés elleni védelem
    Nem
  • Maximum Total Current Draw
    16
  • Kimeneti csatlakozások
    (21) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
    (3) IEC 320 C19 (Akkumulátoros tartalék)

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    200V , 208V , 230V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC 309 16A 2P+E
  • Kábelhossz
    3méter
  • Acceptable Input Voltage
    100-240VAC
  • Maximum Input Current
    16A

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    1829mm , 182.9cm
  • Maximális szélességek
    56mm , 5.6cm
  • Maximális mélység méretek
    51mm , 5.1cm
  • Nettó súly
    6.77kg
  • Szállítási súly
    9.05kg
  • Szállítási magasság
    2038mm , 203.8cm
  • Szállítási szélesség
    162mm , 16.2cm
  • Szállítási mélység
    117mm , 11.7cm
  • Szín
    Black

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    -5 - 45 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    5 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -25 - 65 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    5 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter

Megfelelőség

  • Engedélyek
    EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, PSE, UL listás, VCCI A-osztály, VDE
  • Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • Akkumulátorokról szóló irányelv
    Kompatibilis
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

2016KB

Frissítés dátuma

2018-07-23

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Méret

1795KB

Frissítés dátuma

2018-07-02

Covers the physical Device interface, the Command Line Interface (CLI), and the Web User Interface (Web UI) for deployment and system monitoring
PDF

Méret

315KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

Release Notes
PDF

Méret

1135KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

Méret

822KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Covers the physical device interface, the command line interface, and the Web interface for both deployment and ongoing system monitoring for Rack PDUs with power monitoring by outlet.
PDF

Méret

276KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Terminator installation instructions for Switched with Metering by Outlet Rack PDUs with CAN IN/OUT ports
PDF

Méret

60KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

Méret

462KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Security, Configuration
PDF

Méret

456KB

Frissítés dátuma

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

2537KB

Frissítés dátuma

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Tervezés/Konfigurálás
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

142KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Overview and Specifications
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

162KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

Declaration of Conformity
PDF

Méret

656KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

VDE License for AP86xx rPDUs
PDF

Méret

40KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

PDF

Méret

610KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
PDF

Méret

1664KB

Frissítés dátuma

2018-06-05

VDE approval documents for NextGen MPO rPDUs
Stencilek
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

Firmware frissítések
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

PowerNet MIB v4.2.6

Alkatrészszám

SFPMIB426

Frissítés dátuma

2018-01-24

Alkatrészszám

SFRPDU2G656

Frissítés dátuma

2018-05-29
Varázslók és konfigurálók
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

Alkatrészszám

SFDIPW503

Frissítés dátuma

2018-04-12

Alkatrészszám

SFNMCSECWIZ104

Frissítés dátuma

2010-04-16

Brosúra

Alkategória


Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 kábel

Az APC kapcsolt rackes elosztó berendezések (PDU) fejlett, a felhasználó által testreszabható áramvezérlést és aktív felügyeletet tesznek lehetővé. A távoli aljzatvezérléssel ellenőrizheti az áramellátást, így távolról újraindíthatja a berendezéseket, és egyedileg korlátozhatja az aljzatok illetéktelen használatát. A szekvenciális késleltetett bekapcsolással meghatározhatja a berendezések be- és kikapcsolásának sorrendjét. A teljesítményleadás számára felállított sorrendekkel elkerülheti a hálózati túlterhelés az áram visszatérte során, és megnövelheti a kritikus berendezések üzemidejét is. A feszültségmérés a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszi lehetővé. A kapcsolt rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal, lezárható IEC-aljzatokkal, és alacsony profilú áramköri megszakítókkal rendelkeznek. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt. A kapcsolt PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Capacity Manager és Change Manager alkalmazásokat.

Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C13 / C14 (90°), 0,6 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

Tápkábel, lezáró, C19 / C20, 3,0 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

1 év garanciabővítés (1) kiegészítőhöz (megújítás vagy nagy mennyiség)

A maximális nyugalom érdekében meghosszabbított gyári garanciát is igényelhet, így garantáltan védve lesz a meghibásodásokkal szemben

Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C13 / C14 (90°), 1,2 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C13 / C14, 0,6 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét