Megosztás:

NetShelter SX 42U 750 mm széles x 1070 mm mély hálózati rackszekrény szürke oldalakkal, RAL7035

AR3140G

Description: A NetShelter SX hálózati szekrény a nagysűrűségű alkalmazások fokozott támogatásával kiterjeszti a Schneider Electric kiemelkedő informatikai szekrény termékvonalát. A nagy kábelkötegek támogatására a beépített nagysűrűségű kábelrendező és a továbbfejlesztett kábel-hozzáférésű tető szolgál. A hálózati szekrényt az oldalsó légterelő készlettel kombinálva biztosítható a bejövő hideg és a kimenő meleg légutak teljes elszigetelése nagy switchek és SAN tárolók esetén.

Tartalma: : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual , Vertical cable managers

NetShelter SX 42U 750 mm széles x 1070 mm mély hálózati rackszekrény szürke oldalakkal, RAL7035

A NetShelter SX hálózati szekrény a nagysűrűségű alkalmazások fokozott támogatásával kiterjeszti a Schneider Electric kiemelkedő informatikai szekrény termékvonalát. A nagy kábelkötegek támogatására a beépített nagysűrűségű kábelrendező és a továbbfejlesztett kábel-hozzáférésű tető szolgál. A hálózati szekrényt az oldalsó légterelő készlettel kombinálva biztosítható a bejövő hideg és a kimenő meleg légutak teljes elszigetelése nagy switchek és SAN tárolók esetén.

Tartalma:: Beépítőhely hardverelem , Dokumentációs CD-lemez , Kulcs(ok) , Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek , Szintbeállító lábak , Mounting hardware , Előre telepített adók , Side panels , Felhasználói kézikönyv , Függőleges kábelrendezők

AR3140G Features

NetShelter SX 42U 750 mm széles x 1070 mm mély hálózati rackszekrény szürke oldalakkal, RAL7035

  • Kábelvédő és átvezető
    Puha műanyag rögzítők biztosítják a megfelelő hajlítási ívet.
  • Nagy sűrűségű kábelkezelés
    A függőleges rögzítősín a kábelekhez történő jobb hozzáférés érdekében felfelé nyitott, a tetőn pedig nagy nyitott területek vannak kialakítva, melyeken át ki és be lehet vezetni a kábeleket a szekrénybe.
  • Javított kábelhozzáférés
    A nyitott függőleges szerelősínek és a tetőn található nagy kábelnyílások segítségével fokozott hatékonysággal tartják össze és rendezik a nagy kábelkötegeket.
  • Beépített nagysűrűségű kábelmenedzsment
    Csökkenti a telepítés idejét, mivel támogatja a nagy hálózati switchekhez szükséges kábeleket.
  • Optimalizált rack az oldalirányú légáramnak megfelelő kialakítással
    A légterelő panelek, a bal oldali függőleges szerelősín és az oldalsó légterelő készlet biztosítja a megfelelő oldalirányú légáramlást a hideg légutakból a hálózati switchek felé, valamint gondoskodik a meleg légutak elszigeteléséről, hogy azok ne csatlakozhassanak be a meleg légutakba. Emellett a bal elülső függőleges szerelősín a hálózati switchek felől érkező levegő útjában akadályt képez.

NetShelter SX Jellemzők és előnyök

  • A szekrény összeszerelve rendelt (ATO) beállítási lehetőségekkel rendelkezik
    Az ATO (összeszerelve rendelt) szekrény az ügyfelek számára a standard szekrény modelleken túlmutató testreszabási lehetőséget kínál. Ez a testreszabás a szekrény szerelésére korlátozódik, és nem tartozik bele a szekrényre szerelhető kiegészítő összetevők felszerelése. Így például a szekrény felszerelhető ajtókkal és oldalfalakkal, vagy összeszerelhető ezek nélkül is. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
  • Előre beépített teljes szekrénymagasságú hátoldali kiegészítő csatorna
    Az integrált és állítható hátsó hozzáférési csatornák zero-U csatlakozási helyet biztosítanak az eszköz nélkül szerelhető kiegészítők számára. Minden csatorna két csatlakozóoszlopot tartalmaz, melyekre akár négy kiegészítő eszköz, például PDU vagy függőleges kábelrendező is rögzíthető. Az 1070 mm (42 hüvelyk) és 825 mm (32 hüvelyk) mély szekrények és hálózati szekrények két csatornával rendelkeznek. Az 1200 mm (48 hüvelyk) mély szekrényekben négy csatorna található. A csatornák gyárilag fel vannak szerelve a szekrény hátoldalára, de az oldalsó rögzítőkön a szekrény mentén máshová is áthelyezhetők, így a kábeleket ott tudja rendszerezni, ahol szüksége van rá.
  • Állítható rögzítőkeret beépített hardverrel és gyors beállítással
    A függőleges vezetősínek 6,4 mm-es (1/4 hüvelyk) lépésközzel állíthatók, így gyakorlatilag az összes IT-berendezés szerelési igényét ki tudják elégíteni. A szekrény rögzítősínjei és oldalsó rögzítői egyszerűen beállíthatók, így a beállítások gyorsan ellenőrizhetők, bármiféle beállítás-ellenőrző eszköz használata nélkül. Az egységpozíciók a gyors beépítés elősegítésére mind a rackszekrény elején, mind a hátulján be vannak számozva.
  • Beépített csatlakozóelem többféle szekrényméretre történő beállítási lehetőséggel
    A rackszekrény előre telepített csatlakozó elemekkel rendelkezik, melyekkel a szekrény sorba köthető, valamint további stabilitást biztosít számára. A beépített csatlakozóeszközökön nyílások vannak, melyeken át egy szomszédos szekrényhez csatlakoztathatók, az elrendezéstől függően 600 mm vagy 24 hüvelyk távolságban.
  • Speciális csomagok berendezésekkel előre felszerelt rackek szállítására
    A rázkódás ellen védő csomagolással ellátott szekrények olyan standard szekrények, melyeket a csomagolás kialakításával és a szekrény szerelésével felkészítettek arra, hogy a szekrényt beszerelt eszközökkel együtt lehessen szállítani. Széles körű iparági tapasztalattal rendelkezik a vezető informatikai gyártókkal, és nemrégiben megszerezte a Cisco® tanúsítványát Cisco Unified Computing Systems (UCS) előzetes rackbe szerelésére és szállítására. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
  • Osztott hátsó ajtók
    Az osztott hátsó ajtóknak köszönhetően a szabad padlóterület maximális. Csak 279 mm-es szabad térközre van szükség a szekrények mögött azért, hogy lehetséges legyen az ajtó elfordíthatósága.
  • Alacsony profilú görgőkerekek és alulról vagy fölülről állítható magasságú lábak
    A rackszekrényekhez normál esetben mind a lábak, mind a görgetőkerekek mellékelve vannak. A szintezőtalpak segítségével kézi vagy akkus csavarhúzóval is könnyen beállítható, kiküszöbölve alulról a csavarkulccsal való szerelést.
  • A strukturális stabilitás fokozására lett tervezve
    A kipróbált keretforma, a nagy szélességű szerelősínek és a nagy terhelésű elválasztók 3000 lb (1364 kg) statikus (szintbe állítható lábak) és 2250 lb (1023 kg) dinamikus (görgők) hasznos teherbírással rendelkeznek. A szekrényeket megfelelő rögzítőelemekkel tesztelték, és különböző szeizmikus követelményekhez jóváhagyták. Speciális követelmények esetén az apc.com honlapon ellenőrizze a termék dokumentációját.
  • Integrált elektromos földelés
    A tető, az oldallemezek, az elülső és a hátsó lap le van földelve a rackszekrény keretéhez. Külső földeléshez a rackszekrény keretén nyolc további földelési pont található.
  • Nagy kapacitású kábelrendszerezők számára optimalizálva
    A NetShelter SX szekrények nagy kapacitású kábelrendszerezőkkel való használatra vannak optimalizálva, melyek a szekrényen belül az egységhelyeket kitöltő berendezések szerelősínjeihez kapcsolódnak, és csatornákat képeznek ki a kábelek vezetésére és rendszerezésére.
  • Kompatibilis a Schneider Electric rackrendszerekkel
    A Schneider Electric rackes kiegészítők széles körével kompatibilis, így egy teljes rackrendszer kiépítésére is lehetőséget nyújt. Konfigurálja a rackes megoldást az iparági piacvezető Schneider Electric Design portálján: a kis informatikai rendszerekhez készült Megoldástervező konfigurátorunk elvégzi a termékkompatibilitás ellenőrzését, a hasznos harmadik feles katalógus pedig segít az ideális rackes megoldás megjelenítésében.
  • Integrálható az InfraStruXure termékekkel
    A Schneider Electric teljes infrastruktúra támogató rendszert biztosító hűtési, áramelosztó és kábelkezelő termékei gond nélkül működnek informatikai házba szerelve is.
  • Garantált gyártósemleges EIA-310 19" rackes rögzítési képesség
    Gyártósemleges rögzítés az EIA-310 előírásoknak megfelelő összes 19"-es eszközzel való kompatibilitás érdekében. A tökéletesen testreszabott pénz-visszafizetési garanciája révén mindig nyugodt lehet afelől, hogy az EIA-310-E előírásoknak megfelelő rackes eszközei fizikailag beférnek-e a NetShelter szekrénybe.
  • Berendezésbefogó sínek integrálva a csatlakozókábel-rendszerekkel
    A berendezés rögzítősínjei az EIA 19" rögzítőhely mellett zero-U rögzítőnyílásokat is tartalmaznak, melyek révén az APC adatelosztó kábel (DDC) rendszer az egységek számára fenntartott kritikus helyek elfoglalása nélkül felszerelhető. Az AV és a hálózati szekrényben nincsenek kialakítva nyílások a DDC kábelezés fogadására. Ezekkel a szekrényekkel más 1U, 2U és hátoldali zero-U lehetőségek is elérhetők.
  • Gyűrűs csavar támogatása beépítve a szekrény keretébe
    A szekrény keretének felső részében nyílások találhatók gyűrűs csavarok számára, melyekkel a szekrény, a megfelelő emelőmechanizmus használatával, felemelhető mozgatáshoz vagy áthelyezéshez. A gyűrűs csavarokkal kapcsolatos követelményekről és a szekrény terhelési határairól részletes információkat a szekrény felhasználói dokumentációja tartalmaz.
  • Könnyen eltávolítható kábel-hozzáférési tető
    Az egyszerű kihúzható csapos zsanérokkal rögzített tetőlap levehető, hogy a berendezésekhez hozzá lehessen férni a beszereléskor, vagy akár akkor, amikor a kábelezés a helyén van és a kábelnyílásokat elfoglalja. Miután levette, a tetőlap meg is fordítható, hogy nagyobb kábelnyílásokhoz jusson az áramelosztó dugók és aljzatok számára.
  • Félmagas oldalpanel és kefebeépítési lehetőség a nyílásokra
    A gyorsan levehető félmagasságú oldalpanelek kisebb méretük és súlyuk által megkönnyítik az eszköz kezelését és növelik a hozzáférhetőségét. Az oldalpanelek az ajtóval azonos kulccsal kezelhetők. Már elérhetők olyan oldalpanelek, melyek kefecsíkokkal védett átvezető nyílásokkal vannak ellátva a kábelek átvezetésére a sorban szomszédos rackekbe, és közben a kellő légáramlás biztosítására.
  • A szekrény beállításához szükséges eszközök és hardver mellékelve
    Minden szekrény alapkiszerelésben el van látva hardvertáskával, mely tartalmazza az IT berendezések szereléséhez szükséges elemeket és a szekrény beállítására szolgáló eszközöket.
  • Kábel-hozzáférési nyílások gyárilag beépített kefékkel
    A kábelek felső kivezetéséhez nagy kábelvezető nyílás van kiképezve. Az alsó kialakítás lehetővé teszi, hogy a kábelek akadálymentesen vezetődhessenek tovább kettős padozatú helyiségek esetén. A tetőn kefecsíkokkal ellátott nyílások helyezkednek el az előlapra ferdén, melyek lehetővé teszik a kábelek áthaladását és légszigetelést biztosítanak.
  • Egyszerű kiválasztás
    Nem kell órákat szánni a kiválasztásra és több tucat alkatrészszám átböngészésére egy szekrény összeállításakor. A Schneider Electric mindezt megkönnyítette a teljes rackszekrény egyetlen alkatrészszámmal való ellátásával.
  • Perforált előoldali ajtó ívelt profillal
    A perforált elő- és hátlapi ajtók bőséges szellőzést biztosítanak a kiszolgálók és a hálózati eszközök számára. Az előoldali ajtó perforált területe ívelt profilú, így a felszín mérete és a perforációval lefedett terület megnő, és nagyobb lesz a perforáció mértéke is.
  • Gyorsan kivehető ajtók
    Az előlapi ajtó átrakható a másik oldalra, illetve kicserélhető a hátlapi ajtóval. Az ajtók lehúzható kialakításuk révén könnyen levehetők.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    1991mm , 199.1cm
  • Maximális szélességek
    750mm , 75.0cm
  • Maximális mélység méretek
    1070mm , 107.0cm
  • Rack magassága
    42U
  • Nettó súly
    155.95kg
  • Szállítási súly
    168.18kg
  • Szállítási magasság
    2118mm , 211.8cm
  • Szállítási szélesség
    850mm , 85.09cm
  • Szállítási mélység
    1219mm , 121.9cm
  • Szín
    Grey
  • Maximális beszerelési mélység
    819.0mm , 81.92cm
  • Minimális beszerelési mélység
    11.0hüvelyk
  • Front Door
    16.0gauge
  • Vertical Posts
    16.0gauge
  • Rear Door
    16.0gauge
  • Roof
    18.0gauge
  • Side Panels
    18.0gauge
  • Egységek száma raklaponként
    1.0
  • Rack szélessége
    19"

Környezetvédelem

  • Védelmi osztály
    IP 20

Megfelelőség

  • Engedélyek
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garanciális feltételek
    5 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • Egyéb környezeti megfelelőség
    China RoHS
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1983KB

Frissítés dátuma

2018-10-29

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

Méret

83KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Méret

1242KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Méret

222KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

Telepítés
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

6507KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Brosúra

Alkategória


Rack PDU, mért, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13

A feszültségméréssel ellátott rackes áramelosztó egységek a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszik lehetővé. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt.

APC SMART-UPS RT 1000 VA, rackbe szerelhető, 230 V, hálózati kártya

Kis helyigényű, kettős konverziós online tápvédelmi eszköz skálázható áthidalási idővel.

Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 16 A, 230 V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 kábel

Az APC kapcsolt rackes elosztó berendezések (PDU) fejlett, a felhasználó által testreszabható áramvezérlést és aktív felügyeletet tesznek lehetővé. A távoli aljzatvezérléssel ellenőrizheti az áramellátást, így távolról újraindíthatja a berendezéseket, és egyedileg korlátozhatja az aljzatok illetéktelen használatát. A szekvenciális késleltetett bekapcsolással meghatározhatja a berendezések be- és kikapcsolásának sorrendjét. A teljesítményleadás számára felállított sorrendekkel elkerülheti a hálózati túlterhelés az áram visszatérte során, és megnövelheti a kritikus berendezések üzemidejét is. A feszültségmérés a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszi lehetővé. A kapcsolt rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal, lezárható IEC-aljzatokkal, és alacsony profilú áramköri megszakítókkal rendelkeznek. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt. A kapcsolt PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Capacity Manager és Change Manager alkalmazásokat.

Kábelelhatároló konzol NetShelter SX / SV / VX házakhoz, PDU rögzítési lehetőséggel

A kiegészítők egész sora áll rendelkezésre a táp- és adatkábelek rackszekrényen belüli rendezéséhez.

APC Smart-UPS 1500 VA LCD RM 1U 230 V

Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

NetShelter SX/SV tető kefecsík

Öt darabból áll. A NetShelter tetőre és oldalpanelekre szerelhető, cserélhető kefecsíkok a megfelelő levegőáramlás biztosítása érdekében.

NetShelter Zero U kiegészítőtartó konzol

A rackszekrény különböző helyeire szerelhető; például a függőleges rögzítőperemekre vagy a függőleges 0U kiegészítő csatornákra. Beszerelési lehetőségek rack PDU-k és egyéb kisméretű tartozékok számára.


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét