Megosztás:

MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V beépített párhuzamos UPS, 10 perc áthidalással, 5x8 beüzemeléssel

G55TUPSM40HB10S

Description: Rugalmas, 3-fázisú UPS a különféle berendezések, adatközpontok és az ipari alkalmazás számára. Konfigurálható rendszer az alkalmazás igényeit kielégítendő az alkatrészek széles körű választékával.

Tartalma: : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V beépített párhuzamos UPS, 10 perc áthidalással, 5x8 beüzemeléssel

Rugalmas, 3-fázisú UPS a különféle berendezések, adatközpontok és az ipari alkalmazás számára. Konfigurálható rendszer az alkalmazás igényeit kielégítendő az alkatrészek széles körű választékával.

Tartalma:: Telepítési kézikönyv , Hálózati vezérlőkártya , Beüzemelési szolgáltatás , Felhasználói kézikönyv

Galaxy 5500 Jellemzők és előnyök

  • Sokrétű szolgáltatások
    Az APC szolgáltatásai egyéni szolgáltatás- és szerviz-csomagokba szervezve elérhetők, így Ön épp a saját igényeire szabottat tudja megrendelni az APC-től.
  • Műszaki támogatás
    Tapasztalt támogató mérnökeink rendelkezésre állnak, hogy megválaszolják az Önök kérdéseit, valamint azért, hogy bárnikor segíthessenek Önnek, amikor csak szükséges.
  • Elölről történő szervizelés
    Leegyszerűsíti a telepítést és a szünetmentes tápellátást, miközben minimalizálja a helyigényt.
  • LED Indicators
    Lehetővé teszi az egység, valamint az áramellátási feltételek állapotának könnyű leolvasását.
  • Grafikus LCD-kijelző
    Szövegek és magyarázó ábrák, melyek a használat módját, a rendszer-paramétereket és a riasztásokat ismertetik.
  • Integrálható a StruxureWare Central rendszerrel
    A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
  • Hálózatfelügyeleti lehetőség
    A teljes szolgáltatást biztosító hálózati kezelőfelület lehetőséget biztosít a Weben, SNMP-n és Telneten keresztüli szabványos elérésekre.
  • Széles bemeneti feszültségtartomány
    Kedvezőtlen elektromos környezetekhez tervezve, az akkumulátorok élettartamának növelése érdekében.
  • Előzetes hibaértesítés
    Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
  • ECO-mód
    A megfelelő energiaellátási körülmények esetén használaton kívüli elektromos alkatrészeket megkerülő üzemmód, mellyel magas működési hatékonyság érhető el a védelem feláldozása nélkül
  • Bemeneti teljesítmény-faktor korrekció
    A kisebb méretű generátorok és kábelezés használatának lehetővé tételével minimalizálja a telepítési költségeket.
  • EU CoC, UPS
    Biztosítja az EU-ban értékesített UPS-ek magas hatékonyságát.
  • Fejlett elektromos jellemzők
    Kiváló hálózati zavarszűréssel rendelkezik, az IGBT egyenirányító révén nagyon alacsony harmonikus torzítás, a bemenő teljesítménytényező korrekciója, és magas hatékonyság jellemzi.
  • Generátor kompatibilis
    Tiszta, folyamatos tápellátást biztosít a védett készülékek számára az áramfejlesztő használatakor.
  • Párhuzamos kapacitáshoz megfelelő
    Több szünetmentes áramforrás egyidejű használatával növeli a teljes tápellátási teljesítményt.
  • Párhuzamos redundanciához megfelelő
    A csatlakoztatott berendezések tápellátása több szünetmentes áramforrás segítségével, a megnövelt rendszer-redundancia érdekében
  • Kettős hálózati bemenet
    Azáltal, hogy az UPS két külön áramforráshoz is csatlakozhat, növeli a rendelkezésre állást.
  • Frekvencia- és feszültségszabályozás
    Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
  • Rugalmas kialakítás
    Többféle konfiguráció érhető el, amelyek bármilyen üzemi körülménynek megfelelnek.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatia , Haiti , Magyarország , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Oman , Panama , Peru , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Trinidad and Tobago , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    36.0 KWatt / 40.0 kVA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    36.0 KWatt / 40.0 kVA
  • Névleges kimeneti feszültség
    400V 3PH
  • Kimeneti feszültség megjegyzése
    Konfigurálható 380 : 400 vagy 415 V háromfázisú névleges kimenő feszültségre
  • Hatékonyság teljes terhelésen
    92.7 %
  • Kimeneti feszültség torzulás
    Kevesebb mint 2%
  • Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
    50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1
  • Kimeneti frekvencia (nem szinkronizált)
    50Hz +/- 0.1% 50Hz névleges frekvencia esetén
  • Egyéb kimeneti feszültségek
    380, 415
  • Maximális terhelési tényezõ
    3 : 1
  • Topológia
    Online dupla konverzió
  • A hullámforma típusa
    Szinuszhullám
  • Túlterheléses üzem
    10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on
  • Maximális kimeneti áramerősség
    190
  • Kimenő feszültség ÖHT
    < 1% lineáris és <2,5% nem lineáris terhelés
  • Kimenő feszültség toleranciája
    +/-1% statikus és +/- 5%, 100%-os terhelési fokozaton
  • Bypass
    Beépített karbantartás áthidalás, Beépített statikus áthidalás, Opcionális külső áthidalás

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    400V 3PH
  • Bemeneti frekvencia
    45 – 65 Hz
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre
    250 - 470V
  • Hatékonyság teljes terhelésen
    92.7 %
  • Teljes bemeneti harmonikustorzítás
    Kevesebb mint 3% teljes terhelés esetén
  • Az igényelt bemenő védelem típusa
    Háromvonalas megszakító
  • Egyéb bemeneti feszültségek
    380, 415
  • Maximális rövidzárlati terhelés (Icw)
    20.0kAmps
  • Maximális bemeneti áramerősség
    58.0A
  • Bemeneti teljesítménytényező teljes terhelésen
    1.0

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    VRLA
  • Jellemző újratöltési idő
    10óra (órák)
  • Névleges elemfeszültség
    432 V
  • Várható akkumulátor-élettartam (év)
    8 - 10
  • Futásidő

Kommunikáció és vezérlés

  • Elõtelepített SmartSlot™ kártyák
    AP9635
  • Vezérlőpult
    Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
  • Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
    Igen
  • SmartSlot™ interfész mennyiség
    2

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    1900mm , 190.0cm
  • Maximális szélességek
    1110mm , 111.0cm
  • Maximális mélység méretek
    850mm , 85.0cm
  • Nettó súly
    888.0kg
  • Szállítási súly
    978.0kg
  • Szállítási magasság
    2030mm , 203.0cm
  • Szállítási szélesség
    1130mm , 113.0cm
  • Szállítási mélység
    960mm , 96.0cm

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-999.9méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -20 - 45 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-12000méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    55.5dBA
  • Védelmi osztály
    IP20

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Garanciális feltételek
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 év (csak alkatrészek)

Általános

  • Maximális áthidalható bejövő áram
    58.0A
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

7262KB

Frissítés dátuma

2018-09-12

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Méret

1096KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Méret

41KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Méret

216KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Méret

3787KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Méret

525KB

Frissítés dátuma

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
PDF

Méret

3539KB

Frissítés dátuma

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

992KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Brochure for the MGE Galaxy 5500 Feature and benefits
Tervezés/Konfigurálás
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

3955KB

Frissítés dátuma

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1453KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

CB certificate for sales
PDF

Méret

1230KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

Méret

152KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

CE Declaration of Conformity
Ajánlat specifikációja
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

146KB

Frissítés dátuma

2018-06-13

Guide Specifications
Source ZIP

Méret

55KB

Frissítés dátuma

2018-06-13

Guide Specifications
PDF

Méret

142KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Guide Specifications
Source ZIP

Méret

50KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Guide Specifications

Firmware frissítések

Firmware frissítések
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

PowerNet MIB v4.2.6

Alkatrészszám

SFPMIB426

Frissítés dátuma

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown (hálózati leállító)
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

PowerChute Network Shutdown (hálózati leállító)

PowerChute Network Shutdown v4.2

Kompatibilis a következőkkel:: Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , AIX , Linux , Solaris , Solaris , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Linux , Mac OS X , HP-UX

Alkatrészszám

SFPCNS42

Frissítés dátuma

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown (hálózati leállító)

PowerChute Network Shutdown v4.2 for Virtualization

Kompatibilis a következőkkel:: VMware Virtual Appliance , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESX

Alkatrészszám

SFPCNS42-V

Frissítés dátuma

2017-12-21

Brosúra

Alkategória


Frissítés ütemezése 7X24-re meglévő kondenzátorcsere szolgáltatáshoz legfeljebb 40 kVA-es UPS-hez

Az UPS vagy a hűtési rendszer életciklusának bármely pontján elvégezhető, a meglévő szervizmegállapodás státuszától függetlenül. Rendelhető szolgáltatások: tápegységek alkatrészeinek cseréje, alkatrészek szállítása, idő- és anyagköltségen alapuló számlázás stb.

(1) Önálló megelőző karbantartási kiszállás (1) legfeljebb 40 kVA-es UPS-hez

Az UPS vagy a hűtési rendszer életciklusának bármely pontján elvégezhető, a meglévő szervizmegállapodás státuszától függetlenül. Rendelhető szolgáltatások: tápegységek alkatrészeinek cseréje, alkatrészek szállítása, idő- és anyagköltségen alapuló számlázás stb.

(1) éves akkumulátor karbantartási/csereszolgáltatási szerződés (1) Galaxy akkumulátorrendszer számára

Átfogó szolgáltatási csomag, mely lehetővé teszi, hogy megtervezze azt a szolgáltatási terjedelmet, amely a rendszere hatékony működtetéséhez, a leállások minimalizálásához és a költséghatékony üzemeltetéshez szükséges.

Frissítés – UPS MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V, egyetlen UPS, BIZTONSÁGI MENTÉS (T3), 5x8 beüzemelés, távoli felügyelet, 2 éves szervizcsomag

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!

MGE Galaxy 5500 külső áthidaló, 150 kVA 400 V (TNS)

A legmodernebb technológiájú háromfázisú áramvédelmi rendszer, mely a közepes adatközpontoktól egészen az ipari berendezésekig minden igényt kielégít.

APC hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő

Univerzális érzékelő a hőmérséklet és a páratartalom felügyeletéhez adatközpontba vagy hálózati szekrénybe.

APC hőmérsékletérzékelő

Univerzális érzékelő a hőmérséklet felügyeletéhez adatközpontba vagy hálózati szekrénybe.

MGE Galaxy 5500 transzformátor, 20-40 kVA, külön álló szekrényben

Háromfázisú transzformátor 20 vagy 40 kVA-es UPS számára, külön álló szekrényben

Frissítés – UPS MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V, egyetlen UPS, BIZTONSÁGI MENTÉS (T3), 5x8 beüzemelés, távoli felügyelet, 2 éves szervizcsomag

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét