Megosztás:

Közvetlen expanziós, energiatakarékos, precíziós légkondicionáló, lefelé áramló, EC ventilátorokkal és VSD kompresszorokkal

IDEV

Description: Körkörös hűtés közepes és nagy adatközpontok számára.
Közvetlen expanziós, energiatakarékos, precíziós légkondicionáló, lefelé áramló, EC ventilátorokkal és VSD kompresszorokkal

Uniflair LE Jellemzők és előnyök

  • Moduláris stratégia
    A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás.
  • Optimalizált felügyelet
    A számítógépterem légkondicionáló és hűtőberendezései közötti kapcsolat (opcionálisan) a tényleges pillanatnyi terhelés alapján garantálja az energiahatékonyságot
  • Tandem kompresszorok
    A lépcsős kapacitásszabályozás érdekében közös hűtőkörre csatlakoztatott kompresszorok csendesen és hatékonyan működnek (egyes modelleknél/konfigurációknál a funkció nem érhető el).
  • Elektronikusan szabályozott ventilátorok
    A légáramlási tulajdonságok az adatközpont hőterheléséhez igazíthatók, így maximális energiahatékonyság érhető el, valamint csökkenthető a teljes energiafogyasztás.
  • Gazdaságos üzem
    Ez az adatközpontok hűtésének előségítése során az alacsony környezeti hőmérséklet kihasználásának hatékony módja.
  • Közvetlen meghajtású motorok
    A csapágyakra nehezedő nyomás elhanyagolható, így nagyobb a hasznos élettartam. Az integrált ventilátor/motor berendezés gyárilag ki van egyensúlyozva, és ez csökkenti a rezgést, illetve gyorsítja az indítást.
  • Redundáns részegységek
    A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.
  • Multifunkcionális mikroprocesszor vezérlő
    Lehetővé teszi az egységek automatikus újraindulását áramkimaradás esetén. Helyiségszintű redundanciát képes nyújtani akár tíz egység csoportba foglalásával. Felhasználóbarát navigáció ikonalapú kijelzőkkel, amelyek megjelenítik az üzemmódot és a helyiség tulajdonságait. Lehetővé teszi a kommunikációt számos épületfelügyeleti protokollal.
  • Elektronikus tágulási szelep
    A hűtőközeg áramlása bármilyen terhelési és hőmérsékleti körülmények között optimális. A hűtőközeg töltésszintjének folyamatos közvetett felügyelete.
  • Aktív válasz vezérlés
    Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti.
  • Hálózati interfész
    Felügyeletet biztosít azáltal, hogy a fix IP-című eszközt közvetlenül a hálózatra lehet csatlakoztatni, így nincs szükség proxyra, például kiszolgálóra. A felügyelet webböngészőn, telneten vagy SSH-n keresztül történhet. Az esetlegesen felmerülő problémákról tájékoztatás érkezik.
  • Helyi hálózat
    A rendelkezésre álló erőforrások közösen vezérelhetők, ezáltal maximális energiahatékonyság érhető el, és vészhelyzetben szabályozottan irányítható a berendezéscsoport
  • Automatic Floor Pressurization System
    A padló fölött végbemenő változásoktól függetlenül biztosítja a padló alatti légáram stabil nyomását
  • Épületfelügyeleti rendszerek
    Az egységek kialakításuknál fogva együttműködnek a leggyakoribb épületfelügyeleti rendszerekkel, mint a BACnet és a Modbus.
  • Üzemeltetési szolgáltatás
    Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt.
  • Könnyű szervizelhetőség
    Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
  • Szolgáltatás-felügyelet
    Az egység összes beépített felügyeleti készüléke lehetővé teszi az üzem közben végzett megelőző karbantartást és a rendszer üzemállapotának az ellenőrzését.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

381KB

Frissítés dátuma

2018-11-12

Uniflair LE IDEV/IUEV/IXEV room precision air conditioners for IT and mission critical applications
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
BIM Models, Cooling Solutions, Uniflair LE, Downflow, IDEV