HyperPod tető ‒ Tetőkitöltő panelkészlet

Megosztás:

HyperPod tető ‒ Tetőkitöltő panelkészlet

FS-RF-1001-B

Description: A rackes kiegészítők, melyek a levegő házon belüli cirkulációját meggátolva és az elkerülő légutakat csökkentve a hűtés hatékonyságát fokozzák.
HyperPod tető ‒ Tetőkitöltő panelkészlet

További információ
+36 1 382 2800

FS-RF-1001-B Features

HyperPod tető ‒ Tetőkitöltő panelkészlet

  • Állítható keret
    A keret teleszkopikus kialakítása biztosítja, hogy a pod illeszkedjen az Ön egyedi rendszeréhez
  • Az összeszerelés folyamata
    A kiépítésről az összeszerelésre való váltás csökkenti a munkaerőköltséget, mivel lerövidül a telepítési folyamat
  • Pod teljes telepítése
    Csökkentheti a telepítési ciklust, ha a rackek kiszállítása előtt a podokat teljesen kiépíti, beleértve az elhatárolást és az adat- és áramelosztást is
  • Rugalmas beállítási lehetőségek
    Számos hűtési, elhatárolási, illetve adat- és áramelosztási megoldással kompatibilis
  • Független pod
    Az infrastruktúra összetevőit nem kell a mennyezetről lógatni, illetve a padló alatt vezetni
  • Rackbe szerelésre kész
    A rackek a helyükre csúsztathatók és a podhoz csatlakoztathatók
  • Gyors telepítés
    Úgy tervezték, hogy egyszerűen és gyorsan összeszerelhető legyen, csökkentve a kiépítési munkát
  • Egyszerűsített kialakítás
    Tervezhetőbb teljes infrastruktúra-kiépítési idő

Légáramlás-kezelés Jellemzők és előnyök

Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , Albania , Austria , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Canada , Switzerland , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Denmark , Estonia , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iceland , Italy , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Moldova , Macedonia , Malta , Netherlands , Norway , Poland , Portugal , Romania , Russia , Sweden , Slovenia , Slovakia , Turkey , Ukraine , United States

Print Technical Specification

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    60mm , 6.0cm
  • Maximális szélességek
    100mm , 10.0cm
  • Maximális mélység méretek
    1375mm , 137.5cm
  • Nettó súly
    6.5kg
  • Szállítási súly
    7.0kg
  • Szállítási magasság
    120mm , 12.0cm
  • Szállítási szélesség
    130mm , 13.0cm
  • Szállítási mélység
    1440mm , 144.0cm

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • Egyéb környezeti megfelelőség
    China RoHS
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Titulus

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Méret

34106KB

Frissítés dátuma

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Ajánlat specifikációja
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

176KB

Frissítés dátuma

2017-11-13

HyperPod Guide Specification

Titulus

HyperPod Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Méret

33KB

Frissítés dátuma

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Titulus
Méret
Frissítés dátuma