HyperPod tartozék ‒ Folyosó áthidaló tálca, 3-4 láb hosszú folyosó

Megosztás:

HyperPod tartozék ‒ Folyosó áthidaló tálca, 3-4 láb hosszú folyosó

FS-AC-4006-B

Description: A rackes kiegészítők, melyek a levegő házon belüli cirkulációját meggátolva és az elkerülő légutakat csökkentve a hűtés hatékonyságát fokozzák.
HyperPod tartozék ‒ Folyosó áthidaló tálca, 3-4 láb hosszú folyosó

További információ
+36 1 382 2800

FS-AC-4006-B Features

HyperPod tartozék ‒ Folyosó áthidaló tálca, 3-4 láb hosszú folyosó

  • Állítható keret
    A keret teleszkopikus kialakítása biztosítja, hogy a pod illeszkedjen az Ön egyedi rendszeréhez
  • Az összeszerelés folyamata
    A kiépítésről az összeszerelésre való váltás csökkenti a munkaerőköltséget, mivel lerövidül a telepítési folyamat
  • Pod teljes telepítése
    Csökkentheti a telepítési ciklust, ha a rackek kiszállítása előtt a podokat teljesen kiépíti, beleértve az elhatárolást és az adat- és áramelosztást is
  • Rugalmas beállítási lehetőségek
    Számos hűtési, elhatárolási, illetve adat- és áramelosztási megoldással kompatibilis
  • Független pod
    Az infrastruktúra összetevőit nem kell a mennyezetről lógatni, illetve a padló alatt vezetni
  • Rackbe szerelésre kész
    A rackek a helyükre csúsztathatók és a podhoz csatlakoztathatók
  • Gyors telepítés
    Úgy tervezték, hogy egyszerűen és gyorsan összeszerelhető legyen, csökkentve a kiépítési munkát
  • Egyszerűsített kialakítás
    Tervezhetőbb teljes infrastruktúra-kiépítési idő

Légáramlás-kezelés Jellemzők és előnyök

Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , Albania , Armenia , Austria , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Belarus , Canada , Switzerland , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Denmark , Estonia , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Gibraltar , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iceland , Italy , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Moldova , Macedonia , Malta , Netherlands , Norway , Poland , Portugal , Romania , Russia , Sweden , Slovenia , Slovakia , Turkey , Ukraine , United States

Print Technical Specification

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    225mm , 22.51cm
  • Maximális szélességek
    1190mm , 119.0cm
  • Maximális mélység méretek
    260mm , 26.05cm
  • Nettó súly
    9.62kg
  • Szállítási súly
    14.66kg
  • Szállítási magasság
    300mm , 30.0cm
  • Szállítási szélesség
    1290mm , 129.0cm
  • Szállítási mélység
    375mm , 37.5cm

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • Egyéb környezeti megfelelőség
    China RoHS
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Titulus

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Méret

34106KB

Frissítés dátuma

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Ajánlat specifikációja
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

176KB

Frissítés dátuma

2017-11-13

HyperPod Guide Specification

Titulus

HyperPod Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Méret

33KB

Frissítés dátuma

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Titulus
Méret
Frissítés dátuma