HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1800

Megosztás:

HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1800

FS-RF-6004-U

Description: A rackes kiegészítők, melyek a levegő házon belüli cirkulációját meggátolva és az elkerülő légutakat csökkentve a hűtés hatékonyságát fokozzák.
HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1800

FS-RF-6004-U Features

HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1800

  • Állítható keret
    A keret teleszkopikus kialakítása biztosítja, hogy a pod illeszkedjen az Ön egyedi rendszeréhez
  • Az összeszerelés folyamata
    A kiépítésről az összeszerelésre való váltás csökkenti a munkaerőköltséget, mivel lerövidül a telepítési folyamat
  • Pod teljes telepítése
    Csökkentheti a telepítési ciklust, ha a rackek kiszállítása előtt a podokat teljesen kiépíti, beleértve az elhatárolást és az adat- és áramelosztást is
  • Rugalmas beállítási lehetőségek
    Számos hűtési, elhatárolási, illetve adat- és áramelosztási megoldással kompatibilis
  • Független pod
    Az infrastruktúra összetevőit nem kell a mennyezetről lógatni, illetve a padló alatt vezetni
  • Rackbe szerelésre kész
    A rackek a helyükre csúsztathatók és a podhoz csatlakoztathatók
  • Gyors telepítés
    Úgy tervezték, hogy egyszerűen és gyorsan összeszerelhető legyen, csökkentve a kiépítési munkát
  • Egyszerűsített kialakítás
    Tervezhetőbb teljes infrastruktúra-kiépítési idő

Légáramlás-kezelés Jellemzők és előnyök

Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    2130mm , 213.0cm
  • Maximális szélességek
    308mm , 30.8cm
  • Maximális mélység méretek
    35mm , 3.5cm
  • Nettó súly
    7.0kg
  • Szállítási súly
    7.0kg
  • Szállítási magasság
    2214mm , 221.4cm
  • Szállítási szélesség
    357mm , 35.7cm
  • Szállítási mélység
    57mm , 5.7cm

Megfelelőség

  • Engedélyek
    cUL listás, CE, UL listás
  • Garanciális feltételek
    1 év (csak alkatrészek)
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

18953KB

Frissítés dátuma

2018-09-20

The Hyperpod™ is a freestanding air containment system. Fully configured racks can be deployed or removed from the Hyperpod as necessary. Schneider Electric racks or other EIA-310-D racks can be used in HyperPod system.
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
Hyperpod,Tall Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof