Megosztás:

Frissítés – UPS MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V, egyetlen UPS, BIZTONSÁGI MENTÉS (T3), 5x8 beüzemelés, távoli felügyelet, 2 éves szervizcsomag

WG55TUPSU20HB15RFU

Description: Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!
Frissítés – UPS MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V, egyetlen UPS, BIZTONSÁGI MENTÉS (T3), 5x8 beüzemelés, távoli felügyelet, 2 éves szervizcsomag

WG55TUPSU20HB15RFU Features

Frissítés – UPS MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V, egyetlen UPS, BIZTONSÁGI MENTÉS (T3), 5x8 beüzemelés, távoli felügyelet, 2 éves szervizcsomag

  • 24 órás felügyelet
    Tapasztalt távfelügyeleti szakembereink folyamatos munkájukkal biztosítanak 24 órás felügyeletet a vállalat fizikai infrastruktúrája felett. Második szempárként segítenek észlelni a problémákat mielőtt még azok kritikussá válhatnának.
  • Éves helyszíni szemle
    Az éves helyszíni szemle segít, hogy a rendszer a gyártó specifikációinak megfelelően működjön. Elérhető: 3-fázisú és hűtési termékek esetén.
  • Ingyenes firmware frissítések
    A rendszerkarbantartás részeként ellenőrizzük azt is, hogy az Ön egysége a legfrissebb firmware verziót használja. Az APC-nél nincsenek rejtett költségek. A megelőző karbantartási szerződések előírják a firmware plusz költség nélküli frissítését is.
  • Beleértve a munkadíjakat és az utazási költségeket
    A legtöbb esetben az utazási és munkaköltségeket a szolgáltatási szerződés tartalmazza. A szolgáltatások jellemzőit a munkalapon találja.
  • Az alkatrészek mellékelve vannak vagy kedvezményes áron kaphatók
    A cserealkatrészek és elemek mellékelve vannak, illetve kedvezményes áron rendelhetők. A szolgáltatások jellemzőit a munkalapon találja.
  • Biztonságos felügyelet
    A felügyelet tűzfalbarát kimenő kommunikáció révén valósul meg. A felhasználói hálózathoz való hozzáférés nem szükséges.
  • Összesítő szervizjelentés
    Részletes jelentést készít az elvégzett munkáról, valamint tartalmazza az optimális teljesítményt biztosító szervizelési javaslatokat
  • Műszaki támogatás
    Tapasztalt támogató mérnökeink rendelkezésre állnak, hogy megválaszolják az Önök kérdéseit, valamint azért, hogy bárnikor segíthessenek Önnek, amikor csak szükséges.

Modernizációs szolgáltatások Jellemzők és előnyök

  • MPRS service details:
    1. Frissítés a legnaprakészebb technológiákra. 2. A létfontosságú moduláris összetevők cseréje szakértő technikusunk által. 3. A régi összetevők környezettudatos ártalmatlanítása. 4. Egyéves Advantage szervizcsomag
  • UPS-frissítési szolgáltatás adatai:
    1. Felmérés: A régi rendszerek és telepítés felmérése, az aktuális igények rögzítése és új megoldások felvázolása. 2. Új megoldás: Átfogó új megoldás a legújabb és legmegfelelőbb UPS felhasználásával, speciális üzemi és diagnosztikai jellemzőkkel, a lehető leghatékonyabb teljesítménnyel. 3. Telepítés és üzembe helyezés: Az egységet a Schneider Electric tanúsított mérnöke helyezi üzembe, amelynek során a kiválasztott alkalmazok alapvető képzést kapnak a megoldásról, az új megoldás elektromos bekötése (opcionális). 4. Átfogó szerviz: Átfogó támogatás, alkatrészek, dolgozók és következő munkanapi válaszidő garantálásával, hozzáférés a Schneider legújabb távoli felügyeleti megoldásaihoz és telefonos műszaki támogatásához. 5. Környezetkímélő eltávolítás/ártalmatlanítás: Az elavult berendezések becsomagolása a telephelyen, az eltávolított berendezések ártalmatlanítása és újrahasznosítása, „zöld” ártalmatlanítás.
  • Hűtőrendszer-modernizációs szolgáltatások adatai:
    1. Felmérés: A régi rendszerek és telepítés felmérése, az aktuális igények rögzítése és új megoldások felvázolása. 2. Új megoldás: Átfogó új megoldás a legújabb és legmegfelelőbb hűtőegység felhasználásával. 3. Telepítés és üzembe helyezés: Az egységet a Schneider Electric tanúsított mérnöke helyezi üzembe, amelynek során a kiválasztott alkalmazok alapvető képzést kapnak a megoldásról, az új megoldás elektromos bekötése (opcionális). 4. EcoStruxure IT alkalmazás. 5. Környezetkímélő eltávolítás/ártalmatlanítás: Az elavult berendezések becsomagolása a telephelyen, az eltávolított berendezések ártalmatlanítása és újrahasznosítása, „zöld” ártalmatlanítás.
  • Nyugalom
    Így nyugodtabban alhat, mivel tudni fogja, hogy öregedő infrastruktúrája védelmet élvez, és továbbra is a gyártó specifikációinak megfelelően üzemel.
  • Műszaki szakértelem
    Az igényeinek és a költségvetési korlátoknak megfelelően szakértően kidolgozott megoldások.
  • Megnövelt megbízhatóság
    Megbízhatóság és hosszabb támogatási élettartam rendszerének az eljövendő évekre.
  • Teljes üzemi költség csökkentése vagy optimalizálása
    Az MPRS által kínált frissítések és az alkatrészek proaktív cseréjének köszönhetően csökkentheti a teljes üzemi költséget. Vagy optimalizálja a teljes üzemi költségeket egy energiahatékonyabb megoldással.
  • Alacsonyabb karbantartási igény
    Alacsonyabb karbantartási és szervizelési költségek, valamint nagyobb hatékonyság a berendezés teljes élettartama alatt.
  • Leállások alacsonyabb kockázata
    Az MPRS segítségével a kopó alkatrészek proaktív cseréjével csökkentheti a leállások gyakoriságát. Egy új UPS eszközzel és/vagy hűtőberendezésekkel minimálisra csökkentheti a leállások kockázatát.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , EMEA , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Munkaleírás
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

362KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Titulus
Méret
Frissítés dátuma