Megosztás:

Felújítható mennyezeti szerelvény, 750 mm

ACDC1015

Description: A hideg- és melegfolyosó rendszerekkel maximalizálható a hűtés kiszámíthatósága, kapacitása és hatékonysága rack, sor és helyiség szinten egyaránt.

Tartalma: : Installation guide

Felújítható mennyezeti szerelvény, 750 mm

Tartalma:: Telepítési kézikönyv

ACDC1015 Features

Felújítható mennyezeti szerelvény, 750 mm

  • Álmennyezeti kazetták
    Lezárja a meleg levegős folyosó tetejét, ezzel megakadályozza, hogy a meleg levegő a helyiség levegőjével keveredjen.

Hőszigetelés Jellemzők és előnyök

  • Moduláris stratégia
    A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás.
  • Levegő-visszavezető rendszer
    Központi meleg levegő visszaterelő rendszer teremhűtéshez és külső légkezelő rendszerhez, ami nem árnyékolja le a világítást a folyosókban, illetve hozzáférést biztosít a felső kábelezéshez a zárt folyosóból.
  • Rugalmasság
    Különböző folyosószélesség, rackmagasság és -mélység, valamint szimpla sorok esetén is alkalmazható. Lehetővé teszi a meleg és hideg folyosók lezárását
  • Skálázható sűrűség
    A skálázható sűrűség lehetővé teszi, hogy nagyobb sűrűségű hűtést érjünk el azáltal, hogy integráljuk a melegfolyosó-szigetelő rendszert a sorba szerelhető felépítéssel.
  • Folyosó feletti hozzáférés
    A panelek egyesével és szerszám nélkül távolíthatók el, így hozzáférhető a folyosó feletti terület a kábelezési és karbantartási feladatok elvégzéséhez.
  • Álmennyezeti kazetták
    Lezárja a meleg levegős folyosó tetejét, ezzel megakadályozza, hogy a meleg levegő a helyiség levegőjével keveredjen.
  • Biztonsági tolóajtók
    A vésznyitó funkcióval ellátott tolóajtó segíti a gyors kijutást vészhelyzetben.
  • Tűzvédelmi rendszer
    Riasztja a személyzetet és ledobja a mennyezeti paneleket a hőmérséklet függvényében, elősegítve a helyiség tűzoltó rendszerének működését. Megfelel az UL723 szabványnak.
  • Moduláris tervezés
    A moduláris tervezés révén az igények növekedése esetén bővíthető a hűtőrendszer.
  • Egy irányba záródó ajtó
    Biztosítja a meleg levegős folyosót, és emellett gyors kilépési lehetőséget nyújt vészhelyzet esetén.
  • Hatékonyság
    Melegebb visszatérő levegő alkalmazásával növeli a légkondicionáló kapacitását.
  • Aktív légáramlat szabályozás
    Hűtőegység légáramának felügyeletére és aktív szabályozására a zárt folyosós rendszerekben, amely rálátást biztosít a kritikus fontosságú informatikai berendezések hatékony hűtése érdekében.
  • EcoLEDgy alapú világítás
    Integrált, nagy hatékonyságú LED-es világítás mozgásérzékelős kapcsolással
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    2000mm , 200.0cm
  • Maximális szélességek
    737mm , 73.7cm
  • Maximális mélység méretek
    32mm , 3.2cm
  • Nettó súly
    10.91kg
  • Szállítási súly
    15.91kg
  • Szállítási magasság
    2083mm , 208.3cm
  • Szállítási szélesség
    826mm , 82.6cm
  • Szállítási mélység
    102mm , 10.2cm

Megfelelőség

  • Engedélyek
    cUL listás, CSA, UL listás
  • Garanciális feltételek
    1 év (csak alkatrészek)

Vállalható ajánlati állapot

  • Egyéb környezeti megfelelőség
    China RoHS
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

2363KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Telepítés
PDF

Méret

43KB

Frissítés dátuma

2018-06-13

Telepítés
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Brosúra

Alkategória


Adatelosztó felcsatlakoztatható műanyag panel NetShelter SX (8 db)

Hálózati és kapcsolódási infrastruktúrával kapcsolatos megoldások adatközpontoknak: RJ45 csatlakozók; patch panelek; réz LAN-kábelek és patch vezetékek; előkészített száloptikás megoldás.

Csévék függőleges szálrendezőhöz (4 db.)

A kiegészítők egész sora áll rendelkezésre a táp- és adatkábelek rackszekrényen belüli rendezéséhez.

APC 8 portos, többplatformos analóg KVM

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

Rögzített polc, 250 lbs/114 kg, fekete

Rögzített polc a toronyelemek, monitorok és más berendezések rekeszbe történő szereléséhez.

APC 16 portos, többplatformos analóg KVM

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

Függőleges szálrendező

A kiegészítők egész sora áll rendelkezésre a táp- és adatkábelek rackszekrényen belüli rendezéséhez.

Vonali feszültségmérés, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G

A feszültségméréssel ellátott rackes áramelosztó egységek a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszik lehetővé. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt.

NetShelter SX külső légtömítő készlet (10 db)

A külső légtömítő készlet mágneses szalag használatával tömíti el az alap és a tető nyílásait legfeljebb 10 NetShelter SX rack esetében, megakadályozva a levegő recirkulációját és növelve a hűtési teljesítményt.


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét