Megosztás:

APC Smart-UPS XL moduláris 1500 VA 230 V rackbe szerelt/torony

SUM1500RMXLI2U

Description: Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

Tartalma: : CD with software , Installation Guide , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual , Web/SNMP Management Card

APC Smart-UPS XL moduláris 1500 VA 230 V rackbe szerelt/torony

Tartalma:: CD szoftverrel , Installation Guide , Rack Mounting Brackets , Keretszerelést támogató sínek , Smart UPS jelző RS-232 kábel , USB kábel , Felhasználói kézikönyv , Web/SNMP vezérlőkártya

SUM1500RMXLI2U Features

APC Smart-UPS XL moduláris 1500 VA 230 V rackbe szerelt/torony

  • Automatikus belső elkerülő áramkör
    Hálózati tápellátást biztosít a csatlakoztatott berendezésekhez az UPS túlterhelése vagy hibája esetében.
  • Globális biztonsági jóváhagyások
    Az UPS az egész világon használható hatósági jóváhagyással rendelkezik.
  • Moduláris tervezés
    Tekintse át a munkarendet és frissítse azonnal a teljes tevékenységet.
  • Keret/torony konvertibilitás
    Megtartja az UPS eredeti befektetési értékét a toronykivitelről a rackbe szerelt környezetre való áttéréskor.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Network manageable
    A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
  • Hangriasztások
    Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
  • Állapotjelző LED-ek
    A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
  • Soros csatlakozási lehetőség
    A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
  • Automatikus újraindítás az UPS leállása után
    A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
  • Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
    Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Feszültségsimítás
    A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
  • Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártója nyújtotta teljes kompatibilitásával és megbízhatóságával
    A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
  • Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
    Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
  • Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
    Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
  • Elkerülhetők a költséges áramellátási problémák azáltal, hogy informatikai berendezéseit és adatait biztonságos, elérhető helyen tárolja.
    A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
  • Állítható feszültségérzékenység
    Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
  • Állítható feszültségátadási pontok
    A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Előzetes hibaértesítés
    Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
  • Visszakapcsolható áramköri megszakítók
    Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.
  • Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
    Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Bhutan , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Peru , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    1.425 KWatt / 1.5 kVA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    1.425 KWatt / 1.5 kVA
  • Névleges kimeneti feszültség
    230V
  • Kimeneti feszültség megjegyzése
    Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
  • Hatékonyság teljes terhelésen
    95.0 %
  • Kimeneti feszültség torzulás
    Kevesebb, mint 5%, teljes terhelésnél
  • Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
    47–53 Hz 50 Hz névleges értékhez, 57–63 Hz 60 Hz névleges értékhez
  • Topológia
    Vonalinteraktív
  • A hullámforma típusa
    Szinuszhullám
  • Maximális kimeneti áramerősség
    15
  • Kimeneti csatlakozások
    (9) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
    (2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
  • Bypass
    Belső bypass (automatikus és kézi)

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    230V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz +/- 5 Hz (automatikus érzékelés)
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC-320 C14
  • Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
    160 - 286V
  • Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre
    151 - 302V
  • Tápkábelek száma
    1
  • Hatékonyság teljes terhelésen
    95.0 %

Akkumulátorok és futásidõ

Kommunikáció és vezérlés

  • Interfész port (ok)
    DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , USB
  • Elõtelepített SmartSlot™ kártyák
    AP9631
  • Vezérlőpult
    LED állapotkijelző terhelés és akkumulátor vonal-grafikonokkal, és On Line : Akkumulátoron : Akkumulátor csere : Túlterhelés és Bypass jelzésekkel
  • Riasztási funkciók
    Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
  • Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
    Opcionális

Túlfeszültség védelem és szűrés

  • Surge energy rating
    490Joule
  • Szűrés
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    86mm , 8.6cm
  • Maximális szélességek
    432mm , 43.2cm
  • Maximális mélység méretek
    678mm , 67.8cm
  • Rack magassága
    2U
  • Nettó súly
    46.82kg
  • Szállítási súly
    56.82kg
  • Szállítási magasság
    250mm , 25.0cm
  • Szállítási szélesség
    596mm , 59.6cm
  • Szállítási mélység
    980mm , 98.0cm
  • Szín
    Black
  • Egységek száma raklaponként
    8.0

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -20 - 45 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-9000méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    55.0dBA
  • Online hőveszteség
    300.0BTU/hr

Megfelelőség

  • Engedélyek
    C-tick, CE, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, GOST
  • Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • PEP
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • EOLI
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • Egyéb környezeti megfelelőség
    China RoHS
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1820KB

Frissítés dátuma

2018-11-14

Unpacking; Installation; Electrical Connection; Configuration; Start-up; Operation; Declaration of Conformity; Troubleshooting; Warranty and Service; Maintenance; System Overview
PDF

Méret

116KB

Frissítés dátuma

2018-07-03

Warranty Registration Card
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

26KB

Frissítés dátuma

2018-07-03

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
Környezeti profil
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

424KB

Frissítés dátuma

2018-11-01

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Méret

447KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

Firmware frissítések
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

PowerNet MIB v4.2.6

Alkatrészszám

SFPMIB426

Frissítés dátuma

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown (hálózati leállító)
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

PowerChute Network Shutdown (hálózati leállító)

PowerChute Network Shutdown v4.2

Kompatibilis a következőkkel:: Linux , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , AIX , HP-UX , Solaris , Mac OS X , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Linux , Solaris , Solaris

Alkatrészszám

SFPCNS42

Frissítés dátuma

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown (hálózati leállító)

PowerChute Network Shutdown v4.2 for Virtualization

Kompatibilis a következőkkel:: VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESX , VMware Virtual Appliance

Alkatrészszám

SFPCNS42-V

Frissítés dátuma

2016-08-23
PowerChute Business Edition
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Kompatibilis a következőkkel:: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Alkatrészszám

SFPCBE95

Frissítés dátuma

2018-01-23

Brosúra

Alkategória


Tápkábel, C14, CEE 7/7 Schuko, 0,6 m

Az elektromos kábelek nagy választéka az informatikai eszközök széles köréhez.

UPS hosszabbító kábel, szigetelt, 15 m

Dedikált csatlakozást biztosító kábelek az APC UPS-ek és az asztali gépek, munkaállomások vagy kiszolgálók között

SmartSlot bővítőház

UPS felügyeleti tartozék, mely kiegészítő SmartSlot felületet biztosít az APC SmartSlot UPS számára.

Tápkábel, C14 / BS1363 (UK), 0,6 m

Az elektromos kábelek nagy választéka az informatikai eszközök széles köréhez.

APC Smart-UPS XL moduláris 48 V meghosszabbított működésű külső akkumulátor

A kibővített futásidejű akkumulátorrendszerek rugalmas futásidőt biztosítanak a kritikus fontosságú Smart-UPS alkalmazásokhoz.

APC Smart-UPS 1500 VA LCD rackbe szerelhető 2U 230 V hálózati kártyával

Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

Cisco Unity Express UPS egyszerű jeladó kábel

Dedikált csatlakozást biztosító kábelek az APC UPS-ek és az asztali gépek, munkaállomások vagy kiszolgálók között

Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C13 / C14 (90°), 1,2 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

Rack PDU, mért, zero-U, 10 A, 230 V, (16) C13

A feszültségméréssel ellátott rackes áramelosztó egységek a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszik lehetővé. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt.


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét