Megosztás:

APC Smart-UPS X 2200 VA rack/torony LCD 200-240 V

SMX2200RMHV2U

Description: Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

Tartalma: : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting Brackets , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC Smart-UPS X 2200 VA rack/torony LCD 200-240 V

Tartalma:: CD szoftverrel , Dokumentációs CD-lemez , Rack Mounting Brackets , Smart UPS jelző RS-232 kábel , USB kábel , Felhasználói kézikönyv

SMX2200RMHV2U Features

APC Smart-UPS X 2200 VA rack/torony LCD 200-240 V

  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
  • Energiamérő
    Az energiatudatos felhasználók számára megjeleníti az aktuális fogyasztás kWh értékét.
  • Zöld üzemmód
    Szabadalmaztatott működési mód, mellyel kikerüli azokat az elektromos komponenseket, amelyek jó tápellátás esetén nincsenek használatban, anélkül biztosítva ezáltal a nagyon magas működési hatékonyságot, hogy bármiféle védelemről le kellene mondani.
  • Magas online hatékonyság
    Csökkenti a közüzemi költségeket, kevesebb hőt termel.
  • Többszörös kikapcsolható aljzatcsoport
    Többszörös kimeneti csatlakozó-csoportok, melyek az UPS-től függetlenül is vezérelhetők, lehetővé téve ezzel a lefagyott eszközök elkülönített újraindítását, a szekvenciális fel- és lekapcsolást, valamint a nem kritikus fogyasztók lekapcsolását.
  • Prediktív előrejelzés az akkumulátor csere dátumához.
    Megjeleníti az akkumulátorok cseréjének azt a dátumát (év, hónap), mely a hosszú távú karbantartási terv alapján ajánlott.
  • SmartSlot
    Az UPS testreszabása kezelőkártyákkal.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

  • Network manageable
    A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
  • Hangriasztások
    Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Állapotjelző LED-ek
    A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
  • Soros csatlakozási lehetőség
    A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
  • Előzetes hibaértesítés
    Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
  • Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
    Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
  • Visszakapcsolható áramköri megszakítók
    Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Állítható feszültségátadási pontok
    A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.
  • Állítható feszültségérzékenység
    Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
  • Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártója nyújtotta teljes kompatibilitásával és megbízhatóságával
    A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
  • Elkerülhetők a költséges áramellátási problémák azáltal, hogy informatikai berendezéseit és adatait biztonságos, elérhető helyen tárolja.
    A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.
  • Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
    Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
  • Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
    Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
  • Feszültségsimítás
    A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
  • Automatikus újraindítás az UPS leállása után
    A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
    Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Costa Rica , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Croatia , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Névleges kimeneti feszültség
    208V , 230V
  • Kimeneti feszültség torzulás
    Kevesebb mint 5%
  • Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Egyéb kimeneti feszültségek
    220, 240
  • Topológia
    Vonalinteraktív
  • A hullámforma típusa
    Szinuszhullám
  • Kimeneti csatlakozások
    (8) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
    (2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
    (1) IEC 320 C19 (Akkumulátoros tartalék)
  • Átkapcsolási idő
    2-4 ms
  • Átviteli idő
    6ms typical : 10ms maximum

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    208V , 230V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés)
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Kábelhossz
    1.83méter
  • Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
    140 - 280V
  • Tápkábelek száma
    1
  • Egyéb bemeneti feszültségek
    220, 240
  • Átkapcsolási idő
    2-4 ms

Akkumulátorok és futásidõ

Kommunikáció és vezérlés

  • Interfész port (ok)
    SmartSlot , USB
  • Vezérlőpult
    LED állapotkijelző, amely grafikonszerűen mutatja a terhelést, az akkumulátor töltöttségét, és az On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort : és Túlterhelés mutatókat, Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
  • Riasztási funkciók
    Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
  • Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
    Igen
  • SmartSlot™ interfész mennyiség
    1

Túlfeszültség védelem és szűrés

  • Surge energy rating
    645Joule
  • Data Line Protection
    --
  • Szűrés
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    85mm , 8.5cm
  • Maximális szélességek
    432mm , 43.2cm
  • Maximális mélység méretek
    667mm , 66.7cm
  • Rack magassága
    2U
  • Nettó súly
    37.32kg
  • Szállítási súly
    45.36kg
  • Szállítási magasság
    243mm , 24.3cm
  • Szállítási szélesség
    596mm , 59.6cm
  • Szállítási mélység
    869mm , 86.9cm
  • Szín
    Black
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    2.0
  • Pallet Weight
    855.12font
  • Egységek száma raklaponként
    8.0

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -15 - 45 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    55.0dBA
  • Online hőveszteség
    150.0BTU/hr

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
  • Garanciális feltételek
    3 év javítás és csere (kivéve akkumulátorok), 2 év az akkumulátorok esetén, opcionális helyszíni szavatosságok rendelkezésre állnak, opcionális bővített szavatosságok rendelkezésre állnak

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • PEP
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • EOLI
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • Proposition 65 Warning
    A Dokumentáció lapról elérhető
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

418KB

Frissítés dátuma

2018-09-20

Biztonsági útmutató: Smart-UPS RT/fix bekötésű/1,5 kVA felett
PDF

Méret

218KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

Installation guide for Smart-UPS SMX 2/2.2/3 kVA 100/120/230 VA Tower/Rack-Mount 2U
PDF

Méret

353KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

Telepítési útmutató: X-Series külső akkumulátor, 120 VDC
PDF

Méret

27KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

Warranty and Service
PDF

Méret

497KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

User manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000 VA 100-240 Vac Tower/Rack-Mount 2U
PDF

Méret

38KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

Addendum for Smart-UPS X External Battery Pack
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

741KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

20KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF

Méret

684KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

TUV Certifcate for models SMX2200RMHV2U, SMX2200R2HVNC, SMX3000RMHV2U, and SMX3000RMHV2UNC
PDF

Méret

1507KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

IEC 62040-1:2008
PDF

Méret

2276KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

EN 55022:2006/A1:2007; ICES-003 Issue 4; 47 CFR FCC Part 15; VCCI; AS/NZS CISPR 22:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005; EN 62040-2:2006; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
PDF

Méret

335KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

UL Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2000RMLV2UNC, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, FJX3000RMLV2U, SMX3000RMJ2U, SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, HTX3000RMLV2U, FJX3000RMLV2U-M, NMX3000RMLV2U, NMX3000RMLV2U-M, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT, HTX3000RMHV2U.
Környezeti profil
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

433KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

Méret

396KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

Firmware frissítések
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

PowerNet MIB v4.2.6

Alkatrészszám

SFPMIB426

Frissítés dátuma

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Kompatibilis a következőkkel:: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Alkatrészszám

SFPCBE95

Frissítés dátuma

2018-01-23

Brosúra

Alkategória


Rack PDU 2G, aljzaton mért, zero-U, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 & (3) C19

Az APC mért rackes áramelosztó egységei (PDU-k) biztosította aktív mérés lehetővé teszi az energia optimalizálását és az áramkörök védelmét. A feszültségmérés lehetővé teszi a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű, távoli monitorozását. A mért rackes PDU-k áramkihasználási adatokat biztosítanak, lehetővé téve az adatközpont kezelőinek, hogy a terhelés kiegyensúlyozásával és az informatikai környezet méretezésével kapcsolatos döntéseiket a megfelelő információk birtokában hozzák meg, és így csökkentsék a teljes bekerülési költséget. A mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt fogadó porttal, lezárható IEC-aljzatokkal és ultra alacsony profilú áramköri megszakítókkal rendelkeznek. A mért rackes PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruxure Central, Operations, Capacity és Energy Efficiency alkalmazásokat.

Rack PDU 2G, mért, nulla-U, 22,0 kW (32 A) 17,3 kW (24 A), 230 V, (30) C13 & (12) C19

Az APC mért rackes áramelosztó egységei (PDU-k) biztosította aktív mérés lehetővé teszi az energia optimalizálását és az áramkörök védelmét. A berendezés a felhasználó által megadható riasztási küszöbérték segítségével valós idejű helyi és távoli riasztással figyelmeztethet a lehetséges áramtúlterhelésekre. A mért rackes PDU-k gondoskodnak az áramkihasználás irányításáról, lehetővé téve az adatközpont kezelőinek, hogy a terhelés kiegyensúlyozásával és a berendezések megfelelő méretezésével kapcsolatos döntéseiket az információk birtokában hozzák meg, így csökkentsék a teljes bekerülési költséget. A mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal, lezárható IEC-aljzatokkal, és ultra alacsony profilú áramköri megszakítókkal rendelkeznek. A mért rackes PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Operations, Capacity és Energy Efficiency alkalmazásokat.

Korábbi kommunikációs SmartSlot kártya

UPS felügyeleti SmartSlot kártya, mely támogatja az UPSLink protokollt az SMT, az SMX és az SURTD Smart-UPS esetén.

Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C19 / C20 (90°), 1,8 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C19 / C20, 1,8 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

Rack PDU 2G, mért, zero-U, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19

Az APC mért rackes áramelosztó egységei (PDU-k) biztosította aktív mérés lehetővé teszi az energia optimalizálását és az áramkörök védelmét. A berendezés a felhasználó által megadható riasztási küszöbérték segítségével valós idejű helyi és távoli riasztással figyelmeztethet a lehetséges áramtúlterhelésekre. A mért rackes PDU-k gondoskodnak az áramkihasználás irányításáról, lehetővé téve az adatközpont kezelőinek, hogy a terhelés kiegyensúlyozásával és a berendezések megfelelő méretezésével kapcsolatos döntéseiket az információk birtokában hozzák meg, így csökkentsék a teljes bekerülési költséget. A mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal, lezárható IEC-aljzatokkal, és ultra alacsony profilú áramköri megszakítókkal rendelkeznek. A mért rackes PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Operations, Capacity és Energy Efficiency alkalmazásokat.

Légterelő vakpanel készlet (1U, 2U, 4U, 8U), fekete

Eszköz nélkül szerelhető, moduláris 1U, 2U, 4U és 8U légterelő vakpanel, mely a szabad rackekbe szerelve meggátolja a levegő recirkulációját. (Méretenként 1 darab).

NetShelter VX/SX ajtóérzékelő kapcsolókészlet

Arra lett tervezve, hogy a NetShelter rekeszajtaját figyelje, és értesítse a felhasználót, ha az első vagy hátsó ajtót feltörték. A csomagot a környezetmegfigyelő eszközökkel együtt kell használni. A rekeszen lévő integrált szerelőoszlopokhoz csatlakozik.


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét