Megosztás:

APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, rackbe rögzíthető, 2U 230V, SmartConnect

SMC1500I-2UC

Description: Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

Tartalma: : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, rackbe rögzíthető, 2U 230V, SmartConnect

Tartalma:: CD szoftverrel , Dokumentációs CD-lemez , Telepítési kézikönyv , Keretszerelésű konzolok , USB kábel

SMC1500I-2UC Features

APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, rackbe rögzíthető, 2U 230V, SmartConnect

  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
  • Zöld üzemmód
    Szabadalmaztatott működési mód, mellyel kikerüli azokat az elektromos komponenseket, amelyek jó tápellátás esetén nincsenek használatban, anélkül biztosítva ezáltal a nagyon magas működési hatékonyságot, hogy bármiféle védelemről le kellene mondani.
  • Magas online hatékonyság
    Csökkenti a közüzemi költségeket, kevesebb hőt termel.
  • LCD állapotkijelző
    A szünetmentes áramforrás állapotának áttekintése egy pillantással. Egyszerre több állapot kijelzése, a terhelést és az akkumulátort jelző grafikonnal.
  • Tiszta sinushullámú kimenet az akkumlátoron
    A szolgáltatói betápot szimulálva biztosítja a kompatibilitás legmagasabb fokát az aktív teljesítménytényező korrekciós tápegységgel rendelkező szervereknek és érzékeny elektronikus eszközöknek.
  • SmartConnect
    Innovatív, egyszerűen használható távoli felügyeleti funkció, amely automatikus értesítéseket, firmware-frissítéseket és speciális támogatási szolgáltatásokat kínál.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
  • Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
    Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.
  • Elkerülhetők a költséges áramellátási problémák azáltal, hogy informatikai berendezéseit és adatait biztonságos, elérhető helyen tárolja.
    A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
  • Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártója nyújtotta teljes kompatibilitásával és megbízhatóságával
    A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
  • Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
    Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
  • Feszültségsimítás
    A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
  • Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
    Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Automatikus újraindítás az UPS leállása után
    A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Hangriasztások
    Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
  • Network manageable
    A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
  • Soros csatlakozási lehetőség
    A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
  • Állapotjelző LED-ek
    A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Visszakapcsolható áramköri megszakítók
    Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.
  • Előzetes hibaértesítés
    Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
  • Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
    Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
  • Állítható feszültségátadási pontok
    A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.
  • Állítható feszültségérzékenység
    Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Austria , Australia , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Bahrain , Botswana , Switzerland , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Denmark , Estonia , Egypt , Spain , Finland , France , United Kingdom , Ghana , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iceland , Italy , Kuwait , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Macedonia , Malawi , Malaysia , Mozambique , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Romania , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , South Africa , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    900Watt / 1.5 kVA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    900Watt / 1.5 kVA
  • Névleges kimeneti feszültség
    230V
  • Kimeneti feszültség torzulás
    Kevesebb mint 5%
  • Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Egyéb kimeneti feszültségek
    220, 240
  • Topológia
    Vonalinteraktív
  • A hullámforma típusa
    Szinuszhullám
  • Kimeneti csatlakozások
    (4) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
    (2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
  • Átviteli idő
    6ms typical : 10ms maximum

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    230V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés)
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC-320 C14
  • Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
    180 - 287V
  • Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre
    170 - 300V
  • Tápkábelek száma
    1
  • Egyéb bemeneti feszültségek
    220, 240

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
  • Jellemző újratöltési idő
    3óra (órák)
  • Csereakkumulátor
    APCRBC132
  • Várható akkumulátor-élettartam (év)
    4 - 6
  • Csereakkumulátorok száma
    1
  • Futásidő

Kommunikáció és vezérlés

  • Interfész port (ok)
    RJ-45 Serial , USB
  • Vezérlőpult
    Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
  • Riasztási funkciók
    Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések

Túlfeszültség védelem és szűrés

  • Surge energy rating
    459Joule
  • Szűrés
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    86mm , 8.6cm
  • Maximális szélességek
    432mm , 43.2cm
  • Maximális mélység méretek
    477mm , 47.7cm
  • Rack magassága
    2U
  • Nettó súly
    28.64kg
  • Szállítási súly
    31.91kg
  • Szállítási magasság
    251mm , 25.1cm
  • Szállítási szélesség
    594mm , 59.4cm
  • Szállítási mélység
    603mm , 60.3cm
  • Szín
    Black
  • Egységek száma raklaponként
    16.0

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -15 - 45 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    46.0dBA
  • Online hőveszteség
    90.0BTU/hr

Megfelelőség

  • Engedélyek
    C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
  • Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • Egyéb környezeti megfelelőség
    China RoHS
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

932KB

Frissítés dátuma

2018-09-26

Installation Guide for Smart-UPS SMC1000I-2UC and SMC1500I-2UC - Rack-Mount 2U
PDF

Méret

45KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Firmware Release Notes
PDF

Méret

823KB

Frissítés dátuma

2018-06-08

Operation Manual for Smart-UPS 120V SMC1000C, SMC1500C, SMC1000-2UC, and SMC1500-2UC, and 230V SMC1000IC, SMC1500IC, SMC1000I-2UC, and SMC1500I-2UC - Tower and Rack-Mount 2U
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1466KB

Frissítés dátuma

2018-09-21

Product overview brochure for Connected Smart-UPS
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1391KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Méret

742KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect
PDF

Méret

111KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
PDF

Méret

111KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
Gyors Értékesítési Referencia Adatlap
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

186KB

Frissítés dátuma

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Source

Méret

709KB

Frissítés dátuma

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
PDF

Méret

283KB

Frissítés dátuma

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Source

Méret

704KB

Frissítés dátuma

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

Firmware frissítések
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

PowerNet MIB v4.2.6

Alkatrészszám

SFPMIB426

Frissítés dátuma

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Kompatibilis a következőkkel:: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Alkatrészszám

SFPCBE95

Frissítés dátuma

2018-01-23

Brosúra

Alkategória


Rackes oldalsó levegőelosztó berendezés, 2U 208/230 V 50/60 Hz

Az oldalról oldalra hűtött kialakítású berendezések számos kihívás elé állítják az informatikusokat és üzemeltetőket, különösen a hűtés terén. Mivel a legtöbb ház előlről hátra irányú légáramlási profillal rendelkezik, így az ideális működési hőmérséklet fenntartása nehéz oldalirányú hűtést alkalmazó berendezéseknél. A Rack Side Air Distribution Unit egy 2U helyigényű, rackbe szerelhető ventilátoros termék, mely hálózati eszközök vagy szerverek oldalirányú hűtőlevegő ellátásának a biztosítására szolgál. Az eszköz beszívja a hűtött levegőt a rack elején, majd kifújja oldalt a hálózati eszközök oldalsó légbeömlő nyílásaira.

Vízszintes kábelrendező oldalcsatorna, 10-18 hüvelyk között állítható

Kábelkezelő kiegészítők a kábeltömeg felszámolásához és az adatkábelek szekrényen vagy rekeszen belüli rendezett elhelyezéséhez.

NetShelter Zero U kiegészítőtartó konzol

A rackszekrény különböző helyeire szerelhető; például a függőleges rögzítőperemekre vagy a függőleges 0U kiegészítő csatornákra. Beszerelési lehetőségek rack PDU-k és egyéb kisméretű tartozékok számára.

Kábelelhatároló konzol NetShelter SX / SV / VX házakhoz, PDU rögzítési lehetőséggel

A kiegészítők egész sora áll rendelkezésre a táp- és adatkábelek rackszekrényen belüli rendezéséhez.

APC SMART-UPS RT 1000 VA, 230 V, hálózati kártya

Kis helyigényű, kettős konverziós online tápvédelmi eszköz skálázható áthidalási idővel.

NetShelter SX oldalsó légterelő készletet 750 mm széles szekrényhez

Az oldalsó légterelő készlet a hideg légáramot a szekrény elejéről az oldalsó légáramú eszközök (például hálózati switchek) bemenetére vezeti. A levegőt kettő, két egységnyi cső vezeti el, melyeket a szekrényben közvetlenül az eszköz alá és fölé kell rögzíteni, az oldalsó légterelő pedig a hideg és meleg légutak megfelelő elkülönítésére szolgál.

NetShelter SX/SV tető kefecsík

Öt darabból áll. A NetShelter tetőre és oldalpanelekre szerelhető, cserélhető kefecsíkok a megfelelő levegőáramlás biztosítása érdekében.

APC Smart-UPS SRT 5000 VA RM 230 V

Kis helyigényű, kettős konverziós online tápvédelmi eszköz skálázható áthidalási idővel.

Rögzített polc, 50 lbs/22,7 kg, fekete

Konzolos rögzített polc monitorok és más berendezések szekrénybe történő szereléséhez.

NetShelter SX/SV/VL forgó görgőkészlet (4 db)

Kész rackszekrényekben az igények változása esetén használható tartozékok.


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét