Megosztás:

APC Smart-UPS 1000 VA LCD RM 2U 230 V

SMT1000RMI2U

Description: Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

Tartalma: : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

APC Smart-UPS 1000 VA LCD RM 2U 230 V

Tartalma:: CD szoftverrel , Dokumentációs CD-lemez , Telepítési kézikönyv , Keretszerelést támogató sínek , Smart UPS jelző RS-232 kábel , USB kábel

SMT1000RMI2U Features

APC Smart-UPS 1000 VA LCD RM 2U 230 V

  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
  • Energiamérő
    Az energiatudatos felhasználók számára megjeleníti az aktuális fogyasztás kWh értékét.
  • Zöld üzemmód
    Szabadalmaztatott működési mód, mellyel kikerüli azokat az elektromos komponenseket, amelyek jó tápellátás esetén nincsenek használatban, anélkül biztosítva ezáltal a nagyon magas működési hatékonyságot, hogy bármiféle védelemről le kellene mondani.
  • Magas online hatékonyság
    Csökkenti a közüzemi költségeket, kevesebb hőt termel.
  • Intuitív LCD-felület
    Átlátható és pontos információkat nyújt több nyelven, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja az egyszerűen használható navigációs billentyűkkel.
  • Prediktív előrejelzés az akkumulátor csere dátumához.
    Megjeleníti az akkumulátorok cseréjének azt a dátumát (év, hónap), mely a hosszú távú karbantartási terv alapján ajánlott.
  • Tiszta sinushullámú kimenet az akkumlátoron
    A szolgáltatói betápot szimulálva biztosítja a kompatibilitás legmagasabb fokát az aktív teljesítménytényező korrekciós tápegységgel rendelkező szervereknek és érzékeny elektronikus eszközöknek.
  • Egyszeres csatolású kimeneti csoport
    Kimeneti csatlakozó-csoport, mely az UPS-től függetlenül is vezérelhető, lehetővé téve ezzel a lefagyott eszközök elkülönített újraindítását, a szekvenciális fel- és lekapcsolást, valamint a nem kritikus fogyasztók lekapcsolását.
  • SmartSlot
    Az UPS testreszabása kezelőkártyákkal.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
  • Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
    Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
  • Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
    Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.
  • Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártója nyújtotta teljes kompatibilitásával és megbízhatóságával
    A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
  • Elkerülhetők a költséges áramellátási problémák azáltal, hogy informatikai berendezéseit és adatait biztonságos, elérhető helyen tárolja.
    A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
  • Állítható feszültségérzékenység
    Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
  • Állítható feszültségátadási pontok
    A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Előzetes hibaértesítés
    Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
  • Visszakapcsolható áramköri megszakítók
    Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.
  • Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
    Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
  • Network manageable
    A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
  • Hangriasztások
    Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Állapotjelző LED-ek
    A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
  • Soros csatlakozási lehetőség
    A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
    Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
  • Feszültségsimítás
    A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Automatikus újraindítás az UPS leállása után
    A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    700Watt / 1.0 kVA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    700Watt / 1.0 kVA
  • Névleges kimeneti feszültség
    230V
  • Kimeneti feszültség megjegyzése
    Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
  • Kimeneti feszültség torzulás
    Kevesebb, mint 5%, teljes terhelésnél
  • Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
    47–53 Hz 50 Hz névleges értékhez, 57–63 Hz 60 Hz névleges értékhez
  • Egyéb kimeneti feszültségek
    220, 240
  • Topológia
    Vonalinteraktív
  • A hullámforma típusa
    Szinuszhullám
  • Kimeneti csatlakozások
    (4) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
    (2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
  • Átviteli idő
    2ms typical

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    230V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés)
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC-320 C14
  • Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
    160 - 286V
  • Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre
    151 - 302V
  • Tápkábelek száma
    1
  • Egyéb bemeneti feszültségek
    220, 240

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
  • Jellemző újratöltési idő
    3óra (órák)
  • Csereakkumulátor
    APCRBC132
  • Várható akkumulátor-élettartam (év)
    4 - 6
  • Csereakkumulátorok száma
    1
  • Futásidő
  • Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

  • Interfész port (ok)
    RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Vezérlőpult
    Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
  • Riasztási funkciók
    Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
  • Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
    Opcionális
  • SmartSlot™ interfész mennyiség
    1

Túlfeszültség védelem és szűrés

  • Surge energy rating
    459Joule
  • Szűrés
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    85mm , 8.5cm
  • Maximális szélességek
    480mm , 48.0cm
  • Maximális mélység méretek
    475mm , 47.5cm
  • Rack magassága
    2U
  • Nettó súly
    28.18kg
  • Szállítási súly
    31.45kg
  • Szállítási magasság
    251mm , 25.1cm
  • Szállítási szélesség
    594mm , 59.4cm
  • Szállítási mélység
    603mm , 60.3cm
  • Szín
    Black
  • Egységek száma raklaponként
    8.0

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -15 - 45 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    45.0dBA
  • Online hőveszteség
    56.0BTU/hr

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
  • Garanciális feltételek
    3 év javítás és csere (kivéve akkumulátorok), 2 év az akkumulátorok esetén

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • PEP
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • EOLI
    A Dokumentáció lapról elérhető
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

363KB

Frissítés dátuma

2018-11-13

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Méret

610KB

Frissítés dátuma

2018-11-12

Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
PDF

Méret

27KB

Frissítés dátuma

2018-10-26

Warranty and Service
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

969KB

Frissítés dátuma

2018-11-13

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

376KB

Frissítés dátuma

2018-11-15

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Méret

112KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Méret

1635KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

PDF

Méret

80KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

CE EMC approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Méret

1807KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

IEC 62040-1:2008
PDF

Méret

112KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Méret

117KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
Környezeti profil
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

424KB

Frissítés dátuma

2018-11-01

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Méret

447KB

Frissítés dátuma

2018-09-04

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

Firmware frissítések
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

PowerNet MIB v4.2.6

Alkatrészszám

SFPMIB426

Frissítés dátuma

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Kompatibilis a következőkkel:: Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Alkatrészszám

SFPCBE95

Frissítés dátuma

2018-01-23

Brosúra

Alkategória


Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C13 / C14, 1,2 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C13 / C14 (90°), 1,8 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

APC SMART-UPS RT 1000 VA, rackbe szerelhető, 230 V, hálózati kártya

Kis helyigényű, kettős konverziós online tápvédelmi eszköz skálázható áthidalási idővel.

Dry Contact I/O SmartSlot kártya

UPS felügyeleti SmartSlot kártya szárazérintkezővel (relé) külső trigger felügyeletének és kezdeti műveleteknek a támogatására külső eszközön.

Tápkábel, C14, CEE 7/7 Schuko, 0,6 m

Az elektromos kábelek nagy választéka az informatikai eszközök széles köréhez.

Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C13 / C14, 1,8 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

Tápkábel, C14 / BS1363 (UK), 0,6 m

Az elektromos kábelek nagy választéka az informatikai eszközök széles köréhez.

Tápkábel készlet (6 db), lezáró, C13 / C14, 0,6 m

Szabadítson fel helyet és tegye biztonságossá a rackbe épített PDU-k és a csatlakozó informatikai eszközök közötti elektromos kábelezést ezzel a könnyen használható, exkluzív kábel-visszatartási megoldással. Míg a kábelek minden szabványos IEC-aljzatba vagy elektromos csatlakozóba illenek, a „rögzítési” funkció csak akkor működik, ha az APC AP8000 sorozatú rackes PDU-jával vagy olyan informatikai eszközzel használja, melyben beépített rögzítő aljzat található. Ezek a rögzítéssel rendelkező csatlakozók csökkentik annak a lehetőségét, hogy véletlenül kihúzza a kábelt és elveszítse a terhelést.

APC Smart-UPS 3000 VA LCD rackbe szerelhető 2U 230 V hálózati kártyával

Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét