APC NetShelter SX 42U szerver rackszekrény 600 mm x 1070 mm fekete oldalakkal

APC NetShelter SX 42U szerver rackszekrény 600 mm x 1070 mm fekete oldalakkal

  • Normál rackszekrény alacsony vagy közepes teljesítménysűrűségű szerver- és hálózati alkalmazásokhoz. Kis szélessége optimális helykihasználást tesz lehetővé. 42U...

  • Tartalma:: Beépítőhely hardverelem, Kulcs(ok), Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek, Szintbeállító lábak, Mounting hardware, Előre...

Termékáttekintés megnyitása
AR3100 Jellemzők
APC NetShelter SX 42U szerver rackszekrény 600 mm x 1070 mm fekete oldalakkal
Normál rackszekrény alacsony vagy közepes teljesítménysűrűségű szerver- és hálózati alkalmazásokhoz. Kis szélessége optimális helykihasználást tesz lehetővé. 42U magassága folytán egyszerűen áttolható az ajtónyílásokon keresztül.
Tartalma:: Beépítőhely hardverelem, Kulcs(ok), Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek, Szintbeállító lábak, Mounting hardware, Előre telepített adók, Side panels
NetShelter SX Jellemzők és előnyök
Gyorsaság
Osztott hátsó ajtók
Az osztott hátsó ajtóknak köszönhetően a szabad padlóterület maximális. Csak 279 mm-es szabad térközre van szükség a szekrények mögött azért, hogy lehetséges legyen az ajtó elfordíthatósága.
Állítható rögzítőkeret beépített hardverrel és gyors beállítással
A függőleges vezetősínek 6,4 mm-es (1/4 hüvelyk) lépésközzel állíthatók, így gyakorlatilag az összes IT-berendezés szerelési igényét ki tudják elégíteni. A szekrény rögzítősínjei és oldalsó rögzítői egyszerűen beállíthatók, így a beállítások gyorsan ellenőrizhetők, bármiféle beállítás-ellenőrző eszköz használata nélkül. Az egységpozíciók a gyors beépítés elősegítésére mind a rackszekrény elején, mind a hátulján be vannak számozva.
Előre beépített teljes szekrénymagasságú hátoldali kiegészítő csatorna
Az integrált és állítható hátsó hozzáférési csatornák zero-U csatlakozási helyet biztosítanak az eszköz nélkül szerelhető kiegészítők számára. Minden csatorna két csatlakozóoszlopot tartalmaz, melyekre akár négy kiegészítő eszköz, például PDU vagy függőleges kábelrendező is rögzíthető. Az 1070 mm (42 hüvelyk) és 825 mm (32 hüvelyk) mély szekrények és hálózati szekrények két csatornával rendelkeznek. Az 1200 mm (48 hüvelyk) mély szekrényekben négy csatorna található. A csatornák gyárilag fel vannak szerelve a szekrény hátoldalára, de az oldalsó rögzítőkön a szekrény mentén máshová is áthelyezhetők, így a kábeleket ott tudja rendszerezni, ahol szüksége van rá.
A szekrény összeszerelve rendelt (ATO) beállítási lehetőségekkel rendelkezik
Az ATO (összeszerelve rendelt) szekrény az ügyfelek számára a standard szekrény modelleken túlmutató testreszabási lehetőséget kínál. Ez a testreszabás a szekrény szerelésére korlátozódik, és nem tartozik bele a szekrényre szerelhető kiegészítő összetevők felszerelése. Így például a szekrény felszerelhető ajtókkal és oldalfalakkal, vagy összeszerelhető ezek nélkül is. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
Speciális csomagok berendezésekkel előre felszerelt rackek szállítására
A rázkódás ellen védő csomagolással ellátott szekrények olyan standard szekrények, melyeket a csomagolás kialakításával és a szekrény szerelésével felkészítettek arra, hogy a szekrényt beszerelt eszközökkel együtt lehessen szállítani. Széles körű iparági tapasztalattal rendelkezik a vezető informatikai gyártókkal, és nemrégiben megszerezte a Cisco® tanúsítványát Cisco Unified Computing Systems (UCS) előzetes rackbe szerelésére és szállítására. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
Beépített csatlakozóelem többféle szekrényméretre történő beállítási lehetőséggel
A rackszekrény előre telepített csatlakozó elemekkel rendelkezik, melyekkel a szekrény sorba köthető, valamint további stabilitást biztosít számára. A beépített csatlakozóeszközökön nyílások vannak, melyeken át egy szomszédos szekrényhez csatlakoztathatók, az elrendezéstől függően 600 mm vagy 24 hüvelyk távolságban.
Alacsony profilú görgőkerekek és alulról vagy fölülről állítható magasságú lábak
A rackszekrényekhez normál esetben mind a lábak, mind a görgetőkerekek mellékelve vannak. A szintezőtalpak segítségével kézi vagy akkus csavarhúzóval is könnyen beállítható, kiküszöbölve alulról a csavarkulccsal való szerelést.
Kényelem
Kábel-hozzáférési nyílások gyárilag beépített kefékkel
A kábelek felső kivezetéséhez nagy kábelvezető nyílás van kiképezve. Az alsó kialakítás lehetővé teszi, hogy a kábelek akadálymentesen vezetődhessenek tovább kettős padozatú helyiségek esetén. A tetőn kefecsíkokkal ellátott nyílások helyezkednek el az előlapra ferdén, melyek lehetővé teszik a kábelek áthaladását és légszigetelést biztosítanak.
Gyorsan kivehető ajtók
Az előlapi ajtó átrakható a másik oldalra, illetve kicserélhető a hátlapi ajtóval. Az ajtók lehúzható kialakításuk révén könnyen levehetők.
Félmagas oldalpanel és kefebeépítési lehetőség a nyílásokra
A gyorsan levehető félmagasságú oldalpanelek kisebb méretük és súlyuk által megkönnyítik az eszköz kezelését és növelik a hozzáférhetőségét. Az oldalpanelek az ajtóval azonos kulccsal kezelhetők. Már elérhetők olyan oldalpanelek, melyek kefecsíkokkal védett átvezető nyílásokkal vannak ellátva a kábelek átvezetésére a sorban szomszédos rackekbe, és közben a kellő légáramlás biztosítására.
Egyszerű kiválasztás
Nem kell órákat szánni a kiválasztásra és több tucat alkatrészszám átböngészésére egy szekrény összeállításakor. A Schneider Electric mindezt megkönnyítette a teljes rackszekrény egyetlen alkatrészszámmal való ellátásával.
Perforált előoldali ajtó ívelt profillal
A perforált elő- és hátlapi ajtók bőséges szellőzést biztosítanak a kiszolgálók és a hálózati eszközök számára. Az előoldali ajtó perforált területe ívelt profilú, így a felszín mérete és a perforációval lefedett terület megnő, és nagyobb lesz a perforáció mértéke is.
Berendezésbefogó sínek integrálva a csatlakozókábel-rendszerekkel
A berendezés rögzítősínjei az EIA 19" rögzítőhely mellett zero-U rögzítőnyílásokat is tartalmaznak, melyek révén az APC adatelosztó kábel (DDC) rendszer az egységek számára fenntartott kritikus helyek elfoglalása nélkül felszerelhető. Az AV és a hálózati szekrényben nincsenek kialakítva nyílások a DDC kábelezés fogadására. Ezekkel a szekrényekkel más 1U, 2U és hátoldali zero-U lehetőségek is elérhetők.
Könnyen eltávolítható kábel-hozzáférési tető
Az egyszerű kihúzható csapos zsanérokkal rögzített tetőlap levehető, hogy a berendezésekhez hozzá lehessen férni a beszereléskor, vagy akár akkor, amikor a kábelezés a helyén van és a kábelnyílásokat elfoglalja. Miután levette, a tetőlap meg is fordítható, hogy nagyobb kábelnyílásokhoz jusson az áramelosztó dugók és aljzatok számára.
Gyűrűs csavar támogatása beépítve a szekrény keretébe
A szekrény keretének felső részében nyílások találhatók gyűrűs csavarok számára, melyekkel a szekrény, a megfelelő emelőmechanizmus használatával, felemelhető mozgatáshoz vagy áthelyezéshez. A gyűrűs csavarokkal kapcsolatos követelményekről és a szekrény terhelési határairól részletes információkat a szekrény felhasználói dokumentációja tartalmaz.
A szekrény beállításához szükséges eszközök és hardver mellékelve
Minden szekrény alapkiszerelésben el van látva hardvertáskával, mely tartalmazza az IT berendezések szereléséhez szükséges elemeket és a szekrény beállítására szolgáló eszközöket.
Kompatibilitás
Garantált gyártósemleges EIA-310 19" rackes rögzítési képesség
Gyártósemleges rögzítés az EIA-310 előírásoknak megfelelő összes 19"-es eszközzel való kompatibilitás érdekében. A tökéletesen testreszabott pénz-visszafizetési garanciája révén mindig nyugodt lehet afelől, hogy az EIA-310-E előírásoknak megfelelő rackes eszközei fizikailag beférnek-e a NetShelter szekrénybe.
Integrálható az InfraStruXure termékekkel
A Schneider Electric teljes infrastruktúra támogató rendszert biztosító hűtési, áramelosztó és kábelkezelő termékei gond nélkül működnek informatikai házba szerelve is.
Nagy kapacitású kábelrendszerezők számára optimalizálva
A NetShelter SX szekrények nagy kapacitású kábelrendszerezőkkel való használatra vannak optimalizálva, melyek a szekrényen belül az egységhelyeket kitöltő berendezések szerelősínjeihez kapcsolódnak, és csatornákat képeznek ki a kábelek vezetésére és rendszerezésére.
Kompatibilis a Schneider Electric rackrendszerekkel
A Schneider Electric rackes kiegészítők széles körével kompatibilis, így egy teljes rackrendszer kiépítésére is lehetőséget nyújt. Konfigurálja a rackes megoldást az iparági piacvezető Schneider Electric Design portálján: a kis informatikai rendszerekhez készült Megoldástervező konfigurátorunk elvégzi a termékkompatibilitás ellenőrzését, a hasznos harmadik feles katalógus pedig segít az ideális rackes megoldás megjelenítésében.
Biztonság
Integrált elektromos földelés
A tető, az oldallemezek, az elülső és a hátsó lap le van földelve a rackszekrény keretéhez. Külső földeléshez a rackszekrény keretén nyolc további földelési pont található.
A strukturális stabilitás fokozására lett tervezve
A kipróbált keretforma, a nagy szélességű szerelősínek és a nagy terhelésű elválasztók 3000 lb (1364 kg) statikus (szintbe állítható lábak) és 2250 lb (1023 kg) dinamikus (görgők) hasznos teherbírással rendelkeznek. A szekrényeket megfelelő rögzítőelemekkel tesztelték, és különböző szeizmikus követelményekhez jóváhagyták. Speciális követelmények esetén az apc.com honlapon ellenőrizze a termék dokumentációját.
Termék forgalmazása
Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Lehetőségek

Vissza a tetejére