APC Mobile Power Pack mobil tápegység, 3000 mAh, lítiumion, henger, kék (EMEA/CIS/MEA)

Megosztás:

APC Mobile Power Pack mobil tápegység, 3000 mAh, lítiumion, henger, kék (EMEA/CIS/MEA)

M3BL-EC

Description: Hordozható áramforrás mobil eszközökhöz.

Tartalma: : USB Power Adapter , User Manual

APC Mobile Power Pack mobil tápegység, 3000 mAh, lítiumion, henger, kék (EMEA/CIS/MEA)

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: USB tápadapter , Felhasználói kézikönyv

Mobil akkumulátorok Jellemzők és előnyök

  • LED-es akkumulátor töltöttségjelző
    Az akkumulátor töltési állapota a nyomógombbal aktiválható LED-es kijelzőn látható.
  • Hatékony töltés
    Az egység a csatlakoztatott eszközök teljes feltöltődése után automatikusan lekapcsol, ezzel meghosszabbítja a mobil akkumulátor élettartamát.
  • Mobil eszközzel kompatibilis
    A mobil akkumulátorok minden eszköz töltésére képesek, melyet USB-kábellel az egységhez csatlakoztatnak, ideértve a mobiltelefonokat, táblagépeket, médialejátszókat, kézi konzolokat és e-book olvasókat is.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Akkumulátor kapacitás (mAh)
    3000
  • Akkumulátor kimeneti feszültsége
    5

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    5V
  • Bemenõ teljesítmény
    5.0Watt

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Li-ion
  • Akkumulátor beszerelése
    --
  • Battery life (number of cycles)
    360

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    72mm , 7.2cm
  • Maximális szélességek
    23mm , 2.3cm
  • Maximális mélység méretek
    33mm , 3.3cm
  • Nettó súly
    0.08kg
  • Szállítási súly
    0.14kg
  • Szállítási magasság
    134mm , 13.4cm
  • Szállítási szélesség
    29mm , 2.9cm
  • Szállítási mélység
    89mm , 8.9cm
  • Szín
    Blue
  • Egységek száma raklaponként
    1680.0

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95% no %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    0 - 50 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95% no %
  • Tárolási magasság
    0-3000méter

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE-jelölés, EN/IEC 60950-1, FCC Part 15 Class B
  • Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • Akkumulátorokról szóló irányelv
    Kompatibilis
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

344KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

User Manual for Mobile Power Packs M3BL-EC (blue), M3BK-EC (black), M3RD-EC (red), M3SR-EC (silver) and M3TM-EC (titanium) for EMEA Region
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

115KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

2653KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

EN 55022:2010; EN55024:2010; AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010)(for RCM)
PDF

Méret

109KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Méret

410KB

Frissítés dátuma

2018-06-08

IEC 62133:2012
PDF

Méret

409KB

Frissítés dátuma

2018-05-24

IEC 60950-1:2005+A1+A2
Titulus
Méret
Frissítés dátuma