APC energiatakarékos Back-UPS ES 8 aljzat 700 VA 230 V CEE 7/7

Megosztás:

APC energiatakarékos Back-UPS ES 8 aljzat 700 VA 230 V CEE 7/7

BE700G-GR

Description: Akkumulátoros kiegészítő energiaellátás tranziens elleni védelemmel elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez

Tartalma: : CD with software , Telephone Cable , User Manual

APC energiatakarékos Back-UPS ES 8 aljzat 700 VA 230 V CEE 7/7

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: CD szoftverrel , Telefonkábel , Felhasználói kézikönyv

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét

BE700G-GR Features

APC energiatakarékos Back-UPS ES 8 aljzat 700 VA 230 V CEE 7/7

  • Állítható feszültségérzékenység
    Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
  • Hangriasztások
    Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Akkumulátorcsere szerszámok nélkül
    Gyors és egyszerű akkumulátorcserét tesz lehetővé
  • Akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelmi aljzatokkal
    Fenntartja a tápkapacitást és a futásidőt a tartalék akkumulátort igénylő berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt
  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
  • Adatátviteli kábel átmeneti túlfeszültség védelme
    Adatvonal túlfeszültségvédelme
  • EMI/RFI zajszűrő
    Csökkentik az adatvesztést vagy billentyűhibákat előidézni képes vonalzajt.
  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
  • Nullázható áramkör megszakító
    A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
  • Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
    Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).

Back-UPS Jellemzők és előnyök

  • Akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelmi aljzatokkal
    Fenntartja a tápkapacitást és a futásidőt a tartalék akkumulátort igénylő berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok
    Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.
  • Csak tranziensek elleni védett aljzatok
    Az elsődleges elektronika fenntartására szolgáló akkumulátor fogyasztása nélkül védi a másodlagos elektronikát a feszültségingadozásokkal és tranziensekkel szemben áramkimaradások esetén.
  • LED-es állapotkijelző
    A jelzők segítségével gyorsan ellenőrizhető az egység és az áramellátás állapota.
  • Hangriasztások
    Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Albania , Angola , Austria , Bosnia and Herzegovina , Bulgaria , Benin , Serbia and Montenegro , Germany , Estonia , Egypt , Ethiopia , Finland , Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Israel , Iran , Iceland , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Macedonia , Namibia , Netherlands , Norway , Pakistan , Romania , Rwanda , Sweden , Slovenia , Suriname , Togo , Tunisia , Turkey , XF

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    405Watt / 700VA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    405Watt / 700VA
  • Névleges kimeneti feszültség
    230V
  • Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
    47 – 63 Hz
  • Kimeneti frekvencia (nem szinkronizált)
    50Hz +/- 0.1% 50Hz névleges frekvencia esetén
  • Topológia
    Készenlét
  • A hullámforma típusa
    Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
  • Kimeneti csatlakozások
    (4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
    (4) Schuko CEE 7 (Akkumulátoros tartalék)
  • Kimenő feszültség toleranciája
    +/- 5% statikus és 100% terhelési fokozat
  • Átviteli idő
    6ms typical : 10ms maximum

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    230V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz +/- 5 Hz (automatikus érzékelés)
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    Schuko CEE 7/7P
  • Kábelhossz
    1.83méter
  • Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
    180–266V
  • Maximális bemeneti áramerősség
    10.0A

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
  • Jellemző újratöltési idő
    16óra (órák)
  • Csereakkumulátor
    RBC17
  • Várható akkumulátor-élettartam (év)
    3 - 5
  • Futásidő
  • Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

  • Interfész port (ok)
    USB
  • Vezérlőpult
    LED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel

Túlfeszültség védelem és szűrés

  • Surge energy rating
    310Joule
  • Data Line Protection
    Analóg telefonvonal telefon/fax/modem/DSL-modem számára (RJ-11 csatlakozó), Network csatlakozó - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45 csatlakozó)
  • Szűrés
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    89mm , 8.9cm
  • Maximális szélességek
    224mm , 22.4cm
  • Maximális mélység méretek
    311mm , 31.1cm
  • Nettó súly
    6.93kg
  • Szállítási súly
    7.84kg
  • Szállítási magasság
    127mm , 12.7cm
  • Szállítási szélesség
    279mm , 27.9cm
  • Szállítási mélység
    400mm , 40.0cm
  • Szín
    Black
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    324mm
  • Master Carton Units
    2.0
  • Master Carton Weight
    16.36
  • Pallet Dimensions
    48hüvelyk
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    20.0
  • Pallet Weight
    1400.0font
  • Egységek száma raklaponként
    48.0
  • SCC Codes
    1073130427170 0

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -15 - 40 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    40.0dBA

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE
  • Berendezés védelmi irányelvek
    Teljes élettartamra szóló: 100,000 Euro
  • Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia, 3 év javítás és csere Európai Uniós országok esetén

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • PEP
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • EOLI
    A Dokumentáció lapról elérhető
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

211KB

Frissítés dátuma

2017-07-10

User manual for Back-UPS ES BE550G/BE700G German, Dutch, Greek, Hungarian
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

398KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

0KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Méret

192KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

CE EMC approval for model BE700XXXXXXXXXX and BE550XXXXXXXXXX
PDF

Méret

332KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

GS certificate per EN 62040-1:2008 + A1:2013; PAK Anforderungen / PAH requirements AfPS GS 2014:01 PAK
PDF

Méret

129KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Méret

351KB

Frissítés dátuma

2018-06-07

IEC 62040-1 ed.1; am1
Környezeti profil
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

310KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
PDF

Méret

382KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

PowerChute Personal Edition
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server operációs rendszerhez (többnyelvű)

Kompatibilis a következőkkel:: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Alkatrészszám

SFPCPE302

Frissítés dátuma

2012-01-31

Brosúra

Alkategória


Szervizcsomag, 3 éves garanciahosszabbítás (új termék vásárlásakor)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

APC csereakkumulátor #17

Az eredeti APC RBC(TM) termékeket tesztelték és kompatibilitásukat minősítés igazolja, hogy a szünetmentes tápegység megfelelő teljesítményét az eredeti specifikációnak megfelelően vissza lehessen állítani.

1 év kibővített garancia (cseregarancia vagy maximális teljesítmény)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

Szervizcsomag, 1 éves garancia hosszabbítás (új termék vásárlásakor)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

3 év kibővített garancia (cseregarancia vagy maximális teljesítmény)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure


Megjelenítés Találatok oldalanként