APC Easy UPS SRV 10000VA 230V

Megosztás:

APC Easy UPS SRV 10000VA 230V

SRV10KI

Description: High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

Tartalma: : CD with software , USB cable , User Manual

APC Easy UPS SRV 10000VA 230V

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: CD szoftverrel , USB kábel , Felhasználói kézikönyv

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét

SRV10KI Features

APC Easy UPS SRV 10000VA 230V

  • Automatikus belső elkerülő áramkör
    Hálózati tápellátást biztosít a csatlakoztatott berendezésekhez az UPS túlterhelése vagy hibája esetében.
  • Automatikus újraindítás az UPS leállása után
    A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
  • ECO-mód
    A megfelelő energiaellátási körülmények esetén használaton kívüli elektromos alkatrészeket megkerülő üzemmód, mellyel magas működési hatékonyság érhető el a védelem feláldozása nélkül
  • EPO
    Csatlakoztassa az eszközt egy vészleállító (EPO) rendszerhez, így az áramellátást sürgősségi esetben ki lehet kapcsolni.
  • Bemeneti teljesítmény-faktor korrekció
    Kisebb áramfejlesztők és kábelezés használatának engedélyezésével a lehető legkisebb lesz a telepítési költség.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Grafikus LCD-kijelző
    Szövegek és magyarázó ábrák, melyek a használat módját, a rendszer-paramétereket és a riasztásokat ismertetik.
  • Soros csatlakozási lehetőség
    Home Automation hálózat használata esetén az S20 a saját RS-232 soros portján keresztül ellenőrizhető és vezérelhető. Az S20-szal való kommunikációról továbbiakat a 102-es APC Application Note-ban olvashat. A Crestron és AMX felhasználók látogassanak el a megfelelő webhelyekre az S20 integrációjával kapcsolatos további információkért.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.

Easy UPS On-Line Jellemzők és előnyök

  • USB connection
    Számítógépe segítségével UPS-e számára további áramvédelmi és kezelési szolgáltatásokhoz férhet hozzá az USB-aljzaton keresztül.
  • Tiszta sinushullámú kimenet az akkumlátoron
    A szolgáltatói betápot szimulálva biztosítja a kompatibilitás legmagasabb fokát az aktív teljesítménytényező korrekciós tápegységgel rendelkező szervereknek és érzékeny elektronikus eszközöknek.
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
  • Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
    Felügyeleti szoftver
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • LED Indicators
    Lehetővé teszi az egység, valamint az áramellátási feltételek állapotának könnyű leolvasását.
  • SmartSlot
    Az UPS testreszabása kezelőkártyákkal.
  • Grafikus LCD-kijelző
    Szövegek és magyarázó ábrák, melyek a használat módját, a rendszer-paramétereket és a riasztásokat ismertetik.
  • Soros csatlakozási lehetőség
    A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
  • Network manageable
    A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
  • Előzetes hibaértesítés
    Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Hangriasztások
    Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
  • Magas hatékonyság
    Magas hatásfok, mely alacsony működési tápigényszint mellett is stabil marad
  • Bemeneti teljesítmény-faktor korrekció
    Kisebb áramfejlesztők és kábelezés használatának engedélyezésével a lehető legkisebb lesz a telepítési költség.
  • Generátor kompatibilis
    Tiszta, folyamatos tápellátást biztosít a védett készülékek számára az áramfejlesztő használatakor.
  • Széles bemeneti feszültségtartomány
    Arra tervezték, hogy nem ideális elektromos környezetekben is óvja az akkumulátor élettartamát.
  • Intuitív LCD-felület
    Átlátható és pontos információkat nyújt több nyelven, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja az egyszerűen használható navigációs billentyűkkel.
  • SmartSlot
    Az UPS testreszabása kezelőkártyákkal.
  • Felügyeleti szoftver
    Lehetővé teszi a közüzemi áramellátás egyszerű felügyeletét és az UPS könnyű kezelését.
  • ECO-mód
    A megfelelő energiaellátási körülmények esetén használaton kívüli elektromos alkatrészeket megkerülő üzemmód, mellyel magas működési hatékonyság érhető el a védelem feláldozása nélkül
  • Double conversion on-line topológia
    Tartósan magas szintű áramminőséget garantál. A hordozó hullámforma bármely zavar után regenerálódik a zérus átadási idejű AC/DC, majd DC/AC átalakítások után. Az akku kizárólag tartalék áramforrásként szolgál.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Burkina Faso , Bulgaria , Benin , Brunei , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Chile , Cameroon , Colombia , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Dominica , Algeria , Western Sahara , Gabon , Georgia , French Guiana , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Greece , Croatia , Magyarország , Indonesia , Israel , Iraq , Jordan , Cambodia , South Korea , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liberia , Lesotho , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Namibia , Niger , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Romania , Russia , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Ukraine , Uzbekistan , Vietnam , XF , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    10.0 KWatt / 10.0 kVA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    10.0 KWatt / 10.0 kVA
  • Névleges kimeneti feszültség
    230V
  • Egyéb kimeneti feszültségek
    220, 240
  • Maximális terhelési tényezõ
    3 : 1
  • Topológia
    Online dupla konverzió
  • A hullámforma típusa
    Szinuszhullám

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    230V
  • Bemeneti frekvencia
    40 – 70 Hz
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    Hard Wire 3-wire
  • Egyéb bemeneti feszültségek
    220, 240

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
  • Jellemző újratöltési idő
    3óra (órák)

Kommunikáció és vezérlés

  • Vezérlőpult
    Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (LCD) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
  • Riasztási funkciók
    Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "Akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "Túlterhelés" vészjelzés
  • Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
    Igen

Túlfeszültség védelem és szűrés

  • Surge energy rating
    600Joule

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    685mm , 68.5cm
  • Maximális szélességek
    190mm , 19.0cm
  • Maximális mélység méretek
    447mm , 44.7cm
  • Nettó súly
    65.0kg
  • Szállítási súly
    77.0kg
  • Szállítási magasság
    910mm , 91.0cm
  • Szállítási szélesség
    320mm , 32.0cm
  • Szállítási mélység
    580mm , 58.0cm

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95% non-condensing %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95% non-condensing %
  • Tárolási magasság
    0-14763.6méter

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
  • Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

406KB

Frissítés dátuma

2018-06-19

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS On-Line products' use only
PDF

Méret

1168KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

User maniual for Easy UPS On-Line SRV6KI and SRV10KI
PDF

Méret

404KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

557KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Family brochure for the online Easy UPS
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

261KB

Frissítés dátuma

2018-07-13

IEC 62040-1:2008+A1

Titulus

CE DOC Easy UPS
PDF
PDF

Méret

118KB

Frissítés dátuma

2018-06-08

2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/UE
PDF

Méret

2705KB

Frissítés dátuma

2018-06-08

EN 62040-2: 2006+AC: 2006, Equate test limit with IEC 62040-2: 2005 (EN61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3:2006+A2: 2010, EN61000-4-4: 2012, EN 61000-4-5: 2014, EN 61000-4-6: 2014, EN 61000-4-8: 2010, EN61000-4-11:2004,EN 61000-2-2: 2002)
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Brosúra

Alkategória


1 éves távfelügyeleti szolgáltatás (25) csomópontra

0-24 órás felügyeleti szolgáltatás mind elsődleges, mind másodlagos támogatási funkcióként. Képzett szerviztechnikusaink a fizikai infrastruktúra állapotát felügyelve segítenek a problémák diagnosztizálásában, az értesítések kiküldésében és a megoldásban is, mielőtt még azok kritikussá válhatnának.

2 éves távfelügyeleti szolgáltatás (100) csomópontra

0-24 órás felügyeleti szolgáltatás mind elsődleges, mind másodlagos támogatási funkcióként. Képzett szerviztechnikusaink a fizikai infrastruktúra állapotát felügyelve segítenek a problémák diagnosztizálásában, az értesítések kiküldésében és a megoldásban is, mielőtt még azok kritikussá válhatnának.

2 éves távfelügyeleti szolgáltatás (25) csomópontra

0-24 órás felügyeleti szolgáltatás mind elsődleges, mind másodlagos támogatási funkcióként. Képzett szerviztechnikusaink a fizikai infrastruktúra állapotát felügyelve segítenek a problémák diagnosztizálásában, az értesítések kiküldésében és a megoldásban is, mielőtt még azok kritikussá válhatnának.

1 éves távfelügyeleti szolgáltatás (100) csomópontra

0-24 órás felügyeleti szolgáltatás mind elsődleges, mind másodlagos támogatási funkcióként. Képzett szerviztechnikusaink a fizikai infrastruktúra állapotát felügyelve segítenek a problémák diagnosztizálásában, az értesítések kiküldésében és a megoldásban is, mielőtt még azok kritikussá válhatnának.

2 éves távfelügyeleti szolgáltatás (1) csomópontra

0-24 órás felügyeleti szolgáltatás mind elsődleges, mind másodlagos támogatási funkcióként. Képzett szerviztechnikusaink a fizikai infrastruktúra állapotát felügyelve segítenek a problémák diagnosztizálásában, az értesítések kiküldésében és a megoldásban is, mielőtt még azok kritikussá válhatnának.

1 éves APC távfelügyeleti szolgáltatás 1 csomópontra

0-24 órás felügyeleti szolgáltatás mind elsődleges, mind másodlagos támogatási funkcióként. Képzett szerviztechnikusaink a fizikai infrastruktúra állapotát felügyelve segítenek a problémák diagnosztizálásában, az értesítések kiküldésében és a megoldásban is, mielőtt még azok kritikussá válhatnának.

1 éves távfelügyeleti szolgáltatás (1) csomópontra

0-24 órás felügyeleti szolgáltatás mind elsődleges, mind másodlagos támogatási funkcióként. Képzett szerviztechnikusaink a fizikai infrastruktúra állapotát felügyelve segítenek a problémák diagnosztizálásában, az értesítések kiküldésében és a megoldásban is, mielőtt még azok kritikussá válhatnának.


Megjelenítés Találatok oldalanként