Megosztás:

APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, IEC aljzat, 230 V

BV1000I

Description: A legjobb ár-érték arányú UPS akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelemmel elektronikai eszközökhöz és számítógépekhez

Tartalma: : User Manual

APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, IEC aljzat, 230 V

Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

BV1000I Features

APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, IEC aljzat, 230 V

  • Automatikus feszültség-szabályozás (AVR)
    Az alacsony feszültségeket automatikusan növeli, a magasakat pedig csökkenti, így biztosítva állandó feszültségszintet a berendezésnek.
  • Lyukak falra rögzítéshez
    Rugalmasságot biztosít a szűk helyeken történő telepítéskor és falra vagy más felületre szereléskor.

EASY UPS Jellemzők és előnyök

  • Hangriasztások
    Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
  • LED Indicators
    Lehetővé teszi az egység, valamint az áramellátási feltételek állapotának könnyű leolvasását.
  • Keskeny kialakítás
    Keskeny, modern megjelenésével állítható, fektethető, vagy akár falra is szerelhető, így kényelmesen illeszkedik bármely elektronikai kiépítéshez, és otthona kialakításának az egységét sem töri meg.
  • Boost automatikus feszültségszabályozás (AVR)
    Az alacsony feszültségállapotok javításával növeli az akkumulátor élettartamát és a futásidőt.
  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
  • Transzformátorral kiosztott aljzatok
    Bemeneti transzformátorral védi a berendezést, a többi dugaszolóaljzat szabadon elérhető.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Fejlett biztonsági szolgáltatások
    Óvja meg a Home UPS-ét a túlterheléstől, a túl magas feszültségtől, a rövidzárlattól, a kiépítés alatt bekövetkező balesetektől és az akkumulátor alacsony feszültség miatti sérülésétől.
  • Akkumulátoros energiaellátás és túlfeszültség-védelem
    Az aljzatok bőséges áthidalási időt biztosítanak a hálózati átjárók és más alacsony fogyasztású eszközök számára, így hosszú órákra biztosítják az internet elérését áramkimaradás esetén is.
  • Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok
    Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Albania , Angola , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Burkina Faso , Bulgaria , Benin , Botswana , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Algeria , Western Sahara , Gabon , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Croatia , Magyarország , Israel , Iraq , Iran , Jordan , Lebanon , Liberia , Lesotho , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Pakistan , Poland , Reunion , Romania , Sudan , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Uzbekistan , XF , Mayotte , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    600Watt / 1.0 kVA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    600Watt / 1.0 kVA
  • Névleges kimeneti feszültség
    230V
  • Kimeneti frekvencia (nem szinkronizált)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topológia
    Vonalinteraktív
  • A hullámforma típusa
    Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
  • Kimeneti csatlakozások
    (6) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
  • Átviteli idő
    6ms typical : 10ms maximum

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    230V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz +/- 5 Hz (automatikus érzékelés)
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC-320 C14
  • Kábelhossz
    1.52méter
  • Tápkábelek száma
    1

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
  • Jellemző újratöltési idő
    8óra (órák)
  • Várható akkumulátor-élettartam (év)
    3 - 5

Kommunikáció és vezérlés

  • Vezérlőpult
    Akkumulátor bekapcsolt (on-line) állapotát jelző LED
  • Riasztási funkciók
    Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "Akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "Túlterhelés" vészjelzés

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    92mm , 9.25cm
  • Maximális szélességek
    160mm , 16.05cm
  • Maximális mélység méretek
    305mm , 30.5cm
  • Nettó súly
    5.7kg
  • Szállítási súly
    6.0kg
  • Szállítási magasság
    237mm , 23.7cm
  • Szállítási szélesség
    143mm , 14.3cm
  • Szállítási mélység
    373mm , 37.3cm
  • SCC Codes
    1073130433822 9

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 90 %
  • Üzemelési magasság
    0-1968.3méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    40.0dBA

Megfelelőség

  • Engedélyek
    CE

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

404KB

Frissítés dátuma

2018-11-15

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Titulus

CE DOC Easy UPS
PDF
PDF

Méret

97KB

Frissítés dátuma

2018-11-15

CE DOC Easy UPS
PDF

Méret

267KB

Frissítés dátuma

2018-11-15

EN 62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004; EN 61000-2-2:2002; IEC 62040-2:2005
PDF

Méret

1078KB

Frissítés dátuma

2018-11-15

IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Brosúra

Alkategória


1 év kibővített garancia (cseregarancia vagy maximális teljesítmény)

A maximális nyugalom érdekében meghosszabbított gyári garanciát is igényelhet, így garantáltan védve lesz a meghibásodásokkal szemben

Szervizcsomag, 1 éves garancia hosszabbítás (új termék vásárlásakor)

A maximális nyugalom érdekében meghosszabbított gyári garanciát is igényelhet, így garantáltan védve lesz a meghibásodásokkal szemben

3 év kibővített garancia (cseregarancia vagy maximális teljesítmény)

A maximális nyugalom érdekében meghosszabbított gyári garanciát is igényelhet, így garantáltan védve lesz a meghibásodásokkal szemben

Szervizcsomag, 3 éves garanciahosszabbítás (új termék vásárlásakor)

A maximális nyugalom érdekében meghosszabbított gyári garanciát is igényelhet, így garantáltan védve lesz a meghibásodásokkal szemben


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét