Megosztás:

APC csereakkumulátor #106

APCRBC106

Description: Az eredeti APC RBC(TM) termékeket tesztelték és kompatibilitásukat minősítés igazolja, hogy a szünetmentes tápegység megfelelő teljesítményét az eredeti specifikációnak megfelelően vissza lehessen állítani.

Tartalma: : All required connectors , Installation Guide

APC csereakkumulátor #106

Tartalma:: Az összes szükséges csatlakozó , Installation Guide

APCRBC106 Features

APC csereakkumulátor #106

  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.

Csereakkumulátor Jellemzők és előnyök

  • Garantált UPS-kompatibilitás
    Tesztelték és jóváhagyták az APC szünetmentes áramforrás teljesítményének helyreállítására. Rendelkezik az UPS biztonsági tanúsítványaival (UL, VDE, CSA) és a berendezés élettartama végéig szóló biztonsági irányelvekkel (ha vannak).
  • Hosszú akkumulátor élettartam
    Az APC by Schneider Electric által kifejezetten az APC szünetmentes áramforrásai számára kialakított egységek tökéletesen kompatibilisek az intelligens akkumulátorkezelő rendszerrel.
  • Teljesen felszerelt az üzem közbeni egyszerű telepítés érdekében
    Az APC csereakkumulátorok (RBC-k) biztonságosak, megbízhatóak, és minimális számú csatlakozásukkal értékes időt takarítanak meg. Az APC RBC-k üzem közben is cserélhetők, így beszerelésük vagy cseréjük nem igényli a rendszer leállítását.
  • Újrahasználható csomagolás egyértelmű utasításokkal arról, hogy a használt akkumulátorok hulladékkezelését hogyan kell megfelelően végezni.
    Kényelmes, egyszerű és környezetbarát.
  • Előre kifizetett elszállítás egy közeli hulladékfeldolgozó partnernek (a szolgáltatás elérhetősége az adott országtól függ)
    Biztosítja, hogy a régi akkumulátorok közel 100%-a újra legyen hasznosítva környezetvédelmi megfontolásból.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , Armenia , Netherlands Antilles , Austria , Azerbaijan , Belgium , Bulgaria , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Congo , Switzerland , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Denmark , Algeria , Estonia , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Gibraltar , Greece , Magyarország , Iceland , Italy , Jordan , South Korea , Kazakhstan , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Mongolia , Netherlands , Norway , Poland , Portugal , Russia , Sweden , Slovenia , Slovakia , Tunisia , Ukraine , United States , XF

Print Technical Specification

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
  • Akkumulátor beszerelése
    --
  • Várható akkumulátor-élettartam (év)
    2 - 5
  • Csereakkumulátorok száma
    1

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    48mm , 4.8cm
  • Maximális szélességek
    102mm , 10.2cm
  • Maximális mélység méretek
    140mm , 14.0cm
  • Nettó súly
    2.5kg
  • Szállítási súly
    2.77kg
  • Szállítási magasság
    89mm , 8.9cm
  • Szállítási szélesség
    175mm , 17.5cm
  • Szállítási mélység
    213mm , 21.3cm
  • Szín
    Black
  • Egységek száma raklaponként
    240.0

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-3000méter

Megfelelőség

  • Garanciális feltételek
    1 év javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • PEP
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • EOLI
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • Proposition 65 Warning
    A Dokumentáció lapról elérhető
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

115KB

Frissítés dátuma

2018-10-10

Addendum - California Proposition 65 Warning Statement for Smart-UPS On-Line, Smart-UPS, Back-UPS, SurgeArrest
PDF

Méret

39KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Instructions for locating battery recycle facilities world wide
PDF

Méret

595KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Környezeti profil
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

402KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Méret

838KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Titulus
Méret
Frissítés dátuma