Megosztás:

APC Back-UPS 650, 230 V

BK650EI

Description: Akkumulátoros kiegészítő energiaellátás tranziens elleni védelemmel elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez

Tartalma: : CD with software , Documentation CD , Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , USB cable

APC Back-UPS 650, 230 V

Tartalma:: CD szoftverrel , Dokumentációs CD-lemez , 2 db - Leválasztható IEC C13-tól IEC C14 tápkábelek , USB kábel

BK650EI Features

APC Back-UPS 650, 230 V

  • Soros csatlakozási lehetőség
    Home Automation hálózat használata esetén az S20 a saját RS-232 soros portján keresztül ellenőrizhető és vezérelhető. Az S20-szal való kommunikációról továbbiakat a 102-es APC Application Note-ban olvashat. A Crestron és AMX felhasználók látogassanak el a megfelelő webhelyekre az S20 integrációjával kapcsolatos további információkért.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.

Back-UPS Jellemzők és előnyök

  • Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok
    Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.
  • Csak tranziensek elleni védett aljzatok
    Az elsődleges elektronika fenntartására szolgáló akkumulátor fogyasztása nélkül védi a másodlagos elektronikát a feszültségingadozásokkal és tranziensekkel szemben áramkimaradások esetén.
  • Akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelmi aljzatokkal
    Fenntartja a tápkapacitást és a futásidőt a tartalék akkumulátort igénylő berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
  • LED-es állapotkijelző
    A jelzők segítségével gyorsan ellenőrizhető az egység és az áramellátás állapota.
  • Hangriasztások
    Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Argentina , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Peru , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Kimeneti teljesítménykapacitás
    400Watt / 650VA
  • Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
    400Watt / 650VA
  • Névleges kimeneti feszültség
    230V
  • Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
    47 – 63 Hz
  • Kimeneti frekvencia (nem szinkronizált)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topológia
    Készenlét
  • A hullámforma típusa
    Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
  • Kimeneti csatlakozások
    (3) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
    (2) IEC Jumpers (selector_surgetitle)
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
  • Átviteli idő
    6ms typical : 10ms maximum

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    230V
  • Bemeneti frekvencia
    47 – 63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés)
  • Bemeneti csatlakozás típusa
    IEC-320 C14
  • Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
    180–266V
  • Bemeneti feszültség beállítási tartomány a fő műveletekre
    160 - 286V
  • Tápkábelek száma
    2
  • Maximális bemeneti áramerősség
    7.0A

Akkumulátorok és futásidõ

  • Akkumulátor típusa
    Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
  • Jellemző újratöltési idő
    8óra (órák)
  • Csereakkumulátor
    RBC17
  • Várható akkumulátor-élettartam (év)
    4 - 6
  • Csereakkumulátorok száma
    1
  • Futásidő
  • Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

  • Interfész port (ok)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • Vezérlőpult
    LED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel
  • Riasztási funkciók
    Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "Akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "Túlterhelés" vészjelzés

Túlfeszültség védelem és szűrés

  • Surge energy rating
    310Joule
  • Data Line Protection
    Analóg telefonvonal telefon/fax/modem/DSL-modem számára (RJ-45 csatlakozó)

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    165mm , 16.5cm
  • Maximális szélességek
    91mm , 9.1cm
  • Maximális mélység méretek
    284mm , 28.4cm
  • Nettó súly
    6.03kg
  • Szállítási súly
    7.31kg
  • Szállítási magasság
    494mm , 49.4cm
  • Szállítási szélesség
    185mm , 18.5cm
  • Szállítási mélység
    415mm , 41.5cm
  • Szín
    Beige
  • Master Carton Units
    1.0
  • Egységek száma raklaponként
    48.0
  • SCC Codes
    1073130421978 8

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    5 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -15 - 45 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    5 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-15000méter
  • Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
    45.0dBA

Megfelelőség

  • Engedélyek
    A-tick (biztonsági minősítés, mint Magyarországon a HIF logo), C-tick, CE, GOST, NEMKO
  • Berendezés védelmi irányelvek
    Teljes élettartamra szóló: 100,000 Euro, Teljes élettartamra szóló: 50,000 GBP
  • Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • PEP
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • EOLI
    A Dokumentáció lapról elérhető
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

155KB

Frissítés dátuma

2018-11-14

Az APC nemzetközi biztonsági útmutatója a következő nyelveken elérhető: angol, cseh, francia, holland, indonéz, koreai, lengyel, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, svéd, thai, török.
PDF

Méret

319KB

Frissítés dátuma

2018-06-15

Biztonság; Telepítés; Elektromos csatlakozás; Működés; Műszaki jellemzők; Hibaelhárítás; Garancia és szerviz
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

202KB

Frissítés dátuma

2018-11-12

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

471KB

Frissítés dátuma

2018-11-02

AS/NZS 3548:1995 + Amd 1:1997 + Amd 2: 1997
PDF

Méret

0KB

Frissítés dátuma

2018-10-04

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Méret

129KB

Frissítés dátuma

2018-10-04

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Méret

333KB

Frissítés dátuma

2018-08-13

IEC 62040-1 (ed.1); am1
Környezeti profil
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

407KB

Frissítés dátuma

2018-11-05

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
PDF

Méret

463KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Firmware frissítések

PowerChute Personal Edition
Alkatrészszám
Frissítés dátuma

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server operációs rendszerhez (többnyelvű)

Kompatibilis a következőkkel:: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Alkatrészszám

SFPCPE302

Frissítés dátuma

2012-01-31

Brosúra

Alkategória


Szervizcsomag, 1 éves garancia hosszabbítás (új termék vásárlásakor)

A maximális nyugalom érdekében meghosszabbított gyári garanciát is igényelhet, így garantáltan védve lesz a meghibásodásokkal szemben

3 év kibővített garancia (cseregarancia vagy maximális teljesítmény)

A maximális nyugalom érdekében meghosszabbított gyári garanciát is igényelhet, így garantáltan védve lesz a meghibásodásokkal szemben

1 év kibővített garancia (cseregarancia vagy maximális teljesítmény)

A maximális nyugalom érdekében meghosszabbított gyári garanciát is igényelhet, így garantáltan védve lesz a meghibásodásokkal szemben

APC csereakkumulátor #17

Az eredeti APC RBC(TM) termékeket tesztelték és kompatibilitásukat minősítés igazolja, hogy a szünetmentes tápegység megfelelő teljesítményét az eredeti specifikációnak megfelelően vissza lehessen állítani.

Szervizcsomag, 3 éves garanciahosszabbítás (új termék vásárlásakor)

A maximális nyugalom érdekében meghosszabbított gyári garanciát is igényelhet, így garantáltan védve lesz a meghibásodásokkal szemben


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét