APC adatelosztó kábel, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 fekete, 45 láb (13,7 m)

Megosztás:

APC adatelosztó kábel, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 fekete, 45 láb (13,7 m)

DDCC6-045

Description: Hálózati és kapcsolódási infrastruktúrával kapcsolatos megoldások adatközpontoknak: RJ45 csatlakozók; patch panelek; réz LAN-kábelek és patch vezetékek; előkészített száloptikás megoldás.

Tartalma: : User Manual

APC adatelosztó kábel, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 fekete, 45 láb (13,7 m)

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

Hálózati kapcsolat Jellemzők és előnyök

  • Garantált teljesítmény, biztonság és megbízhatóság
    Ellenőrzés független laboratóriumban. Harmadik féltől származó, független tanúsítvány, évente megújítva. Harmadik fél által tanúsított megfelelőség minden teljesítménykategóriában a legmagasabb, Cat6A (10 Gb/s) kategóriáig árnyékolt és nem árnyékolt változatban egyaránt. Az alkatrészek teljes megfelelősége az ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C szabványnak, illetve képzés és kiterjedt rendszergarancia. Környezetvédelmi jellemzők: Green Premium jelölés (termék környezetvédelmi profilja).
  • A nemzetközi szabványok legmagasabb követelményeinek is megfelelő teljesítmény
    Az Actassi hálózati kapcsolódási alkatrészei túlteljesítik a nemzetközi szabványok (például ISO/IEC 11801 amd 2:2010) legmagasabb követelményeit az S-One csatlakozó esetében.
  • PoE+
    Az S-One csatlakozók lehetővé teszik a PoE+ alkalmazását.
  • Kompatibilitás a Schneider Electric termékeivel
    Az Actassi alkatrészeit úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjenek a Schneider Electric termékeihez és megoldásaihoz teljes rendszerek kiépítése céljából.
  • Innovatív tervezés és kínálat
    Az Actassi jellemzői: egy darabból álló, szerszámot nem igénylő RJ45 csatlakozók (akár 50%-kal gyorsabb csatlakoztatás); 19"-es patch panelek gyorsan rögzíthető csúsztatási funkcióval, automatikus földeléssel, valamint kiváló kábelkezeléssel és -jelöléssel; innovatív LAN-kábelek egy fóliából álló árnyékolással; 3 és 4 pontos, EA osztályú LAN-vezetékezés a legnagyobb teljesítményért; 100%-ban előkészített illetve előzetesen tesztelt száloptikás és rézvezetékes kiépítés.
  • Egyszerű és gyors telepítés
    Az innovációknak (például az S-One csatlakozó, a csúsztatható 19”-es patch panelek és a CL-MX kábel) köszönhetően az Actassi használatával gyorsabban dolgozhat: az üzembe helyezési idő akár 20%-kal is csökkenhet a nagy teljesítményű hálózati kábelezés biztosítása mellett. Az S-One csatlakozó akár 50%-kal gyorsabban csatlakoztatható, az előkészített száloptikás kábel pedig akár 3-szor gyorsabban üzembe helyezhető.
  • Kiváló használhatóság
    Az Actassi egyszerűen specifikálható, telepíthető, használható és bővíthető.
  • Teljes körű kínálat
    Az Actassi kínálata: RJ45 csatlakozók; patch panelek; réz LAN-kábelek és patch vezetékek; előkészített száloptikás megoldás.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Kimeneti

  • Portok száma
    6

Bemeneti

  • Kábelhossz
    13.72méter

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    114mm , 11.4cm
  • Maximális szélességek
    343mm , 34.3cm
  • Maximális mélység méretek
    343mm , 34.3cm
  • Nettó súly
    4.76kg
  • Szállítási súly
    5.2kg
  • Szállítási magasság
    114mm , 11.4cm
  • Szállítási szélesség
    343mm , 34.3cm
  • Szállítási mélység
    343mm , 34.3cm
  • Szín
    Black
  • Connector A
    RJ45 (Cat 6 egyenes áteresztő)
  • Connector B
    RJ45 (Cat 6 egyenes áteresztő)

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    -15 - 45 °C
  • Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Üzemelési magasság
    0-3000méter
  • Tárolási hőmérséklet
    -15 - 45 °C
  • Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
    0 - 95 %
  • Tárolási magasság
    0-3000méter

Megfelelőség

  • Engedélyek
    TAA compliance, UL listás, UL minősített
  • Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
Titulus
Méret
Frissítés dátuma