APC 17"-es rackes LCD konzol

  • 1U rackbe szerelhető billentyűzet, egér és LCD-monitor tartókonzol, amerikai angol billentyűzetkiosztással.

  • Tartalma:: C13-C14 tápkábel, Dokumentációs CD-lemez, Firmware frissítő kábel, Telepítési kézikönyv, NEMA 5-15 tápkábel, PS2 KVM kábel, Egyfelhasználós rack szerelő...

Termékáttekintés megnyitása

AP5717 Jellemzők

APC 17"-es rackes LCD konzol
1U rackbe szerelhető billentyűzet, egér és LCD-monitor tartókonzol, amerikai angol billentyűzetkiosztással.
Tartalma:: C13-C14 tápkábel, Dokumentációs CD-lemez, Firmware frissítő kábel, Telepítési kézikönyv, NEMA 5-15 tápkábel, PS2 KVM kábel, Egyfelhasználós rack szerelő készlet, USB kábel, USB KVM kábel
  • Lehetővé teszi az 1U eszköz felszerelését, hátul
    KVM kapcsoló egyszerű beszerelése ugyanazon szekrénybe.
  • Állapotkijelző LED-ek
    Az eszköz állapotáról gyors visszajelzést ad

Rack LCD konzol Jellemzők és előnyök

Gyorsaság

Csúszósínek
Gyors és egyszerű szerelés a négyzetes, kerek és menetes lyukú szekrényekben.
Gyorskioldó panelek
Az eszköz egyszerű beilleszthetősége és eltávolíthatósága.
Képernyős kijelzés (OSD) és beállítások
Az LCD kijelző elején lévő vezérlőgombok segítségével a felhasználó kényelmesen be tudja állítani a képernyő jellemzőit. A felhasználó által beállítható jellemzők: automatikus beállítási opció, kilépés, tápellátás/teljesítmény ki/be, fényerő, menü, és tápellátás/teljesítmény mutató.
Kábelszervezõ kar
A környező eszközökkel való interferencia megakadályozása több kábelek segítségével.

Marketingjellemzők

1U rack helyet foglal
Csak 1U tárterületet foglal el. Összehasonlításképpen: a hagyományos CRT monitorok helyigénye 10U - 13U tárterület.
Teljes méretű billentyűzet
A 104 gombos billentyűzet gombjai ún. utazóbillentyű kialakításúak, integrált számbillentyűzettel, szolid, minőségi kialakítással
Integrated Trackball
Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
Alacsony hűtési követelmények
Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
Alacsony áramfogyasztás
Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak

Fenntartási összköltség

Áramingadozás-érzékelő
Energiamegtakarítás az eszköz lezárásakor az eszköz kikapcsolásával.
Integrált touchpad mutató eszköz
Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
Támogatás több operációs rendszernek
Windows-, Sun-, Unix- és Linux-kompatibilis.
1U rack helyet foglal
Értékes szekrénytér megőrzése az adatközpontban.
Szabvány VGA csatlakozó
Az LCD monitor a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány VGA illesztővel csatlakozik
Low Cooling Requirements
Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
PS/2 végek
A billentyűzet és a trackball a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány PS/2 csatolókkal csatlakoznak
Alacsony áramfogyasztás
Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak

Termék forgalmazása

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Lehetőségek

Vissza a tetejére