Megosztás:

APC 17"-es rackes LCD konzol - orosz

AP5717R

Description: 1U rack-be szerelhető billentyűzet, egér és LCD-monitor tartókonzol

Tartalma: : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Rack mounting hardware , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

APC 17"-es rackes LCD konzol - orosz

Tartalma:: C13-C14 tápkábel , Dokumentációs CD-lemez , Firmware frissítő kábel , Telepítési kézikönyv , NEMA 5-15 tápkábel , PS2 KVM kábel , Hardver szekrénybe szereléshez , Egyfelhasználós rack szerelő készlet , USB kábel , USB KVM kábel

AP5717R Features

APC 17"-es rackes LCD konzol - orosz

  • Állapotkijelző LED-ek
    Az eszköz állapotáról gyors visszajelzést ad

Rack LCD konzol Jellemzők és előnyök

  • Alacsony áramfogyasztás
    Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak
  • Integrated Trackball
    Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
  • Alacsony hűtési követelmények
    Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
  • 1U rack helyet foglal
    Csak 1U tárterületet foglal el. Összehasonlításképpen: a hagyományos CRT monitorok helyigénye 10U - 13U tárterület.
  • Teljes méretű billentyűzet
    A 104 gombos billentyűzet gombjai ún. utazóbillentyű kialakításúak, integrált számbillentyűzettel, szolid, minőségi kialakítással
  • Szabvány VGA csatlakozó
    Az LCD monitor a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány VGA illesztővel csatlakozik
  • Low Cooling Requirements
    Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
  • Alacsony áramfogyasztás
    Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak
  • 1U rack helyet foglal
    Értékes szekrénytér megőrzése az adatközpontban.
  • Támogatás több operációs rendszernek
    Windows-, Sun-, Unix- és Linux-kompatibilis.
  • Integrált touchpad mutató eszköz
    Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
  • Áramingadozás-érzékelő
    Energiamegtakarítás az eszköz lezárásakor az eszköz kikapcsolásával.
  • PS/2 végek
    A billentyűzet és a trackball a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány PS/2 csatolókkal csatlakoznak
  • Képernyős kijelzés (OSD) és beállítások
    Az LCD kijelző elején lévő vezérlőgombok segítségével a felhasználó kényelmesen be tudja állítani a képernyő jellemzőit. A felhasználó által beállítható jellemzők: automatikus beállítási opció, kilépés, tápellátás/teljesítmény ki/be, fényerő, menü, és tápellátás/teljesítmény mutató.
  • Kábelszervezõ kar
    A környező eszközökkel való interferencia megakadályozása több kábelek segítségével.
  • Csúszósínek
    Gyors és egyszerű szerelés a négyzetes, kerek és menetes lyukú szekrényekben.
  • Gyorskioldó panelek
    Az eszköz egyszerű beilleszthetősége és eltávolíthatósága.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Magyarország , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Bemeneti

  • Névleges bemeneti feszültség
    100V , 240V
  • Bemeneti frekvencia
    50/60 Hz
  • Bemenõ teljesítmény
    19.0Watt

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    44mm , 4.4cm
  • Maximális szélességek
    482mm , 48.2cm
  • Maximális mélység méretek
    614mm , 61.4cm
  • Rack magassága
    1U
  • Nettó súly
    15.9kg
  • Szállítási súly
    19.46kg
  • Szállítási magasság
    152mm , 15.2cm
  • Szállítási szélesség
    673mm , 67.3cm
  • Szállítási mélység
    826mm , 82.6cm
  • Szín
    Black
  • Maximális beszerelési mélység
    1050.0mm , 104.98cm
  • Minimális beszerelési mélység
    26.77hüvelyk

Környezetvédelem

  • Működési hőmérséklet
    0 - 40 °C

Megfelelőség

  • Engedélyek
    C-tick, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IEC 60950, Industry Canada, NOM, UL listás, VDE
  • Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t

ts_Supported_Hardware

  • Képernyő színek
    16.0
  • Panel méret
    431.8Átlós méret (hüvelyk)
  • LCD áramfogyasztása
    19Watt
  • Képpontsűrűség (Pixel Pitch)
    0.26
  • Trackball típusa
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

453KB

Frissítés dátuma

2018-06-13

Installation, Operation, Troubleshooting
PDF

Méret

366KB

Frissítés dátuma

2018-06-05

Quick Start Guide
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

656KB

Frissítés dátuma

2018-08-14

VDE License
PDF

Méret

252KB

Frissítés dátuma

2018-08-14

Regulatory Compliance
PDF

Méret

1126KB

Frissítés dátuma

2018-08-14

PDF

Méret

91KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

EC DoC for LV and EMC
Titulus
Méret
Frissítés dátuma

Brosúra

Alkategória


APC KVM 2G, LCD hátsó szerelőkészlet

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét