APC 17"-es rackes LCD konzol - brit angol

APC 17"-es rackes LCD konzol - brit angol

  • 1U rack-be szerelhető billentyűzet, egér és LCD-monitor tartókonzol

  • Tartalma:: C13-C14 tápkábel, Dokumentációs CD-lemez, Firmware frissítő kábel, Telepítési kézikönyv, NEMA 5-15 tápkábel, PS2 KVM kábel...

Termékáttekintés megnyitása
AP5717UK Jellemzők
APC 17"-es rackes LCD konzol - brit angol
1U rack-be szerelhető billentyűzet, egér és LCD-monitor tartókonzol
Tartalma:: C13-C14 tápkábel, Dokumentációs CD-lemez, Firmware frissítő kábel, Telepítési kézikönyv, NEMA 5-15 tápkábel, PS2 KVM kábel, Egyfelhasználós rack szerelő készlet, USB kábel, USB KVM kábel
  • Állapotkijelző LED-ek
    Az eszköz állapotáról gyors visszajelzést ad
Rack LCD konzol Jellemzők és előnyök
Fenntartási összköltség
Alacsony áramfogyasztás
Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak
Low Cooling Requirements
Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
Szabvány VGA csatlakozó
Az LCD monitor a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány VGA illesztővel csatlakozik
PS/2 végek
A billentyűzet és a trackball a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány PS/2 csatolókkal csatlakoznak
Áramingadozás-érzékelő
Energiamegtakarítás az eszköz lezárásakor az eszköz kikapcsolásával.
Integrált touchpad mutató eszköz
Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
Támogatás több operációs rendszernek
Windows-, Sun-, Unix- és Linux-kompatibilis.
1U rack helyet foglal
Értékes szekrénytér megőrzése az adatközpontban.
Gyorsaság
Kábelszervezõ kar
A környező eszközökkel való interferencia megakadályozása több kábelek segítségével.
Képernyős kijelzés (OSD) és beállítások
Az LCD kijelző elején lévő vezérlőgombok segítségével a felhasználó kényelmesen be tudja állítani a képernyő jellemzőit. A felhasználó által beállítható jellemzők: automatikus beállítási opció, kilépés, tápellátás/teljesítmény ki/be, fényerő, menü, és tápellátás/teljesítmény mutató.
Gyorskioldó panelek
Az eszköz egyszerű beilleszthetősége és eltávolíthatósága.
Csúszósínek
Gyors és egyszerű szerelés a négyzetes, kerek és menetes lyukú szekrényekben.
Marketingjellemzők
Alacsony hűtési követelmények
Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
Alacsony áramfogyasztás
Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak
Integrated Trackball
Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
Teljes méretű billentyűzet
A 104 gombos billentyűzet gombjai ún. utazóbillentyű kialakításúak, integrált számbillentyűzettel, szolid, minőségi kialakítással
1U rack helyet foglal
Csak 1U tárterületet foglal el. Összehasonlításképpen: a hagyományos CRT monitorok helyigénye 10U - 13U tárterület.
Termék forgalmazása
Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Magyarország, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Lehetőségek

Vissza a tetejére