Márkánk

UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus

UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Elöl-balra
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Elöl-balra
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Elöl-balra
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Back
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Alkalmazás
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Miscellaneous
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Miscellaneous
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Miscellaneous
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Miscellaneous
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Detailed
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Elöl-balra
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Back
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Alkalmazás
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Miscellaneous
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Miscellaneous
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Miscellaneous
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Miscellaneous
UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Közvetlenül a hálózatba kapcsolva az egyedi UPS-ek távolról felügyelhetők és vezérelhetők.

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Hőmérséklet-érzékelő, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

AP9635 Jellemzők

UPS hálózatmenedzsment kártya 2 környezetfelügyelettel, sávon kívüli hozzáférés és Modbus
Közvetlenül a hálózatba kapcsolva az egyedi UPS-ek távolról felügyelhetők és vezérelhetők.
Tartalma:: CD szoftverrel, Hőmérséklet-érzékelő, Felhasználói kézikönyv
  • BACnet/IP támogatása
    Támogatja a jelentéskészítést a UPS adatairól az épületmenedzsment-rendszerek vagy más, harmadik féltől származó menedzsmentrendszerek felé BACnet/IP-n keresztül (a BTL tanúsítás beszerzése folyamatban van).
  • Parancssoros felület
    Távfelügyelet telnet vagy SSH munkameneten keresztül.
  • Kompatibilis a SmartSlotba helyezhető szünetmentes áramforrásokkal
    Minden SmartSlot szünetmentes táppal kompatibilis
  • Eszközkódolás
    Biztonságos kapcsolat HTTPS/SSL, SSH (max. 2048 bites kódolás), vagy SNMPv3 protokollok révén
  • Bővíthető be- és kimeneti portok
    Támogatja a hőmérséklet-érzékelő, hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő és a Dry Contact I/O tartozék használatát
  • IPv6 támogatás
    IPv6 protokollt használó hálózattal képes együttműködni
  • Modbus RS-485 és Modbus TCP támogatása
    Lehetővé teszi a távfelügyeletet és kombinálható a StruxureWare™ Data Center Expert alkalmazással, épületfelügyeleti rendszerekkel és más gyártók rendszereivel.
  • Több nyelv támogatása
    A webes felület angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, egyszerűsített kínai, japán, koreai és brazil portugál nyelven érhető el
  • Több felhasználói hozzáférés
    Támogatja a webböngésző szimultán hozzáférését akár 8 felhasználóig és a hálózati parancssoros hozzáférést 3 felhasználóig
  • Sávon kívüli UPS felügyelet támogatása
    Támogatja a kitárcsázásos értesítéseket és a betárcsázásos hozzáférést a konzolinterfészhez modemen keresztül.
  • Intelligens akkumulátorkezelés támogatása
    A részletes akkumulátor információk, beleértve az akkumulátor egység paramétereit is, korai figyelmeztető hibaelemzést biztosítanak a teljes akkumulátor-rendszer felügyeletének egyszerűsítésére (csak SRT Smart-UPS esetén).
  • Szabványos UPS RFC 1628 MIB kompatibilis
    Eljuttatja a szünetmentes áramforrással kapcsolatos információkat az előnyben részesített hálózathoz, kiszolgálóhoz vagy vállalati felügyeleti rendszerhez az SNMP TRAP-üzenetek (események) továbbításával, RFC 1628 MIB használatával.
  • UPS firmware frissítés
    Felhasználóbarát mechanizmus az UPS firmware távoli és zökkenőmentes frissítésére böngészőn keresztül elérhető felületen (csak SMX, SMT és SRT Smart-UPS esetén).

UPS hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök

Marketing funkciók

Távvezérelt eszközkezelés
Lehetővé teszi, hogy a felhasználók az UPS vagy APC eszközök működését a konkrét áramellátási környezetükhöz igazítsák
Hibajelentés
A valós idejű értesítés minimalizálja a reakcióidőt a fizikai infrastruktúrát érintő kritikus helyzetekben. Lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy csökkentsék az átlagos javítási időt (MTTR), növeljék a hatékonyságot és maximalizálják a rendelkezésre-állási időt.

Kezelhetőség

Adat naplózás
Azonosíthatja a problémás folyamatokat, mielőtt azok továbbterjednének, vagy exportálhatja az adatnaplót elemzéshez.
Ütemezett leállítás és újraindítás
A felhasználó által megadott paraméterek lehetővé teszik a csatlakoztatott berendezések és UPS-ek igény szerinti kikapcsolását. Az ügyfelek ezáltal karbantartási céllal leállíthatják az operációs rendszert, vagy beütemezhetnek egyéb UPS leállítási időszakokat is. Csak az AP9617 esetében.
Eseménynaplózás
Az eseménynaplóban pontosan rögzítheti a zavarhoz vezető események időzítését és sorrendjét.
Értesítés
Értesülhet a problémákról, hogy a válságos helyzeteket időben kezelhesse.
Kompatibilis a vállalati felügyeleti rendszerrel
Biztosítja az APC eszközök felügyeletét egyetlen rendszer segítségével azálta, hogy az SNMP-trapeket (eseményeket) a kívánt vállalati felügyeleti rendszerhez továbbítja
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel
A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.

Fenntartási összköltség

Frissíthető Flash firmware
Firmware frissítések telepítése FTP-n keresztül.
Elérhető böngésző
A felhasználói felület böngészőből is megtekinthető, így a hálózat tetszőleges helyéről gyorsan elérhető

Elérhetőség

Berendezés távvezérelt újraindítása
Megspórolja azt, hogy a cégnek szakembert kelljen kiküldenie a távoli telephelyre.

Védelem

Hálózatleállítás
Több kiszolgáló megbízható, hálózatalapú leállítása
Többszintű felhasználói hozzáférés
Maximum négy hozzáférési szintet támogat - rendszergazda, eszköz felhasználó, csak olvasói jogkörrel rendelkező felhasználó és csak hálózati jogkörrel rendelkező felhasználó - felhasználónév és jelszó követelményekkel.
Radius-támogatás
Meglévő Radius kiszolgáló használata az APC eszköz biztonságos hitelesítéséhez, meghatalmazásaihoz és fiókjaihoz.
Jelszavas védelem
Felhasználó által választható jelszavas védelem.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Magyarország, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kommunikáció és vezérlés

Hitelesítés
Radius

Fizikai

Maximális magasság-méretek
38mm, 3.81cm
Maximális szélességek
121mm, 12.1cm
Maximális mélység méretek
108mm, 10.8cm
Nettó súly
0.14kg
Szállítási súly
0.91kg
Szállítási magasság
51mm, 5.1cm
Szállítási szélesség
235mm, 23.5cm
Szállítási mélység
159mm, 15.9cm

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
-5 - 45 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 (Non-condensing) %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 65 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter

Megfelelőség

Engedélyek
AS/NZS 3548 (C-Tick) class A, EN 55011 B osztály, FCC part 15 class A, GOST-R, ICES-003, VCCI B-osztály
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis
PEP
A Dokumentáció lapról elérhető
EOLI
A Dokumentáció lapról elérhető

Lehetőségek

Szolgáltatások