Márkánk

UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök

UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Elöl-balra
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Elöl-balra
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Elöl-balra
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Back
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Alkalmazás
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Miscellaneous
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Miscellaneous
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Miscellaneous
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Miscellaneous
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Detailed
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Elöl-balra
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Back
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Alkalmazás
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Miscellaneous
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Miscellaneous
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Miscellaneous
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Miscellaneous
UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Közvetlenül a hálózatba kapcsolva az egyedi UPS-ek távolról felügyelhetők és vezérelhetők.

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Hőmérséklet-érzékelő, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

AP9631 Jellemzők

UPS 2. hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök
Közvetlenül a hálózatba kapcsolva az egyedi UPS-ek távolról felügyelhetők és vezérelhetők.
Tartalma:: CD szoftverrel, Hőmérséklet-érzékelő, Felhasználói kézikönyv
  • BACnet/IP támogatása
    Támogatja a jelentéskészítést a UPS adatairól az épületmenedzsment-rendszerek vagy más, harmadik féltől származó menedzsmentrendszerek felé BACnet/IP-n keresztül (a BTL tanúsítás beszerzése folyamatban van).
  • Parancssoros felület
    Távfelügyelet telnet vagy SSH munkameneten keresztül.
  • Kompatibilis a SmartSlotba helyezhető szünetmentes áramforrásokkal
    Minden SmartSlot szünetmentes táppal kompatibilis
  • Eszközkódolás
    Biztonságos kapcsolat HTTPS/SSL, SSH (max. 2048 bites kódolás), vagy SNMPv3 protokollok révén
  • Bővíthető be- és kimeneti portok
    Támogatja a hőmérséklet-érzékelő, hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő és a Dry Contact I/O tartozék használatát
  • IPv6 támogatás
    IPv6 protokollt használó hálózattal képes együttműködni
  • Modbus TCP támogatás
    Támogatja a jelentéskészítést a UPS adatairól az épületmenedzsment-rendszerek vagy más, harmadik féltől származó menedzsmentrendszerek felé Modbus TCP-n keresztül.
  • Több nyelv támogatása
    A webes felület angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, egyszerűsített kínai, japán, koreai és brazil portugál nyelven érhető el
  • Több felhasználói hozzáférés
    Támogatja a webböngésző szimultán hozzáférését akár 8 felhasználóig és a hálózati parancssoros hozzáférést 3 felhasználóig
  • Intelligens akkumulátorkezelés támogatása
    A részletes akkumulátor információk, beleértve az akkumulátor egység paramétereit is, korai figyelmeztető hibaelemzést biztosítanak a teljes akkumulátor-rendszer felügyeletének egyszerűsítésére (csak SRT Smart-UPS esetén).
  • Szabványos UPS RFC 1628 MIB kompatibilis
    Eljuttatja a szünetmentes áramforrással kapcsolatos információkat az előnyben részesített hálózathoz, kiszolgálóhoz vagy vállalati felügyeleti rendszerhez az SNMP TRAP-üzenetek (események) továbbításával, RFC 1628 MIB használatával.
  • UPS firmware frissítés
    Felhasználóbarát mechanizmus az UPS firmware távoli és zökkenőmentes frissítésére böngészőn keresztül elérhető felületen (csak SMX, SMT és SRT Smart-UPS esetén).

UPS hálózatkezelő kártyák Jellemzők és előnyök

Kezelhetőség

Értesítés
Értesülhet a problémákról, hogy a válságos helyzeteket időben kezelhesse.
Ütemezett leállítás és újraindítás
A felhasználó által megadott paraméterek lehetővé teszik a csatlakoztatott berendezések és UPS-ek igény szerinti kikapcsolását. Az ügyfelek ezáltal karbantartási céllal leállíthatják az operációs rendszert, vagy beütemezhetnek egyéb UPS leállítási időszakokat is. Csak az AP9617 esetében.
Eseménynaplózás
Az eseménynaplóban pontosan rögzítheti a zavarhoz vezető események időzítését és sorrendjét.
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel
A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
Adat naplózás
Azonosíthatja a problémás folyamatokat, mielőtt azok továbbterjednének, vagy exportálhatja az adatnaplót elemzéshez.
Kompatibilis a vállalati felügyeleti rendszerrel
Biztosítja az APC eszközök felügyeletét egyetlen rendszer segítségével azálta, hogy az SNMP-trapeket (eseményeket) a kívánt vállalati felügyeleti rendszerhez továbbítja

Elérhetőség

Berendezés távvezérelt újraindítása
Megspórolja azt, hogy a cégnek szakembert kelljen kiküldenie a távoli telephelyre.

Védelem

Jelszavas védelem
Felhasználó által választható jelszavas védelem.
Radius-támogatás
Meglévő Radius kiszolgáló használata az APC eszköz biztonságos hitelesítéséhez, meghatalmazásaihoz és fiókjaihoz.
Többszintű felhasználói hozzáférés
Maximum négy hozzáférési szintet támogat - rendszergazda, eszköz felhasználó, csak olvasói jogkörrel rendelkező felhasználó és csak hálózati jogkörrel rendelkező felhasználó - felhasználónév és jelszó követelményekkel.
Hálózatleállítás
Több kiszolgáló megbízható, hálózatalapú leállítása

Marketing funkciók

Hibajelentés
A valós idejű értesítés minimalizálja a reakcióidőt a fizikai infrastruktúrát érintő kritikus helyzetekben. Lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy csökkentsék az átlagos javítási időt (MTTR), növeljék a hatékonyságot és maximalizálják a rendelkezésre-állási időt.
Távvezérelt eszközkezelés
Lehetővé teszi, hogy a felhasználók az UPS vagy APC eszközök működését a konkrét áramellátási környezetükhöz igazítsák

Fenntartási összköltség

Frissíthető Flash firmware
Firmware frissítések telepítése FTP-n keresztül.
Elérhető böngésző
A felhasználói felület böngészőből is megtekinthető, így a hálózat tetszőleges helyéről gyorsan elérhető

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Magyarország, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kommunikáció és vezérlés

Hitelesítés
Radius

Fizikai

Maximális magasság-méretek
38mm, 3.8cm
Maximális szélességek
121mm, 12.1cm
Maximális mélység méretek
114mm, 11.4cm
Nettó súly
0.09kg
Szállítási súly
0.34kg
Szállítási magasság
51mm, 5.1cm
Szállítási szélesség
235mm, 23.5cm
Szállítási mélység
159mm, 15.9cm
Szín
Fekete alumínium

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 45 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-5 - 45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter

Megfelelőség

Engedélyek
AS/NZS 3548 (C-Tick) class A, EN 55011 B osztály, EN 55024, FCC part 15 class A, GOST-R, ICES-003, VCCI B-osztály
Garanciális feltételek
1 év javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis
PEP
A Dokumentáció lapról elérhető
EOLI
A Dokumentáció lapról elérhető

Lehetőségek

Szolgáltatások