Márkánk

Symmetra PX 32 kW, 96 kW-ig skálázható,szervizkapcsoló és teljesítményelosztás vagy akkumulátor nélkül, 400 V

Symmetra PX 32 kW, 96 kW-ig skálázható,szervizkapcsoló és teljesítményelosztás vagy akkumulátor nélkül, 400 V Elöl-balra
Symmetra PX 32 kW, 96 kW-ig skálázható,szervizkapcsoló és teljesítményelosztás vagy akkumulátor nélkül, 400 V Elöl-balra
Symmetra PX 32 kW, 96 kW-ig skálázható,szervizkapcsoló és teljesítményelosztás vagy akkumulátor nélkül, 400 V Elöl-balra
Symmetra PX 32 kW, 96 kW-ig skálázható,szervizkapcsoló és teljesítményelosztás vagy akkumulátor nélkül, 400 V Elöl-balra
  • Nagy hatékonyságú, moduláris, 3 fázisú UPS, amely biztosítja az adatközpont igényeinek megfelelő belső redundanciát. A skálázható áramellátású szünetmentes áramforrás ...

  • Tartalma:: Hálózati vezérlőkártya, Beüzemelési szolgáltatás, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

SY32K96H-NB Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (32000 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
32.0kW / 32.0kVA
Rack magassága
42U
Kimeneti csatlakozások
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V, 400V 3PH
Névleges bemeneti feszültség
400V 3PH
Bemeneti csatlakozás típusa
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Maximális bemeneti áramerősség
59.0A
Symmetra PX 32 kW, 96 kW-ig skálázható,szervizkapcsoló és teljesítményelosztás vagy akkumulátor nélkül, 400 V
Nagy hatékonyságú, moduláris, 3 fázisú UPS, amely biztosítja az adatközpont igényeinek megfelelő belső redundanciát. A skálázható áramellátású szünetmentes áramforrás követi az adatközpont növekedését a maximális 160kW/kVA értékig. Átfogó áramvédelmi megoldás kialakításához használja hagyományos akkuszekrénnyel és falra szerelhető vagy 300 mm-es karbantartási áthidalópanellel. A hagyományos akkuszekrény áthidalási idejével kapcsolatos információkért kattintson ide. Kis és közepes adatközpontok esetén, valamint nagy adatközpontok egyedi zónáiban alkalmazható.
Tartalma:: Hálózati vezérlőkártya, Beüzemelési szolgáltatás, Felhasználói kézikönyv
  • LCD kijelző
    A színes LCD érintőképernyőn a kritikus adatok vázlatos áttekintése segíti a műveleteket és a hibakeresést.

Symmetra PX Jellemzők és előnyök

Kezelhetőség

Állapotjelző LED-ek
A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel
A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.

Fenntarthatóság

EU CoC, UPS
Biztosítja az EU-ban értékesített UPS-ek magas hatékonyságát.

Gyorsaság

Programozható frekvencia
Kompatibilitást biztosít a különböző bemeneti frekvenciákkal
SmartSlot
Az UPS testreszabása kezelőkártyákkal.
Skálázható tápellátás kapacitás
Csökkenti az UPS jelenlegi túlméretezési költségeit, és lehetővé teszi a későbbi gyors bővítést.

Elérhetőség

Automatikus belső elkerülő áramkör
Hálózati tápellátást biztosít a csatlakoztatott berendezésekhez az UPS túlterhelése vagy hibája esetében.
Felhasználó által cserélhető tápmodulok
Lehetővé teszi a tápmodulok egyszerű bővítését és cseréjét.
Párhuzamosan kapcsolt tápmodulok
Növeli a rendelkezésre állást az elkülönített modulhibákból való azonnali, zökkenőmentes visszaállítás engedélyezésével.
Redundáns információs modulok
Az UPS nagyobb rendelkezésre állását biztosítja redundáns kommunikációs útvonalakkal a kritikus UPS-funkciókhoz.
Cserélhető tápmodulok
Lehetővé teszi a tápellátási teljesítmény gyors bővítését vagy a meglévő tápmodulok cseréjét. A telepített modulokat a rendszer automatikusan felismeri.
Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
Akkumulátor modulok párhuzamosan csatlakoztatva
Nagyobb rendelkezésre állás biztosítása redundáns akkumulátorokkal.
Konfigurálható N+1 belső redundancia
Redundanciával magas rendelkezésre állást nyújt a csatlakoztatott terheléshez szükségesnél eggyel több Power Module felvételének engedélyezésével a konfigurációba.
Moduláris tervezés
Gyors üzembe állítást, csökkentett karbantartási igényt biztosít az öndiagnosztikai, helyszínen cserélhető modulokkal.
Hálózatról kezelhető
A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.

Fenntartási összköltség

Generátor kompatibilis
Tiszta, folyamatos tápellátást biztosít a védett készülékek számára az áramfejlesztő használatakor.
Bemeneti teljesítmény-faktor korrekció
A kisebb méretű generátorok és kábelezés használatának lehetővé tételével minimalizálja a telepítési költségeket.
5x8 üzembe állítási szolgáltatást tartalmaz
A gyári garancia teljes lefedéséhez szükséges
Névleges teljesítmény kW értékének átszámítása kVA értékre
Csökkenti a költségeket, mivel a korrigált táptényező (PFC) következtében nincs szükség túlméretezett UPS használatára.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Magyarország, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
160.0kW / 160.0kVA
Nullavezeték kimeneti árama
80A
Kimeneti feszültség megjegyzése
Konfigurálható 380 : 400 vagy 415 V háromfázisú névleges kimenő feszültségre
Hatékonyság teljes terhelésen
95.0 %
Kimeneti feszültség torzulás
Kevesebb mint 2%
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén Nem szinkronizált, 50/60 Hz +/- 3 % Fő áramkörre szinkronizálva
Topológia
Online dupla konverzió
A hullámforma típusa
Szinuszhullám
Túlterheléses üzem
10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on
Kimenő feszültség ÖHT
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
Bypass
Beépített statikus áthidalás

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
40 – 70 Hz
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
340 - 477V
Hatékonyság teljes terhelésen
95.0 %
Teljes bemeneti harmonikustorzítás
Kevesebb mint 5% teljes terhelés esetén
Maximális rövidzárlati terhelés (Icw)
30.0kA
Bemeneti teljesítménytényező teljes terhelésen
0.99

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
TSXPLP01 külső akkumulátor
Csereakkumulátor
Az elemről történő üzemelés hatásfoka
94.0 %

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Vezérlőpult
Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
Riasztási funkciók
Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
Igen
SmartSlot™ interfész mennyiség
2

Fizikai

Maximális magasság-méretek
1991mm, 199.1cm
Maximális szélességek
600mm, 60.0cm
Maximális mélység méretek
1070mm, 107.0cm
Nettó súly
382.0kg
Szállítási súly
421.0kg
Szállítási magasság
2140mm, 214.0cm
Szállítási szélesség
848mm, 84.8cm
Szállítási mélység
1210mm, 121.0cm
Szín
Fekete alumínium

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 1015.9méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 40 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
63.0dBA
Online hőveszteség
5748.0BTU/hr
Védelmi osztály
IP20, NEMA 1

Megfelelőség

Engedélyek
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14119, ISO 9001, VFI-SS-111
Garanciális feltételek
1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal

Általános

Áthidaló csatlakozás
5 vezeték (3 fázis + nulla + föld)
Áthidaló védőeszköz
250.0
Maximális áthidalható bejövő áram
250.0A

Lehetőségek

Szolgáltatások