Márkánk

Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható

Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható Elöl-balra
Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható Elöl-balra
Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható Elöl-balra
Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható Elölnézet jobbról
Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható Elölnézet szemből
Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható Back
Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható Elöl-balra
Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható Elölnézet jobbról
Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható Elölnézet szemből
Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható Back
  • Nagy teljesítményű, háromfázisú, moduláris és skálázható túláramvédelmi megoldások piacvezető ipari hatékonysággal, kapacitással és teljesítménnyel közepes és nagy ...

  • Tartalma:: Összeszerelési szolgáltatás, Szerelési útmutató, Hálózati vezérlőkártya, Beüzemelési szolgáltatás, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

SY125K250D Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (125000 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
125.0kW / 125.0kVA
Kimeneti csatlakozások
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Akkumulátoros tartalék)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
400V 3PH, 480V 3PH
Névleges bemeneti feszültség
400V 3PH, 480V 3PH
Bemeneti csatlakozás típusa
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX 125 kW, 250 kW-ig skálázható, szervizkapcsoló és teljesítményelosztás nélkül, párhuzamosítható
Nagy teljesítményű, háromfázisú, moduláris és skálázható túláramvédelmi megoldások piacvezető ipari hatékonysággal, kapacitással és teljesítménnyel közepes és nagy adatközpontok, illetve kritikus környezetek számára. Több UPS párhuzamosításával rendkívül hatékony rendszerszintű redundancia alakítható ki, illetve akár 2 MW áramvédelem is elérhető. Egyedi kapcsolóberendezéssel rendelkező párhuzamos kiépítések, illetve harmadik féltől származó karbantartási áthidalópanelt tartalmazó kiépítések esetén a megszakítók felügyeletéhez és a vészkikapcsoló (EPO) működéséhez APC Symmetra PX250/500 Third Party Switchgear Kit szükséges.
Tartalma:: Összeszerelési szolgáltatás, Szerelési útmutató, Hálózati vezérlőkártya, Beüzemelési szolgáltatás, Felhasználói kézikönyv
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Akkumulátor modulok párhuzamosan csatlakoztatva
    Nagyobb rendelkezésre állás biztosítása redundáns akkumulátorokkal.
  • Akkumulátorcsere szerszámok nélkül
    Gyors és egyszerű akkumulátorcserét tesz lehetővé
  • Kettős hálózati bemenet
    Azáltal, hogy az UPS két külön áramforráshoz is csatlakozhat, növeli a rendelkezésre állást.
  • ECO-mód
    A megfelelő energiaellátási körülmények esetén használaton kívüli elektromos alkatrészeket megkerülő üzemmód, mellyel magas működési hatékonyság érhető el a védelem feláldozása nélkül
  • Elölről történő szervizelés
    Leegyszerűsíti a telepítést és a szünetmentes tápellátást, miközben minimalizálja a helyigényt.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Grafikus, érintőképernyős LCD kijelző
    A színes szövegek és folyamatábrák érhető formában jelzik a használati módokat, a rendszer paramétereit és a riasztásokat.
  • Mega Tie
    Teljes védelem a karbantartási műveletek alatt a terhelés független Symmetra PX 250/500kW rendszerről egy másik hasonló rendszerre irányításával.
  • Kimeneti szinkronizáció a külső forráshoz
    Az UPS bármely egyéb független forrással szinkronizálható az utána kapcsolt statikus transzfer switch használatához.
  • Párhuzamos kapacitáshoz megfelelő
    Több szünetmentes áramforrás egyidejű használatával növeli a teljes tápellátási teljesítményt.
  • Párhuzamos redundanciához megfelelő
    A csatlakoztatott berendezések tápellátása több szünetmentes áramforrás segítségével, a megnövelt rendszer-redundancia érdekében
  • Távoli kijelző
    Töltse le a kijelzőfelületet számítógépére! Szünetmentes áramforrás távoli felügyelete és paramétercsoportok konfigurációja. Megjegyzés: A távoli indítást és leállítást nem teszi lehetővé.
  • Skálázható futásidő
    Szükség esetén a futásidő gyorsan növelhető.
  • Más gyártótól származó karbantartási áthidalók támogatása
    Egyedi kapcsolóberendezést vagy egyéb gyártótól származó karbantartási áthidalópanelt tartalmazó kiépítések esetén APC Symmetra PX250/500 Third Party Switchgear Kit szükséges. A készletben található panelek felügyelik a megszakítókat és biztosítják a vészkikapcsoló (EPO) működését.
  • Cserélhető akkumulátorok
    Lehetővé teszi az áthidalási teljesítmény gyors bővítését vagy a meglévő akkumodulok cseréjét. A telepített modulokat a rendszer automatikusan felismeri.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Symmetra PX Jellemzők és előnyök

Fenntartási összköltség

Input Power Factor Correction
A kisebb méretű generátorok és kábelezés használatának lehetővé tételével minimalizálja a telepítési költségeket.
Generátor kompatibilis
Tiszta, folyamatos tápellátást biztosít a védett készülékek számára az áramfejlesztő használatakor.
Névleges teljesítmény kW értékének átszámítása kVA értékre
Csökkenti a költségeket, mivel a korrigált táptényező (PFC) következtében nincs szükség túlméretezett UPS használatára.
5x8 üzembe állítási szolgáltatást tartalmaz
A gyári garancia teljes lefedéséhez szükséges

Fenntarthatóság

EU CoC, UPS
Biztosítja az EU-ban értékesített UPS-ek magas hatékonyságát.

Kezelhetőség

Állapotjelző LED-ek
A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel
A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.

Elérhetőség

Felhasználó által cserélhető tápmodulok
Lehetővé teszi a tápmodulok egyszerű bővítését és cseréjét.
Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
Automatikus belső elkerülő áramkör
Hálózati tápellátást biztosít a csatlakoztatott berendezésekhez az UPS túlterhelése vagy hibája esetében.
Párhuzamosan kapcsolt tápmodulok
Növeli a rendelkezésre állást az elkülönített modulhibákból való azonnali, zökkenőmentes visszaállítás engedélyezésével.
Hálózatról kezelhető
A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
Cserélhető tápmodulok
Lehetővé teszi a tápellátási teljesítmény gyors bővítését vagy a meglévő tápmodulok cseréjét. A telepített modulokat a rendszer automatikusan felismeri.
Redundáns információs modulok
Az UPS nagyobb rendelkezésre állását biztosítja redundáns kommunikációs útvonalakkal a kritikus UPS-funkciókhoz.
Moduláris tervezés
Gyors üzembe állítást, csökkentett karbantartási igényt biztosít az öndiagnosztikai, helyszínen cserélhető modulokkal.
Konfigurálható N+1 belső redundancia
Redundanciával magas rendelkezésre állást nyújt a csatlakoztatott terheléshez szükségesnél eggyel több Power Module felvételének engedélyezésével a konfigurációba.
Akkumulátor modulok párhuzamosan csatlakoztatva
Nagyobb rendelkezésre állás biztosítása redundáns akkumulátorokkal.

Gyorsaság

Skálázható tápellátás kapacitás
Csökkenti az UPS jelenlegi túlméretezési költségeit, és lehetővé teszi a későbbi gyors bővítést.
Programozható frekvencia
Kompatibilitást biztosít a különböző bemeneti frekvenciákkal
SmartSlot
Az UPS testreszabása kezelőkártyákkal.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Magyarország, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
500.0kW / 500.0kVA
Kimeneti feszültség torzulás
Kevesebb mint 2%
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén Nem szinkronizált, 50 Hz Fő áramkörre szinkronizálva, 60 Hz +/- 0.1 V 70 ms-ig Nem szinkronizált, 60 Hz Fő áramkörre szinkronizálva
Egyéb kimeneti feszültségek
415 V
Topológia
Online dupla konverzió
A hullámforma típusa
Szinuszhullám
Túlterheléses üzem
10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on
Kimenő feszültség ÖHT
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Kimenő feszültség toleranciája
+/-1% statikus és +/- 5%, 100%-os terhelési fokozaton
Átviteli idő
2 ms typical
Bypass
Beépített statikus áthidalás

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
40 - 70 Hz Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
340 - 460 (400 V), 408 - 552 (480 V)V
Teljes bemeneti harmonikustorzítás
Kevesebb mint 5% teljes terhelés esetén
Az igényelt bemenő védelem típusa
Háromvonalas megszakító
Egyéb bemeneti feszültségek
415 V
Maximális rövidzárlati terhelés (Icw)
50.0kA
Bemeneti teljesítménytényező teljes terhelésen
0.99

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
VRLA
Elõtelepített akkumulátorok
8
Jellemző újratöltési idő
3.5óra (órák)
Csereakkumulátorok száma
6
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
11.815kW
Meghosszabbítható futásidő
1
Az elemről történő üzemelés hatásfoka
96.0 %
Túlterheléses üzem
10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on
Futásidő
Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
SYPX250-500_Parallel
Elõtelepített SmartSlot™ kártyák
Vezérlőpult
LCD érintőképernyő felhasználói interfész
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
Opcionális
SmartSlot™ interfész mennyiség
1

Fizikai

Maximális magasság-méretek
1991mm, 199.1cm
Maximális szélességek
2350mm, 235.0cm
Maximális mélység méretek
1070mm, 107.0cm
Nettó súly
2462.0kg
Szállítási súly
2727.0kg
Szállítási magasság
2150mm, 215.0cm
Szállítási szélesség
2990mm, 299.0cm
Szállítási mélység
1270mm, 127.0cm
Szín
Fekete alumínium

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 1015.9méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 40 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
54.0dBA
Online hőveszteség
15473.0BTU/hr
Védelmi osztály
IP20, NEMA 1

Megfelelőség

Engedélyek
CSA C22.2 sz.107.3-05, cUL minősített, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat általános célú, OSHPD, UL 1778 4. kiadás, UL 61010, UL listed file E14839 CCN NKCR2
Garanciális feltételek
1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal

Vállalható ajánlati állapot

Proposition 65 Warning
A Dokumentáció lapról elérhető

Lehetőségek

Szolgáltatások