Symmetra MW 800 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS
SYMF800KH-IP
Forgalmazása megszűnt, ekkor:2021. febr. 12.
Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes:2023. okt. 18.
Javasolt helyettesítő(k)
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.
SYMF800KH-IP a következővel helyettesítve: