Márkánk

Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS

Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Elöl-balra
Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Elöl-balra
Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Elöl-balra
Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Elölnézet jobbról
Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Elölnézet szemből
Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Back
Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Elöl-balra
Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Elölnézet jobbról
Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Elölnézet szemből
Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS Back
RoHS
  • Ultra energiahatékony, moduláris, skálázható, 3-fázisú túláramvédelmi eszközök, az iparágban vezető hatékonysággal, nagy adatközpontok és kritikus fontosságú környezetek ...

  • Tartalma:: Összeszerelési szolgáltatás, Szerelési útmutató, Beüzemelési szolgáltatás, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

SYMF1000KH-IP Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (1000000 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
1.0MW / 1.0MVA
Kimeneti csatlakozások
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Akkumulátoros tartalék)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Akkumulátoros tartalék)
(1) Hard wire 4-wire (3P + N) (Akkumulátoros tartalék)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
400V 3PH
Névleges bemeneti feszültség
400V 3PH
Bemeneti csatlakozás típusa
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 4-wire (3P + PEN), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra MW 1000 kW-os IP-keret, 400 V, VÉGSŐ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS
Ultra energiahatékony, moduláris, skálázható, 3-fázisú túláramvédelmi eszközök, az iparágban vezető hatékonysággal, nagy adatközpontok és kritikus fontosságú környezetek részére
Tartalma:: Összeszerelési szolgáltatás, Szerelési útmutató, Beüzemelési szolgáltatás, Felhasználói kézikönyv

Symmetra MW Jellemzők és előnyök

Marketing funkciók

Input Power Factor Correction
Nincs szükség külső fáziskiegyenlítő egységre, a kisebb áramfejlesztők és kábelezés hatására minimális a telepítési költség.
LCD kijelző
A színes LCD érintőképernyőn a kritikus adatok vázlatos áttekintése segíti a műveleteket és a hibakeresést.
Akkumulátor modulok párhuzamosan csatlakoztatva
Nagyobb rendelkezésre állás biztosítása redundáns akkumulátorokkal.

Fenntarthatóság

EU CoC, UPS
Biztosítja az EU-ban értékesített UPS-ek magas hatékonyságát.

Gyorsaság

Skálázható tápellátás kapacitás
Csökkenti az UPS jelenlegi túlméretezési költségeit, és lehetővé teszi a későbbi gyors bővítést.
Skálázható futásidő
Szükség esetén a futásidő gyorsan növelhető.
Párhuzamos kapacitáshoz megfelelő
Több szünetmentes áramforrás egyidejű használatával növeli a teljes tápellátási teljesítményt.
Párhuzamos redundanciához megfelelő
A csatlakoztatott berendezések tápellátása több szünetmentes áramforrás segítségével, a megnövelt rendszer-redundancia érdekében
Elölről történő szervizelés
Leegyszerűsíti a telepítést és a szünetmentes tápellátást, miközben minimalizálja a helyigényt.
Több kábelbemeneti pont
Biztosítja az UPS rugalmas elhelyezését a teremben és a kábelek egyszerű elérését telepítésnél.

Elérhetőség

Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
Hálózatról kezelhető
A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
Párhuzamosan kapcsolt tápmodulok
Növeli a rendelkezésre állást az elkülönített modulhibákból való azonnali, zökkenőmentes visszaállítás engedélyezésével.
Konfigurálható N+1 belső redundancia
Redundanciával magas rendelkezésre állást nyújt a csatlakoztatott terheléshez szükségesnél eggyel több Power Module felvételének engedélyezésével a konfigurációba.
Moduláris tervezés
Gyors üzembe állítást, csökkentett karbantartási igényt biztosít az öndiagnosztikai, helyszínen cserélhető modulokkal.

Fenntartási összköltség

Kompatibilis a Schneider Electric lítiumionos akkumulátorainak megoldásával.
Csökkenti a rendszer lábnyomát és súlyát, hűtési és karbantartási igényét, valamint a beszerzés teljes költségét; a szelepvezérelt ólomsavas (VRLA) akkumulátorok élettartamának kétszeresét kínálja; javítja a biztonsági mentési tárolóeszközök kiszámíthatóságát és kezelhetőségét.
Kattintson ide a további részletekért.
Névleges teljesítmény kW értékének átszámítása kVA értékre
Csökkenti a költségeket, mivel a korrigált táptényező (PFC) következtében nincs szükség túlméretezett UPS használatára.
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Bemeneti teljesítmény-faktor korrekció
A kisebb méretű generátorok és kábelezés használatának lehetővé tételével minimalizálja a telepítési költségeket.
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Kezelhető külső akkumulátorok
A külső akkumulátorok épségének és állapotának, valamint várható futásidejének figyelésével csökkenti a megelőző karbantartási szolgáltatás gyakoriságát.
Hőkompenzációs akkumulátor töltés
Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Cyprus, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Croatia, Haiti, Magyarország, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Norway, Oman, Peru, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
1.0MW / 1.0MVA
Kimeneti feszültség megjegyzése
Konfigurálható 380 : 400 vagy 415 V háromfázisú névleges kimenő feszültségre
Kimeneti feszültség torzulás
Less than 5 % at full load
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
+/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén, 50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén, 50 Hz Us +/- 10 %
Egyéb kimeneti feszültségek
380 V, 415 V
Maximális terhelési tényezõ
Korlátlan
Topológia
Online deltakonverzió
A hullámforma típusa
Szinuszhullám
Maximális kimeneti áramerősség
1838
Bypass
Külső statikus áthidalás

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50 Hz Us +/- 10 %
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
323 - 437 (380 V), 323 - 437 (380 V) Állítható, 340 - 460 (400 V), 340 - 460 (400 V) Állítható, 353 - 477 (415 V), 357 - 477 (415 V) ÁllíthatóV
Tápkábelek száma
1
Egyéb bemeneti feszültségek
380 V, 415 V
Bemeneti teljesítménytényező teljes terhelésen
0.99

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
TSXPLP01 külső akkumulátor
Meghosszabbítható futásidő
1
Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL
Vezérlőpult
LCD érintőképernyő felhasználói interfész
Riasztási funkciók
Riasztások hang és fényjelekkel, súlyosság szerint rangsorolva
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
Igen

Fizikai

Maximális magasság-méretek
2032mm, 203.2cm
Maximális mélység méretek
1067mm, 106.7cm
Szállítási magasság
2235mm, 223.5cm
Szállítási mélység
1280mm, 128.0cm
Szín
Világosszürke
Egységek száma raklaponként
1.0

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 1015.9méter
Tárolási hőmérséklet
-50 - 40 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
75.0dBA
Online hőveszteség
105600.0BTU/hr
Védelmi osztály
IP20

Megfelelőség

Engedélyek
CEBEC, EN 50091-1, EN 50098-1, EN 50091-3, EN 60950-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 class A, IEC 60950-1, ISO 14119, ISO 9001, VFI-SS-111
Garanciális feltételek
1 év javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis

Lehetőségek

Szolgáltatások