Márkánk

SCHNEIDER UPS 2. HÁLÓZATI VEZÉRLŐKÁRTYA KÉSZLET GALAXY 5500 SZÁMÁRA

SCHNEIDER UPS 2. HÁLÓZATI VEZÉRLŐKÁRTYA KÉSZLET GALAXY 5500 SZÁMÁRA Elöl-balra
SCHNEIDER UPS 2. HÁLÓZATI VEZÉRLŐKÁRTYA KÉSZLET GALAXY 5500 SZÁMÁRA Elöl-balra
SCHNEIDER UPS 2. HÁLÓZATI VEZÉRLŐKÁRTYA KÉSZLET GALAXY 5500 SZÁMÁRA Elöl-balra
SCHNEIDER UPS 2. HÁLÓZATI VEZÉRLŐKÁRTYA KÉSZLET GALAXY 5500 SZÁMÁRA Elölnézet szemből
SCHNEIDER UPS 2. HÁLÓZATI VEZÉRLŐKÁRTYA KÉSZLET GALAXY 5500 SZÁMÁRA Elöl-balra
SCHNEIDER UPS 2. HÁLÓZATI VEZÉRLŐKÁRTYA KÉSZLET GALAXY 5500 SZÁMÁRA Elölnézet szemből
  • 40-130 kVA-es, legmodernebb technológiájú háromfázisú áramvédelmi rendszer, mely a közepes adatközpontoktól egészen az ipari berendezésekig minden igényt kielégít ...

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Hőmérséklet-érzékelő, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

G5K9635CH Jellemzők

SCHNEIDER UPS 2. HÁLÓZATI VEZÉRLŐKÁRTYA KÉSZLET GALAXY 5500 SZÁMÁRA
40-130 kVA-es, legmodernebb technológiájú háromfázisú áramvédelmi rendszer, mely a közepes adatközpontoktól egészen az ipari berendezésekig minden igényt kielégít.
Tartalma:: CD szoftverrel, Hőmérséklet-érzékelő, Felhasználói kézikönyv
  • Eszközkódolás
    Biztonságos kapcsolat HTTPS/SSL, SSH (max. 2048 bites kódolás), vagy SNMPv3 protokollok révén
  • Páratartalom-figyelés
    A páratartalomban bekövetkezett változásokat a felhasználói felületen vagy e-mailben jelzi.
  • Elhelyezkedés
    A felhasználói felület minden nagyobb nyelven elérhető.
  • Modbus támogatás
    Az eszközről érkező információt Modbus RTU protokollal továbbítja az épületfelügyeleti rendszer vagy egy harmadik feles rendszer felé.
  • Külső UPS felügyelet
    A UPS-es távoli elérés modemen keresztül hálózati hiba esetén.
  • Hőmérséklet-figyelés
    A hőmérsékletben bekövetkezett változásokat a felhasználói felületen vagy e-mailben jelzi.

Galaxy 5500 Jellemzők és előnyök

Kezelhetőség

Grafikus LCD-kijelző
Szövegek és magyarázó ábrák, melyek a használat módját, a rendszer-paramétereket és a riasztásokat ismertetik.
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel
A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
Hálózatfelügyeleti lehetőség
A teljes szolgáltatást biztosító hálózati kezelőfelület lehetőséget biztosít a Weben, SNMP-n és Telneten keresztüli szabványos elérésekre.
LED kijelzők
Lehetővé teszi az egység, valamint az áramellátási feltételek állapotának könnyű leolvasását.

Elérhetőség

Frekvencia- és feszültségszabályozás
Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
Kettős hálózati bemenet
Azáltal, hogy az UPS két külön áramforráshoz is csatlakozhat, növeli a rendelkezésre állást.
Fejlett elektromos jellemzők
Kiváló hálózati zavarszűréssel rendelkezik, az IGBT egyenirányító révén nagyon alacsony harmonikus torzítás, a bemenő teljesítménytényező korrekciója, és magas hatékonyság jellemzi.
Párhuzamos redundanciához megfelelő
A csatlakoztatott berendezések tápellátása több szünetmentes áramforrás segítségével, a megnövelt rendszer-redundancia érdekében
Párhuzamos kapacitáshoz megfelelő
Több szünetmentes áramforrás egyidejű használatával növeli a teljes tápellátási teljesítményt.
Generátor kompatibilis
Tiszta, folyamatos tápellátást biztosít a védett készülékek számára az áramfejlesztő használatakor.

Fenntarthatóság

EU CoC, UPS
Biztosítja az EU-ban értékesített UPS-ek magas hatékonyságát.

Karbantarthatóság

Műszaki támogatás
Tapasztalt támogató mérnökeink rendelkezésre állnak, hogy megválaszolják az Önök kérdéseit, valamint azért, hogy bárnikor segíthessenek Önnek, amikor csak szükséges.
Sokrétű szolgáltatások
Az APC szolgáltatásai egyéni szolgáltatás- és szerviz-csomagokba szervezve elérhetők, így Ön épp a saját igényeire szabottat tudja megrendelni az APC-től.
Elölről történő szervizelés
Leegyszerűsíti a telepítést és a szünetmentes tápellátást, miközben minimalizálja a helyigényt.

Adaptálhatóság

Rugalmas kialakítás
Többféle konfiguráció érhető el, amelyek bármilyen üzemi körülménynek megfelelnek.

Fenntartási összköltség

Széles bemeneti feszültségtartomány
Kedvezőtlen elektromos környezetekhez tervezve, az akkumulátorok élettartamának növelése érdekében.
Prediktív hibajelzés.
Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
Input Power Factor Correction
A kisebb méretű generátorok és kábelezés használatának lehetővé tételével minimalizálja a telepítési költségeket.
ECO-mód
A megfelelő energiaellátási körülmények esetén használaton kívüli elektromos alkatrészeket megkerülő üzemmód, mellyel magas működési hatékonyság érhető el a védelem feláldozása nélkül

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Magyarország, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kommunikáció és vezérlés

Hitelesítés
Radius

Fizikai

Maximális magasság-méretek
40mm, 4.0cm
Maximális szélességek
125mm, 12.5cm
Maximális mélység méretek
160mm, 16.0cm
Nettó súly
0.8kg
Szállítási súly
1.6kg
Szállítási magasság
120mm, 12.0cm
Szállítási szélesség
260mm, 26.0cm
Szállítási mélység
260mm, 26.0cm

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 45 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter

Megfelelőség

Engedélyek
AS/NZS 3548 (C-Tick) class A, BTL, EN 55011 B osztály, EN 55024, FCC part 15 class A, GOST-R, ICES-003, VCCI B-osztály
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Lehetőségek

Szolgáltatások