Márkánk

Row CW 300 mm-es, 42U, 1070 mm mély, 208–230 V-os, kettős adagolású kondenzvízszivattyú

Row CW 300 mm-es, 42U, 1070 mm mély, 208–230 V-os, kettős adagolású kondenzvízszivattyú Elöl-balra
Row CW 300 mm-es, 42U, 1070 mm mély, 208–230 V-os, kettős adagolású kondenzvízszivattyú Elöl-balra
Row CW 300 mm-es, 42U, 1070 mm mély, 208–230 V-os, kettős adagolású kondenzvízszivattyú Elöl-balra
Row CW 300 mm-es, 42U, 1070 mm mély, 208–230 V-os, kettős adagolású kondenzvízszivattyú Elöl-balra
  • Szorosan csatolt vízhűtés a közepes és nagy méretű adatközpontok számára

  • Tartalma:: Szerelési útmutató, Üzemelési és karbantartási kézikönyv, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

ERC301BD1CPS Jellemzők

Főbb jellemzők

Rack magassága
42U
Row CW 300 mm-es, 42U, 1070 mm mély, 208–230 V-os, kettős adagolású kondenzvízszivattyú
Szorosan csatolt vízhűtés a közepes és nagy méretű adatközpontok számára
Tartalma:: Szerelési útmutató, Üzemelési és karbantartási kézikönyv, Felhasználói kézikönyv
  • Kapacitásszabályozás
    A hűtőrendszer a rackek belső hőmérsékletének fenntartása és a különböző hőterhelések melletti működési költségek csökkentése érdekében 0 - 100%-os névleges kapacitással működhet.
  • Görgők
    Az egység bárhova áthelyezhető, ahol hűtésre van szükség.
  • Elektronikusan szabályozott ventilátorok
    A légáramlási tulajdonságok az adatközpont hőterheléséhez igazíthatók, így maximális energiahatékonyság érhető el, valamint csökkenthető a teljes energiafogyasztás.
  • Méretezhető kivitel
    A moduláris kivitel által biztosított méretezhetőség igény szerint lehetővé teszi további hűtés hozzáadását.
  • Fenti és lenti hűtöttvizes kapcsolatok
    Rugalmasságot biztosít a környezeti paramétereken alapuló telepítéseknél.
  • Változtatható sebesség vezérlése
    A hőmérséklet alapján vezérli a ventilátorokat. Megadható a bekapcsolási pont.
  • Mosható szűrők
    A nagykapacitású légszűrő a visszatérő levegőáramból szűri ki a részecskéket.

Easy Cooling Row CW Jellemzők és előnyök

Fenntartási összköltség

Kapacitásszabályozás
A hűtőrendszer a rackek belső hőmérsékletének fenntartása és a különböző hőterhelések melletti működési költségek csökkentése érdekében 0 - 100%-os névleges kapacitással működhet.
Változtatható sebességű ventilátorok
A változtatható sebességű ventilátorok csökkentik az áramfogyasztást a csúcsterheléstől eltérő hűtési időszakokban.

Adaptálhatóság

Kettős bemenő tápellátás
(Opcionálisan) kettős tápegység a bejövő feszültség redundanciája esetére.
Rugalmasság
Különböző folyosószélesség, rackmagasság és -mélység, valamint szimpla sorok esetén is alkalmazható. Lehetővé teszi a meleg és hideg folyosók lezárását
Előre kiszámítható hűtés
Ha az egységet a szekrények sorába helyezzük, a hűtőforrás közelebb kerül a hőterheléshez. Ez megszünteti a levegőkeveredést, és előre jelezhető hűtési architektúrát nyújt.
Aktív légáramlat szabályozás
Hűtőegység légáramának felügyeletére és aktív szabályozására a zárt folyosós rendszerekben, amely rálátást biztosít a kritikus fontosságú informatikai berendezések hatékony hűtése érdekében.
Görgők
Az egység bárhova áthelyezhető, ahol hűtésre van szükség.
Redundáns ventilátorok
Ventilátor meghibásodása esetén a redundáns ventilátorok növelt levegőáramlást biztosítanak.
Fenti és lenti hűtöttvizes kapcsolatok
Rugalmasságot biztosít a környezeti paramétereken alapuló telepítéseknél.

Karbantarthatóság

Mosható szűrők
A nagykapacitású légszűrő a visszatérő levegőáramból szűri ki a részecskéket.
Könnyű szervizelhetőség
Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Mikroprocesszor vezérlő
A rendszert egy mikroprocesszor vezérli, a rendszer állapotáról egy 80 karakteres háttér-világításos LCD kijelző tájékoztat, amely a vészjelzéseket is megjeleníti.

Termék forgalmazása

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
AC/DC

Kommunikáció és vezérlés

Vezérlőpult
7" touch screen display

Fizikai

Maximális magasság-méretek
1991mm, 199.1cm
Maximális szélességek
300mm, 30.0cm
Maximális mélység méretek
1070mm, 107.0cm
Nettó súly
172.0kg
Szállítási súly
207.5kg
Szállítási magasság
2180mm, 218.0cm
Szállítási szélesség
730mm, 73.0cm
Szállítási mélység
1160mm, 116.0cm

Megfelelőség

Engedélyek
CEBEC, CEBEC Mark
Garanciális feltételek
1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal

Lehetőségek

Szolgáltatások