Márkánk

NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides White

NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides White Elöl-balra
NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides White Elöl-balra
NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides White Elöl-balra
NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides White Miscellaneous
NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides White Detailed
NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides White Elöl-balra
NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides White Miscellaneous
NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides White Detailed
RoHS
  • Szolgáltatásokban gazdag rackszekrény, mely könnyű telepítést, kábelkezelést, beépített áramelosztást és maximális légáramlást biztosít.

  • Tartalma:: Beépítőhely hardverelem, Kulcs(ok), Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek, Rögzítő hardver, Előre telepített adók, Oldalsó panelek

Termékáttekintés megnyitása

AR3380W Jellemzők

Főbb jellemzők

Rack magassága
42U
Rack szélessége
19"
NetShelter SX 42U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides White
Szolgáltatásokban gazdag rackszekrény, mely könnyű telepítést, kábelkezelést, beépített áramelosztást és maximális légáramlást biztosít.
Tartalma:: Beépítőhely hardverelem, Kulcs(ok), Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek, Rögzítő hardver, Előre telepített adók, Oldalsó panelek

NetShelter SX Enclosures Jellemzők és előnyök

Kényelem

Kábel-hozzáférési nyílások gyárilag beépített kefékkel
A kábelek felső kivezetéséhez nagy kábelvezető nyílás van kiképezve. Az alsó kialakítás lehetővé teszi, hogy a kábelek akadálymentesen vezetődhessenek tovább kettős padozatú helyiségek esetén. A tetőn kefecsíkokkal ellátott nyílások helyezkednek el az előlapra ferdén, melyek lehetővé teszik a kábelek áthaladását és légszigetelést biztosítanak.
Berendezésbefogó sínek integrálva a csatlakozókábel-rendszerekkel
A berendezés rögzítősínjei az EIA 19" rögzítőhely mellett zero-U rögzítőnyílásokat is tartalmaznak, melyek révén az APC adatelosztó kábel (DDC) rendszer az egységek számára fenntartott kritikus helyek elfoglalása nélkül felszerelhető. Az AV és a hálózati szekrényben nincsenek kialakítva nyílások a DDC kábelezés fogadására. Ezekkel a szekrényekkel más 1U, 2U és hátoldali zero-U lehetőségek is elérhetők.
Gyűrűs csavar támogatása beépítve a szekrény keretébe
A szekrény keretének felső részében nyílások találhatók gyűrűs csavarok számára, melyekkel a szekrény, a megfelelő emelőmechanizmus használatával, felemelhető mozgatáshoz vagy áthelyezéshez. A gyűrűs csavarokkal kapcsolatos követelményekről és a szekrény terhelési határairól részletes információkat a szekrény felhasználói dokumentációja tartalmaz.
Könnyen eltávolítható kábel-hozzáférési tető
Az egyszerű kihúzható csapos zsanérokkal rögzített tetőlap levehető, hogy a berendezésekhez hozzá lehessen férni a beszereléskor, vagy akár akkor, amikor a kábelezés a helyén van és a kábelnyílásokat elfoglalja. Miután levette, a tetőlap meg is fordítható, hogy nagyobb kábelnyílásokhoz jusson az áramelosztó dugók és aljzatok számára.
A szekrény beállításához szükséges eszközök és hardver mellékelve
Minden szekrény alapkiszerelésben el van látva hardvertáskával, mely tartalmazza az IT berendezések szereléséhez szükséges elemeket és a szekrény beállítására szolgáló eszközöket.
Gyorsan kivehető ajtók
Az előlapi ajtó átrakható a másik oldalra, illetve kicserélhető a hátlapi ajtóval. Az ajtók lehúzható kialakításuk révén könnyen levehetők.
Egyszerű kiválasztás
Nem kell órákat szánni a kiválasztásra és több tucat alkatrészszám átböngészésére egy szekrény összeállításakor. A Schneider Electric mindezt megkönnyítette a teljes rackszekrény egyetlen alkatrészszámmal való ellátásával.
Félmagas oldalpanel és kefebeépítési lehetőség a nyílásokra
A gyorsan levehető félmagasságú oldalpanelek kisebb méretük és súlyuk által megkönnyítik az eszköz kezelését és növelik a hozzáférhetőségét. Az oldalpanelek az ajtóval azonos kulccsal kezelhetők. Már elérhetők olyan oldalpanelek, melyek kefecsíkokkal védett átvezető nyílásokkal vannak ellátva a kábelek átvezetésére a sorban szomszédos rackekbe, és közben a kellő légáramlás biztosítására.
Perforált előoldali ajtó ívelt profillal
A perforált elő- és hátlapi ajtók bőséges szellőzést biztosítanak a kiszolgálók és a hálózati eszközök számára. Az előoldali ajtó perforált területe ívelt profilú, így a felszín mérete és a perforációval lefedett terület megnő, és nagyobb lesz a perforáció mértéke is.

Kompatibilitás

Kompatibilis a Schneider Electric rackrendszerekkel
A Schneider Electric rackes kiegészítők széles körével kompatibilis, így egy teljes rackrendszer kiépítésére is lehetőséget nyújt. Konfigurálja a rackes megoldást az iparági piacvezető Schneider Electric Design portálján: a kis informatikai rendszerekhez készült Megoldástervező konfigurátorunk elvégzi a termékkompatibilitás ellenőrzését, a hasznos harmadik feles katalógus pedig segít az ideális rackes megoldás megjelenítésében.
Garantált gyártósemleges EIA-310 19" rackes rögzítési képesség
Gyártósemleges rögzítés az EIA-310 előírásoknak megfelelő összes 19"-es eszközzel való kompatibilitás érdekében. A tökéletesen testreszabott pénz-visszafizetési garanciája révén mindig nyugodt lehet afelől, hogy az EIA-310-E előírásoknak megfelelő rackes eszközei fizikailag beférnek-e a NetShelter szekrénybe.
Integrálható az InfraStruXure termékekkel
A Schneider Electric teljes infrastruktúra támogató rendszert biztosító hűtési, áramelosztó és kábelkezelő termékei gond nélkül működnek informatikai házba szerelve is.
Nagy kapacitású kábelrendszerezők számára optimalizálva
A NetShelter SX szekrények nagy kapacitású kábelrendszerezőkkel való használatra vannak optimalizálva, melyek a szekrényen belül az egységhelyeket kitöltő berendezések szerelősínjeihez kapcsolódnak, és csatornákat képeznek ki a kábelek vezetésére és rendszerezésére.

Biztonság

Terhelési kapacitás
A kiforrott kerettervezés, a nagyméretű szerelősínek és a nagyterhelésű görgők 1700 kg-os statikus (szintező lábak) és 1023 kg-os dinamikus (görgők) terhelési minősítést (42U‒52U) biztosítanak. A 12U és a 18U statikus és dinamikus terhelési kapacitása 272, illetve 408 kg. A rackszekrényeket tesztelték és jóváhagyták, hogy azokat a különböző szeizmikus követelményeknek megfelelő csavaros kiegészítőkkel kombinálják. Az apc.com oldalon található termékdokumentációban megtalálja a követelményeket.
Integrált elektromos földelés
A tető, az oldallemezek, az elülső és a hátsó lap le van földelve a rackszekrény keretéhez. Külső földeléshez a rackszekrény keretén nyolc további földelési pont található.

Gyorsaság

Állítható rögzítőkeret beépített hardverrel és gyors beállítással
A függőleges vezetősínek 6,4 mm-es (1/4 hüvelyk) lépésközzel állíthatók, így gyakorlatilag az összes IT-berendezés szerelési igényét ki tudják elégíteni. A szekrény rögzítősínjei és oldalsó rögzítői egyszerűen beállíthatók, így a beállítások gyorsan ellenőrizhetők, bármiféle beállítás-ellenőrző eszköz használata nélkül. Az egységpozíciók a gyors beépítés elősegítésére mind a rackszekrény elején, mind a hátulján be vannak számozva.
Alacsony profilú görgőkerekek és alulról vagy fölülről állítható magasságú lábak
A rackszekrényekhez normál esetben mind a lábak, mind a görgetőkerekek mellékelve vannak. A szintezőtalpak segítségével kézi vagy akkus csavarhúzóval is könnyen beállítható, kiküszöbölve alulról a csavarkulccsal való szerelést.
Előre beépített teljes szekrénymagasságú hátoldali kiegészítő csatorna
Az integrált és állítható hátsó hozzáférési csatornák zero-U csatlakozási helyet biztosítanak az eszköz nélkül szerelhető kiegészítők számára. Minden csatorna két csatlakozóoszlopot tartalmaz, melyekre akár négy kiegészítő eszköz, például PDU vagy függőleges kábelrendező is rögzíthető. Az 1070 mm (42 hüvelyk) és 825 mm (32 hüvelyk) mély szekrények és hálózati szekrények két csatornával rendelkeznek. Az 1200 mm (48 hüvelyk) mély szekrényekben négy csatorna található. A csatornák gyárilag fel vannak szerelve a szekrény hátoldalára, de az oldalsó rögzítőkön a szekrény mentén máshová is áthelyezhetők, így a kábeleket ott tudja rendszerezni, ahol szüksége van rá.
A szekrény összeszerelve rendelt (ATO) beállítási lehetőségekkel rendelkezik
Az ATO (összeszerelve rendelt) szekrény az ügyfelek számára a standard szekrény modelleken túlmutató testreszabási lehetőséget kínál. Ez a testreszabás a szekrény szerelésére korlátozódik, és nem tartozik bele a szekrényre szerelhető kiegészítő összetevők felszerelése. Így például a szekrény felszerelhető ajtókkal és oldalfalakkal, vagy összeszerelhető ezek nélkül is. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
Beépített csatlakozóelem többféle szekrényméretre történő beállítási lehetőséggel
A rackszekrény előre telepített csatlakozó elemekkel rendelkezik, melyekkel a szekrény sorba köthető, valamint további stabilitást biztosít számára. A beépített csatlakozóeszközökön nyílások vannak, melyeken át egy szomszédos szekrényhez csatlakoztathatók, az elrendezéstől függően 600 mm vagy 24 hüvelyk távolságban.
Speciális csomagok berendezésekkel előre felszerelt rackek szállítására
A rázkódás ellen védő csomagolással ellátott szekrények olyan standard szekrények, melyeket a csomagolás kialakításával és a szekrény szerelésével felkészítettek arra, hogy a szekrényt beszerelt eszközökkel együtt lehessen szállítani. Széles körű iparági tapasztalattal rendelkezik a vezető informatikai gyártókkal, és nemrégiben megszerezte a Cisco® tanúsítványát Cisco Unified Computing Systems (UCS) előzetes rackbe szerelésére és szállítására. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
Osztott hátsó ajtók
Az osztott hátsó ajtóknak köszönhetően a szabad padlóterület maximális. Csak 279 mm-es szabad térközre van szükség a szekrények mögött azért, hogy lehetséges legyen az ajtó elfordíthatósága.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Magyarország, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Fizikai

Maximális magasság-méretek
1991mm, 199.1cm
Maximális szélességek
800mm, 80.0cm
Maximális mélység méretek
1200mm, 120.0cm
Nettó súly
181.5kg
Szállítási súly
219.7kg
Szállítási magasság
2120mm, 212.0cm
Szállítási szélesség
950mm, 95.0cm
Szállítási mélység
1320mm, 132.0cm
Szín
Fehér
Front Door
16.0gauge
Vertical Posts
16.0gauge
Rear Door
18.0gauge
Roof
18.0gauge
Side Panels
18.0gauge
Egységek száma raklaponként
1.0
Weight Capacity (static load)
1700.97kg
Weight Capacity (dynamic load)
1020.58kg

Környezetvédelem

Védelmi osztály
IP20

Megfelelőség

Engedélyek
EIA-485, UL 2416, UL 61010
Garanciális feltételek
5 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis

Lehetőségek

Szolgáltatások