NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház oldalakkal, RAL7035

NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház oldalakkal, RAL7035 Elöl-balra
NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház oldalakkal, RAL7035 Elöl-balra
NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház oldalakkal, RAL7035 Elöl-balra
NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház oldalakkal, RAL7035 Elölnézet szemből
NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház oldalakkal, RAL7035 Back
NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház oldalakkal, RAL7035 Elöl-balra
NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház oldalakkal, RAL7035 Elölnézet szemből
NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház oldalakkal, RAL7035 Back
RoHS
  • Univerzális informatikai rackszekrények nélkülözhetetlen funkciókkal az alapvető szerver alapú és a hálózati rackes alkalmazásoknak való megfelelés érdekében számos ...

Termékáttekintés megnyitása

AR2480G Jellemzők

NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház oldalakkal, RAL7035
Univerzális informatikai rackszekrények nélkülözhetetlen funkciókkal az alapvető szerver alapú és a hálózati rackes alkalmazásoknak való megfelelés érdekében számos informatikai környezetben.

NetShelter SV rackszekrények Jellemzők és előnyök

Gyorsaság

Szétszerelt állapotban szállított rackszekrény opció (42U x 600 mm széles x 1060 mm mély) egyedi helyiségekhez
Nem minden helyiségben áll rendelkezésre elegendő hely a standard magasságú szekrények mozgatásához és telepítéséhez. A szétszerelt állapotban történő szállítás egy olyan opció, amellyel a termék a szűk terekbe szállítható, majd a helyszínen összeszerelhető.
Standard profilú görgőkerekek és alulról állítható magasságú lábak
A rackszekrényeket alapkiépítésben lábakkal, és görgetőkerekekkel szállítjuk. A lábak magassága csavarkulccsal, a rackszekrény aljánál állítható be.
Osztott hátsó ajtók
Az osztott hátsó ajtóknak köszönhetően a szabad padlóterület maximális. Csak 279 mm-es szabad térközre van szükség a szekrények mögött azért, hogy lehetséges legyen az ajtó elfordíthatósága.
Gyárilag szerelt, hátsó rögzítők tartozékok felszereléséhez
Az integrált és állítható hátsó szerelőkonzolok nem foglalnak U helyet az eszköz nélkül szerelhető kiegészítők számára. Minden konzol két csatlakozóoszlopot tartalmaz, melyekre akár négy kiegészítő eszköz, például rack PDU vagy függőleges, rackbe épített kábelrendező is rögzíthető. Módosítsa a konzolok gyári helyzetét, vagy akár adjon hozzá további konzolokat (AR824002 - 2 db), így a szekrénymagasság közepéig érő tartozékokat (pl. kábelrendezőket vagy függőleges rack PDU-kat) is telepíthet.
Csatlakozóelem mellékelve
A rackszekrény gyárilag szerelt csatlakozóelemekkel rendelkezik, melyekkel a szekrény sorba köthető, valamint további stabilitást biztosít számára.A rackszekrényekre gyárilag csatlakozóbilincseket szerelünk (600 mm-es rack), melyekkel a szekrények egymáshoz rögzíthetők. A 24 hüvelykes rackszekrény-csatlakozóbilincsek a mellékelt szerszámkészletben találhatók.
Állítható rögzítősín egyszerű beállítással
A függőleges vezetősínek mélységben 10 mm-es lépésközzel állíthatók, így gyakorlatilag az összes IT-berendezés szerelési igényét ki tudják elégíteni. Igazítsa a szerelősíneket a rackszekrény ellentétes oldalához a használt furat helyzete alapján. Az egységpozíciók a gyors beépítés elősegítésére mind a rackszekrény elején, mind a hátulján be vannak számozva.

Biztonság

A rackszekrény padlóhoz csavarozására szolgáló rögzítőfülek
A rackszekrényt raklaphoz lecsavarozott rögzítőkonzolokkal szállítjuk. Ugyanezekkel a konzolokkal a szekrény később a padlóhoz rögzíthető a telepítés helyén.
Integrált elektromos földelés
A tető, az oldallemezek, az elülső és a hátsó lap le van földelve a rackszekrény keretéhez. Külső földeléshez a rackszekrény keretén nyolc további földelési pont található.

Kényelem

Perforált elülső és hátsó ajtók
A perforált első és hátsó ajtók kiváló szellőzést biztosítanak rackbe épített berendezéseknek.
A szekrény beállításához szükséges eszközök és hardver mellékelve
Minden szekrény alapkiszerelésben el van látva hardvertáskával, mely tartalmazza az IT berendezések szereléséhez szükséges elemeket és a szekrény beállítására szolgáló eszközöket.
Teljes magasságú, levehető oldalpanelek
Az oldalpanelek levehetők, így a rackszekrény egyszerűen hozzáférhető telepítés és beállítás során. Az oldalpanelek az első és hátsó ajtókhoz használt kulccsal zárhatók.
Gyorsan levehető ajtók rugós rögzítésű kialakítással
Az előlapi ajtó átrakható a másik oldalra, illetve kicserélhető a hátlapi ajtóval. Az ajtók a rugós zsanérkialakítás révén könnyen levehetők.
Egyszerű kiválasztás
Nem kell órákat szánni a kiválasztásra és több tucat alkatrészszám átböngészésére egy szekrény összeállításakor. A Schneider Electric mindezt megkönnyítette a teljes rackszekrény egyetlen alkatrészszámmal való ellátásával.
Kábelezést elősegítő nyílások és panelek
A kábelek felső kivezetését nagy kábelvezető nyílás biztosítja. Az alsó kialakítás lehetővé teszi, hogy a kábeleket akadálymentesen vezessék tovább álpadlós környezetben. A 800 mm széles szekrényekben kefés lezáróval felszerelt tetőelemek találhatóak

Kompatibilitás

Kompatibilis a Schneider Electric rackrendszerekkel
A Schneider Electric rackes kiegészítők széles körével kompatibilis, így egy teljes rackrendszer kiépítésére is lehetőséget nyújt. Konfigurálja a rackes megoldást az iparági piacvezető Schneider Electric Design portálján: a kis informatikai rendszerekhez készült Megoldástervező konfigurátorunk elvégzi a termékkompatibilitás ellenőrzését, a hasznos harmadik feles katalógus pedig segít az ideális rackes megoldás megjelenítésében.
Garantált gyártósemleges EIA-310 19" rackes rögzítési képesség
Gyártósemleges rögzítés az EIA-310 előírásoknak megfelelő összes 19"-es eszközzel való kompatibilitás érdekében. A tökéletesen testreszabott pénz-visszafizetési garanciája révén mindig nyugodt lehet afelől, hogy az EIA-310-E előírásoknak megfelelő rackes eszközei fizikailag beférnek-e a NetShelter szekrénybe.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Magyarország, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Fizikai

Maximális magasság-méretek
2057mm, 205.7cm
Maximális szélességek
800mm, 80.0cm
Maximális mélység méretek
1060mm, 106.0cm
Nettó súly
130.23kg
Szállítási súly
149.88kg
Szállítási magasság
2181mm, 218.1cm
Szállítási szélesség
900mm, 90.0cm
Szállítási mélység
1160mm, 116.0cm
Szín
Szürke
Weight Capacity (static load)
1000.17kg
Weight Capacity (dynamic load)
459.94kg

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis

Lehetőségek

Szolgáltatások