InfraStruxure PDU 60 kW 400 V/400 V
PD60H5HK1
Forgalmazása megszűnt, ekkor:2023. máj. 25.
Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes:2023. okt. 18.
PD60H5HK1 termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.